Sweden
Oavsett om det är konsumentvaror, medicinteknik eller 3D-printing: Att flytta oräkneliga små komponenter med precision och låg kostnad går nu mycket lättare med Small Modules SMS.
Oavsett om det är konsumentvaror, medicinteknik eller 3D-printing: Att flytta oräkneliga små komponenter med precision och låg kostnad går nu mycket lättare med Small Modules SMS.
Linjärteknik

Hantera små komponenter på det enkla sättet

Oavsett om det är konsumentvaror, medicinteknik eller 3D-printing: Oräkneliga små komponenter måste flyttas precist och kostnadseffektivt. Detta är nu mycket enklare.

När du hör ”SMS” tänker du inte omedelbart på linjärmoduler. Men begreppet bör kommas ihåg även i detta sammanhang. För dessa tre bokstäver indikerar en avancerad och synnerligen kostnadseffektiv lösning för att hantera de små komponenter som återfinns i en lång rad branscher. De omfattar konsumentvaror och förpackningsindustrin, halvledar- och batteriproduktion, 3D-printing, bilindustrin, medicinteknik och mekanisk konstruktion.

Small Modules SMS: Hantera små komponenter på det enkla sättet

Exakt positionering, kompakt och låga underhållsbehov

Många av dessa applikationer kräver en hög repeterbarhet, upp till ± 0,005 mm, med låg till mellanhög dynamik. Och om designen är kompakt, robust och kräver lite underhåll – desto bättre! De nya SMS-linjärmodulerna från Bosch Rexroth uppfyller exakt dessa krav och bidrar till att minska system- och livscykelkostnader. De är också ett välkommet alternativ till pneumatiskt drivna axlar och en bra möjlighet för elektrifiering med alla tillhörande förmåner.

Robusta linjärmoduler med kulskruv

De kompakta SMS-modulerna med kulskruv (skruvdrivna Small Modules) tillverkas enligt vanliga Rexroth-kvalitetsstandarder och imponerar med sin platta aluminiumprofil som ger integrerad, precis styrning. Dessutom skyddar en magnetiskt fäst stålremsa komponenterna inuti.

Small Modules SMS finns för fem olika storlekar.

Snabbt att välja, tillgängliga från lager

För att säkerställa kortaste möjliga leveranstider kan SMS-linjärmodulerna beställas från lager. De fem skräddarsydda storlekarna varierar från 30 till 120 mm och är lämpliga för rörelseområden på upp till 1 200 mm. De kan enkelt väljas och beställas från Rexroth Store med hjälp av en produktväljare. Som tillval finns det tillbehörssatser för populära servomotorer – antingen som en drivenhet på remsidan eller en flänskoppling. Naturligtvis är ett urval av motorer och drivenheter från Bosch Rexroth också tillgängligt.

För att summera: Utökat produktutbud sparar tid och pengar

SMS-linjärmodulerna utökar urvalet av linjära axlar med en ultrakompakt serie med en extra platt form som erbjuder utmärkt värde för pengarna. Enkla positionerings- och leveransuppgifter kan därmed genomföras ekonomiskt – och med kort varsel. Detta öppnar dörren till en attraktiv elektrifieringsväg för mer precision, flexibilitet och energieffektivitet i produktionen – tre nyckelegenskaper i Framtidens fabrik.

Small Modules SMS med skruvdrivning – små dimensioner, höga prestanda

Jürgen Fischer, produktchef för linjärteknik

Författare: Jürgen Fischer

Befattning: Produktchef för linjärteknik, Bosch Rexroth AG