ÖverblickHur kan jag integrera olika hanteringsuppgifter snabbare och flexiblare i min produktionslinje? I idealfallet kan du göra detta både effektivt och enkelt. Så här gör du.
Undersystem för hantering – till exempel för plockning och placering, pallhantering eller laddning – är fasta produktionskomponenter. Är det så på ditt företag också? Och blir du frustrerad av all den tid som går åt för dimensionering, val, konfiguration, driftsättning och programmering? Då har vi goda nyheter för dig: Med vår Smart Function Kit for Handling konfigurerar du ett perfekt koordinerat, kartesiskt plug-and-produce-system på några minuter. Du beställer den med ett enda materialnummer och driftsätter den direkt.
Du får snabbare avkastning på din investering, men också bättre övergripande precision och noggrannhet. Från och med nu behöver du bara packa upp din linjära robot och börja använda den i produktionen direkt.
Undersystem för många olika applikationer: Smart Function Kit for Handling är en smart plug-and-produce-lösning som är uppbyggd kring mekanik, el och programvara.
Med hjälp av Smart MechatroniX (ett heltäckande mekatroniskt ekosystem för typisk fabriksautomatisering) gör Bosch Rexroth livet lättare för konstruktörer, produktionsplanerare och mekatronikingenjörer. Detta modulära system kan användas för montering av digitala, nyckelfärdiga undersystem från koordinerade komponenter med beprövad Bosch Rexroth-kvalitet. I detta revolutionära ekosystem ingår Smart Function Kit for Handling – mekatroniska undersystem för hanteringsuppgifter som levereras förberedda och konfigurerade, vilket gör dem mycket enkla att driftsätta. Inget behov av programmering.
Snabb dimensionering: Med hjälp av programvaruverktyget LinSelect kan konstruktörer fastställa hanteringsprocesser med visuell vägledning mycket enkelt.
Så här går du till väga: Börja med att ange önskad processdata. Baserat på dessa data visas ett förslag på ett av fem (för tillfället) grundmodeller med kartesiska, fleraxliga system i 2D och 3D i 36 storlekar. Du vägleds genom processen på ett logiskt och effektivt sätt, steg för steg. Efter dimensionering i LinSelect fortsätter du sömlöst till online-konfiguratorn, och om du så önskar kan du gå vidare direkt till varuvagnen i Bosch Rexroth eShop. CAD-data och -dokumentation kan du ladda ned i förväg.
Undersystemet levereras nyckelfärdigt, med programvaran installerad. Dina fördelar: Tack vare programvarans intuitiva uppbyggnad underlättas driftsättning avsevärt. Du vägleds genom driftsättningen med en guide – på några få minuter är allt driftsatt. Drivenheternas styrenheter parametriseras automatiskt och axlarna referenskörs med visuell feedback. Hur är det med processdefinitionen? Denna utför du också snabbt och intuitivt med hjälp av grafik. Du kan enkelt arrangera förberedda funktionsmoduler med en dra- och släppfunktion och tilldela dem nödvändiga parametrar för applikationen – utan behov av programmeringskunskaper! Allt som är kvar nu är anslutningen till styrenheten på högre nivå, vilken också kan utföras snabbare och kostnadseffektivare med hjälp av programvarumoduler via OPC UA.
Vilken av dina hanteringsapplikationer vill du underlätta och effektivisera? Läs mer här!
Se mer om Smart Function Kit for Handling i denna video:
Kartesiska undersystem har äntligen blivit fullvärdiga linjära robotar som är mycket enkla att driftsätta. Vilka fördelar får jag med dem? Vad sägs om lägre kostnad per paket, precision och noggrannhet men också maximal styvhet, dynamik och bättre total ägandekostnad/avkastning på investeringen? Titta närmare på vårt Smart Function Kit. Det är värt det!
Författare: Andreas Geutner
Befattning: Produktchef Smart Function Kit for Handling, Bosch Rexroth AG