![För över telematikdata till molnet – effektivt och säkert](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/transfer/transfer-header_960x240.jpg)
![För över telematikdata till molnet – effektivt och säkert](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/transfer/transfer-header_640x360.jpg)
Data från anläggnings- och jordbruksmaskiner måste överföras säkert. tillförlitligt och kostnadseffektivt. Det måste användare av off-highway-maskiner ha i åtanke.
Fordonsdata är värdefulla, men också mycket känsliga. Information om maskiner, platser och personal måste skyddas precis som telematikprogramvara och tillverkarens företagshemligheter. Om dataströmmarna för analys och ytterligare behandling inte är buffrade och plötsligt avbryts, kan detta påverka företagets tjänster och affärsmodeller – och i förlängningen också dess rykte. Det är viktigt för off-highway-användare att hålla dessa fem punkter i minnet, för att säkerställa att deras telematikdata når molnet säkert och effektivt.
Mobila arbetsmaskiner används ofta i områden med dålig nätverkstäckning och begränsad bandbredd – oberoende av om det är i skogen, i stadsmiljö, på lager eller byggarbetsplatser. Om vagnparken är utspridd i världen kan följden också bli höga kostnader för mobil kommunikation och roaming. En telematiklösning behöver därför inte bara ha offline-läge för att kompensera för platser utan nätverkstäckning eller med dålig mottagning (buffring) – den behöver också kunna begränsa dataströmmarna på ett lämpligt sätt. En processorbaserad TCU kan minimera den volym som ska överföras genom programvarubaserad förfiltrering, kantanalys och datakomprimering. Internationella e-SIM (som bör ha täckning för alla nödvändiga länder) bidrar till att undvika oförutsedda roamingavgifter.
Molnlagringslösningar som är lämpliga för off-highway-applikationer kan inte jämföras med enkla lösningar avsedda i första hand för kundsektorn. Dessa måste vara mycket tillgängliga och tillhandahålla databashantering med lämpliga SLA och exporteringsfunktioner. Ett utrymmesbesparande format för effektiv och billig dataöverföring från maskinen är mycket viktigt. Men det är även system för hantering av rättigheter med åtkomstauktorisering, användarhantering och importfunktioner för externa källor, som till exempel väderdata.
Ett säkert datalagringssystem ska möjliggöra sömlös integrering av fordonsdata i klientdelen via standard HTTPS API med säker slutpunkt. Övriga gränssnitt ska vara tillgängliga för anslutning av ERP-system och branschspecifika tjänster som Agrirouter, BIM eller geoCapture (ISO 15143-3) på ett säkert sätt.
Alla som vill undvika dyra överraskningar för insamling, lagring och analys av fordonsdata ska försäkra sig om att vald lagringslösning inte bara uppfyller två viktiga kriterier – samverkan med och tillgänglighet för analysverktyg – utan behöver också uppfylla dataskyddskrav och ha vattentät säkerhet. Därför rekommenderar vi en arkitektur med minst tre kopior och viktiga element som brandvägg, gateway och lastbalanserare. Endast på detta sätt kan man säkerställa tillförlitligt att fordons- och användningsdata skyddas i realtid mot förlust och obehörig åtkomst.
Det finns mängder av fallgropar på vägen till säker dataöverföring och undvikande av ekonomiska risker. Dessa kan undvikas genom att man vidtar korrekta åtgärder. Vi rekommenderar att framtida telematikanvändare verkligen kontrollerar hur bra de kan uppnå detta med sin egen lösning och hur framtidssäkrad denna är. Startpaket anpassade till behoven inom sektorn möjliggör för originaltillverkare och IoT-leverantörer att genomföra ett första användningsfall med liten budget, kontrollera framtida lönsamhet ingående och skala upp lösningen steg för steg med hög säkerhet och tillförlitlig dataöverföring.
Tar du hellre det säkra före det osäkra? Testa våra BODAS Connect-startpaket: