1. Hem
  2. Blogg
  3. RobotART
ctrlX AUTOMATION från Bosch Rexroth
ctrlX AUTOMATION från Bosch Rexroth
Elektriska driv-& styrsystem

Gränssnittet för framtiden

En modern PLC med rest-API för ett standardpalletiseringssystem - det var vad robotautomationsföretaget Robot ART letade efter. Och de fann det i ctrlX CORE från Bosch Rexroth. Plattformens öppenhet och funktionella mångfald övertygade. Precis som det gemensamma målet att främja robotar.

Robot ART distribuerar Hyundai Robotics, Neura Robotics och Wepall Smart Palleting Software på Benelux-marknaden. Företaget utvecklar och tillverkar även en rad intelligenta och intuitiva nybörjarlösningar för robotautomation. Service och support för både systemintegratörer och slutanvändare är en självklarhet.

Walter Nieboer, applikationsingenjör för robotik på Robot ART, förklarar: "Robot ART är ett relativt ungt företag i branschen och har därför ännu inte ett finmaskigt nätverk av leverantörer. Därför sökte vi helt enkelt på Google efter en lämplig partner. Vi har utvecklat vårt eget gränssnitt för vårt palletiseringssystem och ville fortsätta använda det. Så vi letade efter en kontrollplattform med ett rest-API. När vi fick höra om automationsplattformen ctrlX AUTOMATION blev vi genast nyfikna."

Rätt val
Account Manager Werner Knapen och ingenjör Michel van den Elzen från Bosch Rexroth besökte företaget i Nieuwkoop och demonstrerade styrsystemet ctrlX CORE kontrollplattformen. Robot ART:s ägare Willem van Dam förklarar: "Demonstrationen träffade helt rätt. Självklart hade vi informerat oss i förväg, men efter presentationen var vår entusiasm ännu större än den redan var. Denna lösning uppfyller inte bara våra krav fullt ut, utan PLC:n är också ett beslut för framtiden. Plattformen kännetecknas av öppenhet och funktionalitet. Vi kommer att bygga ihop den helt enligt våra behov och utöka den modulärt under de kommande åren."

ctrlX CORE Bosch Rexroth

Enligt Werner Knapen spelar mjukvara en allt viktigare roll i utvecklingen och konstruktionen av maskiner. Han säger: "Av den anledningen har vi utvecklat ett automationskit med hårdvara, mjukvara och tjänster som förenklar automationsvärlden och löser våra kunders utmaningar. ctrlX AUTOMATION tar bort tidigare begränsningar. Våra användare bekräftar detta om och om igen."

"Det är roligt att arbeta med"
På Robot ART blev det snabbt tydligt att rätt val hade gjorts med styrsystemet. Walter Nieboer rapporterar: "De första erfarenheterna var omedelbart positiva, först med den virtuella versionen och sedan även med den fysiska ctrlX CORE. Till exempel var det mycket enkelt att sätta upp EtherCAT, vilket gjorde att vi kunde kommunicera med vår robot direkt. Kontrollplattformen är extremt tillgänglig och rolig att arbeta med."

Modern automation för moderna människor
Eftersom Robot ART är ett företag med många unga anställda, anser Willem van Dam att det är viktigt att arbeta med användarvänliga applikationer som berikar robotarna. "Unga anställda vill arbeta med moderna metoder och teknologier, som en modern PLC. ctrlX AUTOMATION kommer att stödja oss för att uppnå och öka våra ambitioner."

Appar från ctrlX Store gör det till exempel mycket enkelt att lägga till nya funktioner. Robot ART avser också att använda ctrlX SAFETY för att säkerställa den nödvändiga maskinsäkerheten - och det är inte slutet på historien. "Med de många möjligheter vi får från Bosch Rexroth skulle vi vara försumliga om vi inte också undersökte om vi kan optimera våra maskiner på drivenhetsnivå genom produktgruppen ctrlX DRIVE," tillägger Willem van Dam. "Vad vi än vill lägga till i framtiden, så är allt möjligt. Och vi kan alltid lita på Bosch Rexroths kunnande. Både via experterna och via ett forum som är speciellt utformat för detta ändamål."

Arbeta med ctrlX CORE

"I Robot ART ser vi verkligen en växande pärla"

Framtiden kan komma
Werner Knapen säger: "Självklart är jag glad att användarna är så entusiastiska. De känner igen de enorma möjligheterna som ctrlX AUTOMATION erbjuder deras företag. Som account manager är jag stolt över detta samarbete, som har uppstått på relativt kort tid. Det är en verklig tillgång för vårt nätverk, eftersom robotar är framtiden. Jag är säker på att vi kan lära oss mycket av varandra och växa tillsammans."

Willem van Dam tillägger: "Vi letade efter en plattform som passar oss. Och med ctrlX AUTOMATION har vi hittat den. Med ctrlX AUTOMATION är vi redo för de kommande 25 åren. Så framtiden kan komma!"

Robot ART är distributör av Hyundai Robotics, Neura Robotics och Wepall Smart palletizing-programvara.

Om ctrlX AUTOMATION
ctrlX AUTOMATION bryter de traditionella gränserna mellan maskinstyrning, IT-världen och Internet of Things. Tack vare ett realtids Linux-operativsystem, konsekvent användning av öppna standarder, app-programmeringsteknik, webbaserad ingenjörskonst och en omfattande IoT-anslutning minskar ctrlX AUTOMATION kostnaderna för komponenter och ingenjörskonst med 30 till 50 procent.

Om Robot ART
Robot ART är distributör av Hyundai Robotics, Neura Robotics och Wepall Smart palletizing-programvara inom Benelux-marknaden. Dessutom utvecklar och bygger Robot ART smarta och intuitiva nybörjarlösningar inom robotautomation. Företaget fokuserar på service och support för både systemintegratörer och slutanvändare.