![Sensata-servopress](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/sensata_plug_produce_diy/stage_sensata-plug-produce_960x240.jpg)
![Sensata-servopress](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/sensata_plug_produce_diy/stage_sensata-plug-produce_640x360.jpg)
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
ÖverblickHur kan 1 000 sensorvarianter produceras ekonomiskt med en enda linje? I små serier och med minimala konstruktionsinsatser? Vid typiska pressnings- och sammanfogningsprocesser inom montering har Sensata valt en banbrytande gör-det-själv-lösning: Smart Function Kit Pressning från Bosch Rexroth. Hur fungerar den? Det är enkelt!
När Jean-Marc Hubsch besökte Hannovermässan var det med en särskild sak i åtanke: Ett modulärt förkonfigurerat kit för pressningsaktiviteter som snabbt kan sättas ihop, konfigureras och driftsättas. Hubsch är konstruktionschef på avdelningen Industrial Encoders i den internationella sensortillverkaren Sensata. Lösningen han sökte i Hannover skulle inte bara kunna förse tusentals varianter av roterande kodare för självkörande transportskyttlar med precisionskåpor. Den skulle också vara modulär och flexibel och medge snabb implementering utan extern hjälp.
Ett mångsidigt undersystem med enkel integrering: Smart Function Kit med elektromekanisk cylinder, kraftgivare, motor, regulator, styrsystem och programvarupaket.
Hubsch hittade den perfekta lösningen i Bosch Rexroths monter: Smart Function Kit för press- och sammanfogningstillämpningar matchade kraven exakt. Den innovativa metoden kombinerar beprövade standardkomponenter från Rexroth, exempelvis en elektromekanisk cylinder, en kraftgivare, en servomotor, en drivstyrenhet och en industri-pc med intuitiv HMI-programvara för enkel visuell programmering.
Grafisk programmering i stället för besvärlig kodning
Hubsch och hans team ville förenkla så många tillverkningsprocesser som möjligt – helst med standardkomponenter och utan tidsödande programmering. Sensatas tekniker kunde konfigurera Smart Function Kit pressning genom att enkelt dra och släppa färdiga programvarublock på rätt ställen till ett arbetsflöde och ange parametrarna för de enskilda processtegen. En programvaruguide visar vägen under driftsättningen och drivstyrenheten parametrerades automatiskt. Sammantaget kan konstruktionsarbetet utföras upp till 95 procent snabbare så här!
Plug&Produce: De förkonfigurerade komponenterna i Smart Function Kit för pressning kan sättas ihop och konfigureras genom att de dras och släpps – som ett modellbygge.
Produktion av olika typer av rotationskodare hos Sensata: Aktiviteterna i Smart Function Kit för pressning sänker kostnaderna för konstruktion, driftsättning och kvalitetssäkring. (Copyright: Sensata)
Intuitiva verktyg för transparent tillverkning
Smart Function Kit pressning sparar också tid och pengar under driften tack vare enkel analys av pressningsprocessen med valideringselement. Användningsklara övervakningsfunktioner visar status och processresultat i realtid, inklusive kraft/deplacement-kurvor, och leder data direkt till IT-systemet för kvalitetssäkringen. Det betyder tydligt högre transparens!
I den nya multiproduktlinjen för rotationskodare pressar Smart Function Kit från Bosch Rexroth kåpflänsen med en noggrannhet på ±0,02 mm. Det med en kraft upp till 800 daN! Presskraften som krävs beror på varianten. Hubsch tror att upp till 10 000 sådana kodare kan produceras ekonomiskt på en av dessa multiproduktlinjer. I framtiden kommer respektive produktionsparametrar överföras direkt till Smart Function Kit via RFID.
Smart MechatroniX för framtidens fabrik
Vad mer gillar Jean-Marc Hubsch hos Smart Function Kit: Det utformades enkelt i förväg och beställdes online. För ännu enklare konstruktion införskaffade han också, från samma ställe, transportörsystemet TS 2plus – även det med modulär design – och automatiseringsplattformen XM21 som gemensamt styrsystem. Hubsch betraktar hela multiproduktlinjen som en beprövad mall för fler produktionsanläggningar. ”Med hjälp av Bosch Rexroths globala support skalas lösningen upp internationellt och tillåts växa steg för steg”, säger Hubsch.
Mångsidig tusenkonstnär: Det modulära transportörsystemet TS 2plus utför en mängd transportuppgifter med standardiserade moduler.
I enlighet med mottot ”Plug&Produce, Perform, Proceed” presenterar Bosch Rexroth inom kort ytterligare Smart MechatroniX-lösningar som banar vägen mot framtidens fabrik. Vad kommer härnäst? Håll dig uppdaterad om det senaste!
Läs mer om Smart Function Kit pressning genom att klicka här .
Författare:
Timo Vogg
Befattning:
Sales Manager Smart MechatroniX, Bosch Rexroth AG