ÖverblickEn vinnande produkt! Våra kunder älskar den innovativa kompensationsmodulen Smart Flex Effector som också övertygar allt fler expertpaneler. Den har belönats med Best of Industry Award 2022 och utsågs till Product of the Year 2023. Nu har den också tagit hem det prestigefulla Hermes Award.
Priset för teknisk innovation har utdelats av Hannovermässan, förbundsstaten Niedersachsen och utbildnings- och forskningsdepartementet sedan 2004 och är en av världens prestigefullaste tekniktävlingar. Smart Flex Effectors framgångar understryker dess innovativa kraft och genomslag. Den har berömts av viktiga aktörer – priset presenterades av Bettina Stark-Watzinger, utbildnings- och forskningsminister, i närvaro av förbundskansler Olaf Scholz.
Smart Flex Effector är en sensorbaserad kompensationsmodul (ändeffektor) som ger robotar samma känslighet som en mänsklig hand. Det är möjligt med en kombination av sensorer och oberoende kinematik i sex frihetsgrader. Om ledade robotar eller linjära robotar förses med den kan de känna objekt genom att de vidrörs och vidarebefordra information om deras läge till styrsystemet för aktiv kompensering.
Informationen insamlas i realtid och kan optimera en mängd produktionsprocesser och göra dem transparentare. Fel och kasseringsfrekvenser minimeras permanent. Och processer som tidigare var svåra eller omöjliga att hantera kan automatiseras med god driftekonomi. Typiska användningsområden är monterings- och hanteringsprocesser med hög precision, med vikter upp till 6 kg och maximala lastmoment på 15 Nm. Smart Flex Effector är också lämplig för samarbete mellan människor och robotar.