Sweden
Återvinning och avfallshantering

Återvinning och avfallshantering

TILLFÖRLITLIG PRESTANDA I KRÄVANDE MILJÖ.

Återvinning är en process i vilken avfall omvandlas till nytt material och nya föremål. Återvinning av energi från avfallsmaterial räknas ofta in i detta koncept.

Återvinning är en snabbföränderlig bransch, med många olika material och tuffa förhållanden. Vanliga utmaningar inom denna bransch är dåliga branschkunskaper och ofta förekommande stillestånd.

Vi har ett stort utbud med lösningar för stora teknikprojekt och omfattande expertkunskaper inom applikationsteknik, med unika tjänster för att hjälpa dig att optimera både prestanda och produktivitet.

WE MOVE.

Hydraulik från återvinningsindustrin

Hydraulik från återvinningsindustrin

Återvinning är en sektor som blir allt viktigare, vilket betyder att kraven på den hydraulik som man använder också ökar. Skrotsaxar, rivare och balpressar ska inte bara vara kraftfulla och tillförlitliga – de ska vara tysta och kostnadseffektiva också. För att kunna uppnå detta måste deras hydraulsystem ha hög prestanda, vara robusta och ha hög precision. Och om du verkligen vill uppnå maximal prestanda är Bosch Rexroth perfekt val. För Bosch Rexroths hydraulik kan du lita på under produktens hela livslängd.

Autoklaver

Autoklaver

Tack vare den fina reglerbarheten för våra drivenhetslösningar kan du stoppa din autoklav i en specifik och balanserad position. Det gör att du kan aktivera en bult som håller fast trumman under lastning och urlastning. För med 100 % lastfördelning och högt startmoment fungerar autoklaven perfekt, under alla lastvillkor.

Rötningskammare

Rötningskammare

Högt startmoment och lastfördelningskarakteristika säkerställer jämna och tillförlitliga processer, även när din rötningskammare är tungt lastad. Trots att våra drivenhetslösningar endast tar upp ett litet utrymme och tillför låg vikt ger de dig precis och mångsidig kontroll.

Inmatningstransportörer

Inmatningstransportörer

Moderna växellådor i vindturbiner kräver olja av hög kvalitet. Trots deras höga verkningsgrad genererar de energiförluster, vilka avges i form av värme som måste avledas. Båda dessa krav hanteras perfekt med pumpfilterenheter från Bosch Rexroth.

Inmatningsvalsar

Inmatningsvalsar

Våra drivenhetslösningar säkerställer säker matning för din kvarn, oberoende av den arbetar sakta eller snabbt – framåt eller bakåt. De är mycket enkla att styra men har ändå imponerande respons, vilket gör det enkelt för dig att byta varvtal eller riktning. Även vid låga varvtal kan du arbeta obegränsat med mycket högt vridmoment.

Skrotsaxar och balpressar

Skrotsaxar och balpressar

För effektiv balning och klippning krävs både effekt och precision. Våra kraftfulla systemlösningar ger dig full kontroll så att du enkelt kan anpassa utrustningen för olika material. Stora flöden kan hanteras snabbt och utan stötar, och inbyggt stötbelastningsskydd skyddar din maskin när den kapar.

Rivare

Rivare

Om det är något vi verkligen kan så är det att sätta saker i rörelse. Oberoende av om du river och krossar eller om du matar och sönderdelar så har vi lösningen för dig. Sakta eller snabbt, bakåt eller framåt – det har egentligen ingen betydelse. Med våra kraftfulla och flexibla systemlösningar får du tillförlitlig genomströmning anpassad för just dina behov – lösningar som gör att du kan optimera din prestanda.

YOU WIN.

Effektivitet

Effektivitet

För effektiv balning och klippning är effekt och precision nödvändiga egenskaper. Med Bosch Rexroth får du robust och tillförlitlig effekt och mycket bra kontroll, så att du enkelt kan anpassa till de många olika material som hanteras varje dag – fördelar med vilka du kan maximera genomströmningen och optimera produktionen.

Effekt

Effekt

För de krävande uppgifterna inom återvinningsbranschen kan vi det här med att leverera effekt till jobbet på ett effektivt sätt och samtidigt säkerställa full kontroll så att produktionsflödet optimeras och du får säkra lösningar för dina maskiner och din personal.

Säkerhet

Säkerhet

För din personal betyder den finjusterade styrningen extra säkerhet. Och för din verksamhet betyder det möjlighet att maximera genomströmningen och optimera produktionen. Trots att våra systemlösningar endast tar upp ett litet utrymme och tillför låg vikt till din maskin ger de dig stora fördelar.

ÖVERSIKT HÄGGLUNDS

Hägglundsprodukter

Hägglundsprodukter

Hitta din Hägglundsexpert, information eller feedback om allmänna Hägglundsämnen och Hägglunds originalservice

Hägglunds originalservice

Hägglunds originalservice

Experter på service av Hägglundsdrivsystem - globalt och lokalt. Uppgraderingar, moderniseringar och utökade Hägglundstjänster

Kontakta din Hägglundsexpert

Kontakta din Hägglundsexpert

Kontakta vår Hägglundsexpert Lars Wahlinder för mer information om hur våra Hägglundslösningar kan hjälpa din återvinning och avfallshantering

Branscher

My Hägglunds Solutions

Ladda ned appen från Google Play eller App Store genom att läsa av QR-koden. Om du använder en mobilenhet kan du klicka på länken nedan.

UPPTÄCK MER

Bild med Hägglundslösningar

Upptäck hur du kan skapa hållbara fördelar med lösningar från Hägglunds

Ta din verksamhet till nästa nivå! Våra Hägglundslösningar tänjer på både prestanda och livslängd - så du kan uppnå mer!

Läs mer här!

Hägglundsmotor

Lär dig mer om tröghetsmoment och dess påverkan på dina drivsystem

Läs mer om hur tröghetsmomentet skiljer sig mellan elektromekaniska och hydrauliska drivsystem - och hur det påverkar din maskin.

Ladda ner vårt Whitepaper och läs mer!

KUNDCASE

Röd Hägglundsmotor

Genan håller gummi borta från deponier

Våra hydrauliska direktdrivna motorer från Hägglunds har varit en fast beståndsdel för Genan sedan den första Genan-fabriken öppnade i danska Viborg 1990. Med sin inbyggda motståndskraft mot ”shock lock loads” och sin förmåga att starta, stanna och byta riktning så ofta det behövs, var våra system ett logiskt val för maskiner som däckrivare.

Läs mer här!
Röd Hägglundsmotor

WEIMAs rivare är vassare med drivsystem från Hägglunds

I takt med att världens fokus på återvinning växer förser WEIMA återvinningsföretag med innovativa, högkvalitativa maskiner för rivning och brikettering. All utrustning från WEIMA är byggd med ett hållbarhetfokus, men livscykeln för rivare är speciellt krävande - och därför utrustar WEIMA dem med drivlösningar från Hägglunds.

Läs mer här!

SERVICE

Reservdelar

Reservdelar

Bosch Rexroth erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att reparera, underhålla och modernisera flera olika typer av maskiner.

Läs mer
Reparationer

Reparationer

Snabba och tillförlitliga reparationer istället för dyrt byte – tack vare snabba reparationer håller du maskinen och produktionen i drift.

Läs mer
Fältservice

Fältservice

Behöver du hjälp på plats? Vår Bosch Rexroth-fältservice hjälper dig under drift.

Läs mer
Modernisering

Modernisering

Vi förvandlar gammalt till nytt och nytt till ännu nyare! Med våra expertkunskaper kan vi förlänga din produktions livslängd avsevärt med full produktivitet med eftermonteringslösningar.

Läs mer