Hållbar energiproduktion med innovativ teknik från Bosch Rexroth
Förnybar energi finns tillgänglig i obegränsade mängder och är klimatneutral. Den minskar utsläppen av växthusgaser, minskar vårt beroende av begränsade resurser och motverkar klimatförändringar. Förnybar energi är bland annat solljus, vind, tidvatten, havsströmmar, havsvågor, geotermisk energi och biomassa. Dessa hållbara energikällor är ett alternativ till fossila bränslen och säkerställer en ren energiförsörjning. Bosch Rexroth erbjuder omfattande stöd vid utveckling och konstruktion av bland annat produktionsmaskiner för solcellsmoduler, vindturbiner och mycket mer. Med vårt erfarna ingenjörsteam och vår breda produktportfölj tillhandahåller vi skräddarsydda lösningar för dina individuella behov.
Solenergi, vågenergi eller vindenergi – Tekniska lösningar för energiproduktion med förnybar energi
Havsströmsenergi
Strömmande vatten beter sig på samma sätt som luft, men vatten har en 850 gånger högre densitet. Denna högre densitet möjliggör en betydligt högre effekttäthet jämfört med luft, vilket i sin tur möjliggör mindre rotordiametrar med samma nominella effekt för vattenkraftverk. För att utnyttja vattnets flödesenergi på ett effektivt sätt används en rotor tillsammans med en hydrostatisk växellåda som driver en elektrisk generator. Genom att använda våra effektiva lågvarviga radialkolvpumpar och de robusta, justerbara axialkolvmotorerna kan du skräddarsy en sådan hydrostatisk transmission för ditt tillämpningsområde och för att kunna utnyttja de olika flödeshastigheterna på ett effektivt sätt. Vi är redo att utveckla en lösning tillsammans med dig.
Vågenergi
Vid en första uppskattning kan en havsvåg betraktas som en oscillerande linjär rörelse. Med hjälp av lämplig mekanik kan denna rörelse användas för att driva hydrostatiska transmissionssystem. Våra cylindrar i kombination med våra robusta, justerbara axialkolvmotorer, ackumulatorer och vår beprövade ventilteknik gör att den linjära rörelsen kan användas effektivt och generatorerna drivas på ett optimalt sätt. Kontakta oss för att välja de optimala komponenterna för ditt system.
Vindkraft
Den kinetiska flödesenergin i luften driver rotorn i ett vindkraftverk, vars rotation omvandlas till elektrisk energi av en generator. Moderna turbiner använder justerbara rotorblad för att öka effektiviteten och anpassa sig till yttre förhållanden. Hydraulik kan med fördel användas för detta ändamål genom att utnyttja den höga kraftdensiteten. Våra omkopplings- och proportionalventiler har i över 20 år visat sig fungera för exakt positionering av rotorblad och i bromssystem, säkerhetsspärrar och hjälputrustning som lyftkranar. Utarbeta framtidsinriktade och tillförlitliga lösningar med hjälp av vår expertis.
Expertis och lösningar från Bosch Rexroth för hållbar energiproduktion
Partnerskap
I en gemensam process samarbetar vi med dig för att uppnå din optimala lösning. Vår mångåriga expertis hjälper dig att välja de komponenter som lämpar sig bäst för användning inom området förnybar energi.
Applikationskunskaper
Bosch Rexroth har omfattande erfarenhet av förnybar energi och expertis inom kraftproduktion. Sedan början av den industriella utvecklingen av vindkraftverk – för mer än 20 år sedan – har vi varit en partner och pålitlig leverantör av transmissionsteknik och hydrauliska driv- och styrlösningar.
Produktportfölj
I vår omfattande produktportfölj har vi ett brett utbud av lämpliga och beprövade komponenter. Från enkla omkopplingsventiler, kraftfulla pumpar och motorer till ackumulatorer och cylindrar – vi har allt som du behöver för din hydrauliska lösning. Våra proportionalventiler har visat sig fungera särskilt väl och garanterar problemfri och säker drift av din anläggning under många år. De många användningsmöjligheterna utökas med vår portfölj av linjärteknik och elektrisk styrteknik.
Fallstudie: På Leibniz universitet i Hannover används Bosch Rexroth-teknik
Leibniz universitet i Hannover använder Bosch Rexroth-teknik vid forskning och testning av bärande strukturer för vindturbiner.
Vindturbiner till havs måste vara säkert monterade på havsbotten. Tillsammans med Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES) och ForWind Centre for Wind Energy Research utför Test Centre for Support Structures (TTH) vid Leibniz universitet i Hannover tillämpad forskning och testning av bärande strukturer och komponenter för vindturbiner med målsättningen att optimera både konstruktion och tillverkning av dessa.
{{{tab-navigation-header}}}
SERVICE
Reservdelar
Bosch Rexroth erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att reparera, underhålla och modernisera flera olika typer av maskiner.
Läs mer
Reparationer
Snabba och tillförlitliga reparationer istället för dyrt byte – tack vare snabba reparationer håller du maskinen och produktionen i drift.
Läs mer
Fältservice
Behöver du hjälp på plats? Vår Bosch Rexroth-fältservice hjälper dig under drift.
Läs mer
Modernisering
Vi förvandlar gammalt till nytt och nytt till ännu nyare! Med våra expertkunskaper kan vi förlänga din produktions livslängd avsevärt med full produktivitet med eftermonteringslösningar.