Sweden
Material och resurser

Material och resurser

ÖVERLÄGSEN ROBUSTHET MED ABSOLUT PRECISION.

Användning av naturresurser för att få tillväxt från massa- och pappersframställning, metallurgi och glastillverkning till socker- och gummiprocessning kräver utrustning som klarar av de tuffaste förhållanden och som levererar den effekt och kontroll som krävs för att arbetet ska utföras korrekt.

Hög tillgänglighet i en tuff miljö är viktigt så att kontinuerliga processer flyter på utan problem Det är därför verkstadsingenjörer och användare behöver tillförlitliga partners inom automation. Du kan lita på att Bosch Rexroth har de kompletta systemlösningar som kan användas vid behandling av många olika produkter.

WE MOVE.

Transportörer

Transportörer

Med sin unika förmåga att starta och stoppa mjukt säkerställer våra drivenhetslösningar att dina transportband utsätts för minimala påfrestningar. Med steglös varvtalsreglering kan bandet joggas framåt och bakåt för inspektion och rör positionering när bandet ska delas. Tack vare att motorn är monterad direkt på den drivna axeln elimineras problem med inriktning.

Skovelhjulsgrävare

Skovelhjulsgrävare

När du riskerar att det uppkommer stötbelastningar och behöver ett robust system som fungerar även under de tuffaste förhållanden har Rexroth de driv- och styrsystemslösningar du behöver. Våra lösningars höga prestanda säkerställer snabb återbetalning på investeringar och minimalt underhåll för din skovelhjulsgrävare. De är idealiska för både nya maskiner och för uppgradering av befintlig utrustning.

Bandspänningssystem

Bandspänningssystem

Våra direktdrivningar har reglerbar bandspänning för start, drift och stopp, vilket ger längre livslängd för ditt band. Med deras låga tröghetsmoment reagerar de mycket snabbt på förändringar i bandbelastning, vilket i sin tur minimerar risken för att bandsvängningar uppkommer. Drivenheterna är också kompakta och eliminerar behov av växellådor, vilket betyder att det sparar mycket utrymme.

Lamell- och bandmatare

Lamell- och bandmatare

Lamell- och bandmatare hanterar höga startmoment och frekventa lasttoppar i tuff miljö. Våra modulära drivlösningar har ett inbyggt skydd mot stödbelastningar. Det skyddar din maskins funktionalitet och reducerar risken för produktionsstopp.

Olje- och gasapplikationer

Olje- och gasapplikationer

Med Bosch Rexroths omfattande utbud med robusta och tillförlitliga Hägglunds- och Rexroth-produkter och -systemlösningar kan du öka livslängden och förbättra användningsgraden för riggen och alla dess viktiga funktioner. Vi kan det här med att leverera effekt till jobbet på ett effektivt sätt och samtidigt säkerställa full kontroll så att produktionen optimeras och du får säkra lösningar för dina maskiner och din personal.

Metallurgi

Metallurgi

Hög tillgänglighet i en tuff miljö är viktigt så att kontinuerliga metallurgiska processer flyter på utan problem Det är därför verkstadsingenjörer och användare behöver tillförlitliga partners inom automation. Rexroth har automatiseringslösningar och -komponenter för all teknik inom stålverk och valsverk, inklusive skänktorn, stränggjutningsmaskiner, maskiner för stående gjutning av aluminiumplattor och valsjustering i kall- och varmvalsmaskiner.

YOU WIN.

Ett starkt erbjudande

Ett starkt erbjudande

Bosch Rexroth har lång erfarenhet av gruvdrift, mineralbearbetning och materialhantering. Med våra omfattande kunskaper och vårt stora utbud av driv- och styrsystem, kan vi erbjuda de bästa lösningarna för dig. Vi har det bästa för dina maskiner och processer, men också det bästa för din verksamhet.

En världsomspännande partner

En världsomspännande partner

Lönsamhet kräver hög produktivitet och väl använda maskiner och processer. För att du ska kunna uppnå detta är det viktigt att leverantören för dina drivsystem och din utrustning lever upp till den kvalitet som du behöver för din utrustnings prestanda, tillgänglighet och livslängd – det gör Bosch Rexroth.

Till din tjänst, världen över

Till din tjänst, världen över

Med vårt globala kunskaps- och tjänstenätverk kan vi erbjuda lokal support som är långt över det vanliga. Våra ingenjörer är inte bara experter på våra egna lösningar – de är även specialister på dina applikationer. Vår mycket erfarna lokala personal kan ta hand om dina systemlösningar så att du kan koncentrera dig på det viktigaste av allt – din kärnverksamhet.

KUNDREFERENSER.

LKAB kundreferens

Effektivitet inom gruvindustrin.

Det går bra för LKAB Malmberget, trots hård konkurrens från dagbrott runtom i världen. Detta är tack vare en hög effektivitetsnivå i kombination med en produkt av hög kvalitet, bra miljömedvetenhet och mycket kompetent personal.

Läs hela artikeln
Läs hela artikeln
EECV i Rotterdam

150 HÄGGLUNDS-DIREKTDRIVNINGAR FRÅN BOSCH REXROTH KLARAR AV STORA LASTER.

Företaget EECV i Rotterdam expanderar

Direktdrivningar är idealiska, inte bara för själva skovelhjulet utan för många av huvudfunktionerna i en stacker/skovelhjulsgrävmaskin. Deras specifika fördelar och höga vridmomentkapacitet gör dem mycket lämpliga för riktigt tuffa applikationer.

På EECV finns också Hägglunds direktdrivningar installerade för svängning och lång transport för vissa stackers/skovelhjulsgrävmaskiner: på tre av deras fyra äldre stackers/skovelhjulsgrävmaskiner har man bytt till direktdrivningar, vilka har ersatt elmotorer med broms, växellåda och öppen växel. Nu driver Hägglunds CB 840-motorer med Bica-broms dreven som används för svängning. De långa körmotorerna på två skovelhjulsgrävare har utrustats med Hägglunds CA 50-motorer.

Govert de Bruin, mekanisk chef på EECV: ”Dessa drivsystem ger oss tillförlitlighet och vridmoment. De behöver endast lite underhåll, de har lång livslängd och vi får alltid utmärkt support.”

SERVICE

Reservdelar

Reservdelar

Bosch Rexroth erbjuder ett omfattande utbud av tjänster för att reparera, underhålla och modernisera flera olika typer av maskiner.

Läs mer
Reparationer

Reparationer

Snabba och tillförlitliga reparationer istället för dyrt byte – tack vare snabba reparationer håller du maskinen och produktionen i drift.

Läs mer
Fältservice

Fältservice

Behöver du hjälp på plats? Vår Bosch Rexroth-fältservice hjälper dig under drift.

Läs mer
Modernisering

Modernisering

Vi förvandlar gammalt till nytt och nytt till ännu nyare! Med våra expertkunskaper kan vi förlänga din produktions livslängd avsevärt med full produktivitet med eftermonteringslösningar.

Läs mer