Vätgas
Hydrauliska lösningar för bättre hållbarhet
Beprövade lösningar för industrihydraulik är mycket viktiga vid konstruktion av vätgasinfrastruktur. Med Bosch Rexroth som partner får du support anpassad efter dina behov, från robusta och säkra komponenter och konstruktionssupport till kompletta servohydrauliska lösningar.
I många år har Bosch Rexroth erbjudit kompakta och effektiva systemlösningar med litet underhållsbehov för drivning av kolvkompressorer. Dessa kompressorer är en mycket viktig komponent i tankstationer för vätgas samt vid upprättande av en vätgasinfrastruktur. För att snabbt och tillförlitligt kunna tanka fordon måste vätgasen komprimeras på plats till upp till 900 bar. För att kunna uppnå detta krävs en effektiv kompressionsprocess med mycket hög tillgänglighet.
De elektrohydrauliska drivenhetslösningarna från Bosch Rexroth har hög verkningsgrad och precis reglering. De har även hög effekttäthet och är mycket tåliga, tillförlitliga och kompakta. Detta är särskilt fördelaktigt för integrerade lösningar i behållare, där varje centimeter ska utnyttjas.
Bosch Rexroth har tillsammans med företaget Maximator Hydrogen tagit fram en lösning för effektiv komprimering av vätgas i vätgastankstationer. Med energieffektiv drivenhet och automatiskt tätningsbyte har Maximator Hydrogen ökat verkningsgraden för sin innovativa kompressor Max Compression 2.0 till en helt ny nivå.
Nya maskinkoncept och kundspecifika lösningar måste komma ut på marknaden allt snabbare. Virtuell teknik är en avgörande faktor för att kunna uppnå kortare tid till marknad. Bosch Rexroth har samarbetat med maskin- och systemtillverkare inom virtuell teknik i mer än 30 år, både som tjänsteleverantör och som programvarupartner.
Vi har beprövad teknik och expertkunskaper som du kan lita på. Vi hittar snabbt rätt lösning för dina vätgasprojekt.
Så här säkerställer vi ekonomi i värdekedjan för vätgas.