ABMAXX från Rexroth – modulära stora hydraulaggregat ABMAXX

Snabbare, enklare, produktivare och kostnadseffektivare!

Rexroths nya modulära system ABMAXX förkortar konstruktions- och driftsättningstiden för stora hydraulaggregat i projekt där befintliga system moderniseras eller nya system konstrueras.

ABMAXX
Modulära stora hydraulaggregat

Rexroths nya modulära system ABMAXX förkortar konstruktions- och driftsättningstiden för stora hydraulaggregat. Hydraulspecialister kan ta fram en komplett offert med hydraulschema, artikellista, 3D-modeller och dimensioner – allt på fem arbetsdagar eller mindre. Systemtillverkare och slutanvändare kan därmed kapa själva konstruktionstiden med 80 %. De förkonfigurerade ABMAXX-modulerna består av mycket lättillgängliga standardkomponenter.

Förenkla din design med modulära stora ABMAXX-aggregat från Rexroth

Förenkla din design

Integreras enkelt i den övergripande designen

  • Snabb rimlighetsstudie och bestämning av storlek
  • Uppfyller relevanta säkerhetsförordningar
  • Detaljerad dokumentation
  • Passar också andra HF-medier (HFC, HFD)
  • Fem moduler: tankenhet, motorpumpenhet, returfilternhet, cirkulationsenhet och säkerhetsenhet med pumpventilblock

Låga startkostnader och hög tillgänglighet

Kort offertfas (fem dagar)

Lägre total ägandekostnad

Effektivisera din installation med modulära stora ABMAXX-aggregat från Rexroth

Effektivisera din installation

Sparar tid och förhindrar fel

  • Designegenskaperna är alltid desamma
  • Eliminerar konstruktionsfel
  • Optimerade för transport och hantering
  • Omfattande installationsdokumentation

Låga förvaringskostnader

  • Koncept med identiska delar
  • Mycket lättillgängliga standardkomponenter

Minimera stilleståndstiden med modulära stora ABMAXX-aggregat från Rexroth

Minimera stilleståndstiden

Imponerande koncept med identiska delar

  • Grundmoduler med standardiserade konstruktionsegenskaper
  • Låga förvaringskostnader

Lättunderhållen konstruktion

  • God åtkomst till komponenter och anslutningar
  • Okomplicerade och snabba komponentbyten

Maximera produktiviteten med modulära stora ABMAXX-aggregat från Rexroth

Maximera produktiviteten

Hög systemtillgänglighet (24/7)

  • Standardiserad lösning med samma designegenskaper och identiska delar
  • Modulerna sätts ihop av mycket lättillgängliga standardkomponenter

Sänkta driftskostnader

  • Sparar upp till 80 % energi (variabla varvtal)
  • Komponenter med imponerande livslängd

Vår produkt