Vill du…
… förenkla flerpolig kabeldragning för intelligenta ventiler?
Vårt svar är klart och tydligt:
Med IO-Link kan allt från elmotorer och sensorer till hydrauliska ventiler anslutas enkelt och på standardiserade sätt.
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
ÖverblickIO-Link
Minimal ansträngning – maximala fördelar
Standardiserad ledningsdragning och en elektronisk typskylt gör driftsättningen enklare och ökar tillgängligheten.
IO-Link medger kommunikation hela vägen med sensorer och ställdon oavsett fältbussen som används.
Proportionalventilerna som används i hydraulsystemen passar nu för dubbelriktad digital kommunikation – intelligent, enkelt och kostnadseffektivt. Det förenklar driftsättningen i maskin- och programvaran och medger flexibla justeringar av de hydrauliska ventilerna för skiftande produktionsprocesser.
Nu uppfylls även de förstärkta kraven på flexibla maskiner och system.
Den utökade diagnostikinformationen medger statusorienterade och förutseende underhållskoncept, samt förkortar stillestånds- och underhållstiden betydligt. Det bidrar till att öka maskintillgängligheten.
IO-Link är fullfjädrade Industri 4.0-komponenter och integrerar de hydrauliska ventiler som används till uppkopplade och framtidssäkra strukturer.
VILKA ÄR FÖRDELARNA MED IO-LINK? Standardiserad ledningsdragning och en elektronisk typskylt gör driftsättningen enklare och ökar tillgängligheten
Universellt
Vill du…
… förenkla flerpolig kabeldragning för intelligenta ventiler?
Vårt svar är klart och tydligt:
Med IO-Link kan allt från elmotorer och sensorer till hydrauliska ventiler anslutas enkelt och på standardiserade sätt.
Minskade kostnader
Vill du…
… förenkla flerpolig kabeldragning för intelligenta ventiler?
… använda standardkablar för alla sensorer och ställdon och minska lagerhållningen?
… dra kablar billigt och enkelt och samtidigt spara plats?
Vårt svar är klart och tydligt:
Med ett standardiserat gränssnitt ger IO-Link möjlighet till användning av standardiserade oskärmade 3- eller 5-ledarkablar med M12-kopplingar!
Effektiv konstruktion
Vill du…
… komma åt ventilstatusar och parametrar på sensor- och ventilnivå utan att behöva integrera komponenterna i ett fältbussystem?
… ändra parametrar efter dina produktionsprocesser?
… förhindra maskinskador vid förväxlingar när komponenter byts ut, men utan komplex programmering av styrsystem?
Vårt svar är klart och tydligt:
IO-Link är en enkel punkt-till-punkt-anslutning mellan masterenheten och enheten. Ingen IP-adress behövs. Tack vare specifikationen och IODD-enhetsbeskrivningen kan enheterna identifieras tydligt. Gränssnittet är digitalt och dubbelriktat för felfritt datautbyte och tillgång till de senaste mätarna på fältet.
Hög systemtillgänglighet
Har du …
…varit tvungen att lokalisera komponenterna snabbt för att minska stilleståndstiden?
Vårt svar är klart och tydligt:
Under driftsättningen kan användaren specificera en platsmarkör som lagras i ventilen. Enhetsdata är också tillgängliga i IODD.
Industri 4.0-kompatibel
Vill du…
… ha mer information om en ventil för förutseende underhåll?
Vårt svar är klart och tydligt:
IO-Link-ventilerna registrerar drifttiden och temperaturen och skapar ett histogram med detaljer om drifttid och temperaturområde med tre inställda tröskelvärden. Uppgifterna kan vid behov hämtas via gränssnittet.