Sweden
Sytronix –varvtalsvariabla pumpdrivningar

Sytronix

ECO-BOOSTER

Hur drivenheter med variabelt varvtal skyddar miljön och ökar produktiviteten.

Drivenhetslösningar med variabelt varvtal: Mindre ström, mindre buller, mindre pengar.

Alla behöver bidra i kampen mot klimatförändringar. Anläggningsoperatörer och maskintillverkare spelar också en viktig roll, med nya energieffektiva system och uppgraderingar som optimerar energiutnyttjandet hos befintliga maskiner. Drivenheter med variabelt varvtal har extra hög förbättringspotential på området. Eftersom de ger effekten som behövs med laserprecision och växlar till standbyläge under tomgång så minskar de energiförbrukningen med upp till 80 procent beroende på arbetscykeln, vilket också eliminerar CO₂-utsläpp.

Sytronix – snabb och enkel

SNABB OCH ENKEL

Snabb planering och konfiguration
Välj mellan över 100 förkonfigurerade uppsättningar eller skapa en egen onlinekonfiguration. Med hjälp av den stegvisa guiden blir systemdimensionerna optimerade. Det förkortar installations- och driftsättningstiden.

Effektiv uppgradering
Sytronix utvecklades särskilt för att användas för modernisering av tryckregleringssystem. Rexroths erfarna specialister hjälper användarna att få ut så mycket som möjligt från Sytronix, även i redan installerade system.

Öppna kommunikationsgränssnitt
Sytronix erbjuder fullständiga anslutningsmöjligheter med flera Ethernet-gränssnitt (PROFIBUS, multipelt Ethernet med Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) samt snabba och bekväma anslutningsmöjligheter till tredjepartsstyrenheter.

Sytronix – effektivare

EFFEKTIVARE

Okomplicerad installation och driftsättning
Driftsättningsdialoger, automatisk motormätning och integrerade hydraulfunktioner (insomnings-/uppvakningsfunktion, mjukstart, skyddsfunktioner, HPU-sensorstyrning, pumpeffektsbegränsning, master/slav-funktioner, funktion för pumpar med tvåpunktsjustering) guidar dig snabbt och tillförlitligt genom driftsättningsprocessen.

Okomplicerad parameterisering
Parameterisering och diagnostik underlättas under driftsättningen med en programvaruguide. Systemet är genast klart för drift när enhetssensorerna har kopplats till den överordnade maskinstyrningen via frekvensomvandlarens bussystem.

Mindre kylning krävs
Pumpdrivenheter med variabelt varvtal ökar inflödet av värme till hydraulvätskan vilket minskar behovet av kylning.

Mindre utrymme krävs
Den kompakta designen sparar dyrbart installationsutrymme i maskinen och kopplingsskåpet. I många fall kan den hydrauliska styrningen förenklas betydligt så att kostnaderna för hydraulikkomponenter minskar.

Sytronix – energi på begäran

ENERGI PÅ BEGÄRAN

Lägre driftkostnader
Sytronix sänker energiförbrukningen med upp till 80 procent och därmed också driftkostnaderna. Erfarenheten visar att investeringen lönar på mindre än ett år.

Undvik CO₂-utsläpp med energi på begäran
Sytronix är en komplett serie drivenheter med energi på begäran. Drivenheterna är kombinationer med motor och pump, med mycket dynamisk styrning, som i varje ögonblick bara drar så mycket energi från nätet som behövs för att försörja de anslutna lasterna. Dessutom utgörs hjärtat i de högintegrerade och intelligenta CytroPac- och CytroBox-enheterna av Sytronix-drivenheter med variabelt varvtal, samt den servohydrauliska CytroForce-axeln som är mycket kompakt och kan levereras helt klar för installation.

Lägre buller
Sytronix minskar det genomsnittliga bullret från hydraulaggregatet med upp till 20 dB (A). Som resultat kan du följa lagstadgade och användarspecifika bullerbegränsningsförordningar med ett fåtal strukturförändringar.

Sytronix – förutseende

FÖRUTSEENDE

Högre systemtillgänglighet
Sytronix förlänger livslängden hos axellager och hydraulvätskor, samt ökar tillgängligheten tack vare tillståndsövervakning. I reglerade drivenheter övervakas driftstatus av programvaran som också kör diagnostik.

Tillgänglighet och livscykel
Minskad axellagerslitage, ökad livslängd hos hydraulvätskan och bättre övervakning av systemstatusar.