1. Hem
  2. Cylinder
Cylinder from Bosch Rexroth Hydrauliska cylinderlösningar för dina applikationer

Dragstångscylindrar eller rundcylindrar - våra hydraulcylindrar är utvecklade för att klara de tuffaste förhållandena.

Bosch Rexroth Cylinder

Våra industriella hydraulcylindrar är framtagna för att fungera i de tuffaste miljöerna. Genom att utveckla lösningar tillsammans med våra kunder har vi ständigt skapat och utvecklat vår portfölj av hydraulcylindrar som uppfyller de globala säkerhetsstandarderna för de miljöer som du arbetar i.

Rexroth har ett komplett sortiment, från dragstångscylindrar till rundcylindrar inkl tillhörande ventiler. Detta ger dig smartare, tillförlitliga och kostnadsoptimerade lösningar med lång livscykel och smarta komponenter.

Precision & styrka

Vi följer högsta standard vid tillverkning av hydrauliska cylindrar och använder högkvalitativa material vilket säkerställer att våra hydraulcylindrar har förmågan att klara de höga systemtryck som uppstår i olika applikationer och kontinuerligt leverera erforderlig kraft. Detta i kombination med slitagefri linjär positioneringsteknik borgar för de unika egenskaper Bosch Rexroths hydraulcylindrar är erkända för, bla mikrometerprecision.

5 tips för att komma igång och konfiguera din cylinder

Tips 1: Inte för lätt, inte för tung

Den bästa cylindern är den med rätt livslängd till rätt pris. Så fråga dig själv i förväg vad du behöver. En cylinder som lever längre än din maskin? Det låter galet och dyrt. Så ta hänsyn till din maskins livslängd när du väljer cylinder.

Tips 2: Balanserad design

Hitta rätt balans mellan kompakta monteringsmått å ena sidan och rätt styrning å andra sidan. Robust? Ja, det är ett måste. Men du vill också lämna tillräckligt med utrymme för dina tätningssystem. En cylinder som är för lätt dimensionerad har en för kort livslängd... Design, lager, kolvstångtäckning och styrning ska vara i balans. Och vilka fästen, såsom flänsar, ögon eller gafflar, vill du egentligen använda? Väg dessa val tillsammans tills du har en balanserad design.

Tips 3: Massa, hastighet och kraft

Sedan massa, hastighet och kraft. Fråga dig själv: vad är utgångsläget för dessa tre parametrar? Vilken massa vill du flytta? Och i vilken hastighet? Och hur mycket kraft har du tillgänglig för detta? När du väl vet detta kan du söka mycket mer specifikt efter cylindern som matchar detta. Även här gäller följande: gör du nödvändiga läxor blir ditt cylinderval snart mycket enklare.

Ny interaktiv konfigurator

Via vår onlinebaserade konfigurator kan du konfigurera din cylinder efter just dina specifika behov. Du får fram dokumentation och prisuppgifter direkt i konfiguratorn.

Konfigurera och kom igång

Tips 4: Rätt tätning

Rätt lösning för rätt ändamål. För alla våra hydraulicylindrar finns anpassade tätningar och materialval. Varje applikation i kombination med cylinderdynamik - oavsett om det är inom den marina, industriella eller mobila sektorn - kräver sin egen specifika tätning. Vi hjälper dig baserat på ditt behov.

Tips 5 - Konfiguratorn

Vi har redan meddelat det: vår onlinekonfigurator. Detta är din idealiska kompass som guidar dig genom vårt utbud på ett riktat sätt. Gör din läxa, ange parametrar - från installationsmått, belastning och kraft till tryck och hastighet - så sköter konfiguratorn resten. Har du inte all information tillgänglig? Konfiguratorn väljer sedan standardparametrar, så att du fortfarande vägleds till ditt slutmål.

Espresso med Erik

Se hur applikationsingejör Erik Tegevall enkelt och snabbt konfigurerar olika lösningar och får fram all dokumentation.

Drågstångscylindrar

Lika snabbt som han dricker en espresso, kan Bosch Rexroths applikationsingenjör Erik snabbt skapa en individuell cylindervariant och ladda ned 3D-modellen.

Till konfiguratorn

Hydraulcylindrar

Bosch Rexroths robusta och tillförlitliga rundcylindrar är utvecklade för tungt arbete och har testats och prövats för att klara de mest extrema förhållanden. Följ med Erik när han konfigurerar en CDH1 cylinder.

till konfiguratorn

Utbud

cdm1 Rexroth cylinder

Rundcylindrar

Rexroths robusta och tillförlitliga rundcylindrar är utvecklade för tungt arbete och har testats och prövats för att klara de mest extrema förhållanden. I Rexroths program finns både bultade och svetsade varianter av rundcylindrar. En av våra populäraste rundcylindrar är CDM1.

Upptäck alla rundcylindrar här!

Dragstångscylindrar

Dragstångscylindrar

Inom till exempel bilindustri är optimering av utrymme av högsta prioritet. Därför utvecklade vi våra dragstångscylindrar som kan användas i mycket begränsade utrymmen.

Se alla dragstångscylindrar här!

CytroForce

CytroForce

Cytroforce erbjuder en helt ny lösning som består av flödesoptimerade standardmoduler som sätter en helt ny standard när det gäller effekttäthet, energieffektivitet och tyst drift. CytroForce är en lättkonfigurerad plug-and-produce-lösning som gör att även maskinleverantörer utan hydrauliska erfarenheter snabbt och smidigt kan komma igång.

Läs mer om CytroForce här.

Cylinder Configurator Bosch Rexroth

Ny interaktiv konfigurator!

Via vår onlinebaserade konfigurator kan du konfigurera din cylinder efter just dina specifika behov. Du får fram dokumentation och prisuppgifter direkt i konfiguratorn.

Konfigurera här!

Cylinder Accessories Bosch Rexroth

Reservdelar till cylindrar

Optimera era cylindrar! Rexroth erbjuder ett brett sortiment av reservdelar och tillbehör gör dina cylindrar kraftfulla och effektiva. Titta i vår katalog för att se hela produktsortiment.

Upptäck reservdelarna här!

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Stefan Andersson, Bosch Rexroth

Stefan Andersson

Technical Sales

stefan.andersson@boschrexroth.se

08 727-9579

Fredrik Brandin

Fredrik Brandin

Sales Engineer

Sydvästra Sverige

fredrik.brandin@boschrexroth.se

08 727-9310

Mats Bäckström

Mats Bäckström

Sales Engineer

Norra Sverige

mats.baeckstroem@boschrexroth.se

08 727-9571

Tommy Danielsson

Tommy Danielsson

Sales Engineer

Sydöstra Sverige

tommy.danielsson@boschrexroth.se

08 727-9351

Medarbetare Fredrik Gladh

Fredrik Gladh

Sales Engineer/Partneransvarig

Mellersta Sverige

fredrik.gladh@boschrexroth.se

08-727 91 17

Medarbetare Christian Josefsson

Christian Josefsson

Sales Engineer

Sydvästra Sverige

christian.josefsson@boschrexroth.se

08 727-9132