Sweden
Underhållsmässan
Underhållsmässan

Underhållsmässan 2024

  • Svenska Mässan Gothia Towers, Mässans Gata 24, Göteborg, Sverige
  • 2024-03-12 09:00 - 2024-03-15 15:00
  • Svenska, Engelska
  • Hägglunds

Upplev Europas ledande fackmässa inom drift och underhåll. Träffa runt 300 utställare och nätverka bland tusentals besökare. Besök Hägglunds på monter C04:31.

Kostnadsfria entrékort

Monter C04:31

Om rörelse är centralt för det du gör, så är det själva kärnan i det vi gör.

Varje aspekt av Hägglunds lösningar – från våra hydrauliska drivsystem till den kunskap och support som vi integrerar i dem – möjliggör och skyddar den rörelse du är beroende av.

Engagemanget är stort, både på det tekniska och det personliga planet. Om det inte driver dig framåt är det helt enkelt inte Hägglunds.

Welcome to the world of Hägglunds

Hägglunds Inside Intelligence

Hägglunds Inside Intelligence är en modern uppsättning produkter och tjänster som ansluter dig och din drivenhet till Bosch Rexroths expertkunskaper. Med hjälp av smart teknik i ditt drivsystem, kombinerad med mobilenheter och interaktiva lösningar, ger den dig tillgång till våra experters erfarenheter. Med snabbanalys, realtidsrådgivning och tillståndsövervakning – samt förutsägbart underhåll och andra typer av proaktiv support – kan vi hjälpa dig att öka användningen av din drivenhet och sänka din ägarkostnad.

Hägglunds originalservice

Med Hägglunds kan du känna dig lugn och trygg under hela ditt drivsystems livslängd. Våra experter finns vid din sida. De hjälper dig på plats och bistår med sin expertis eller använder uppkopplingsmöjligheter som Hägglunds CMp för att hålla ditt drivsystem i gott skick. Lokalt eller globalt, fysiskt eller digitalt – vi gör allt vi kan för att du ska komma vidare. I vår omfattande serviceportfölj har vi allt du behöver för att skydda och förbättra din Hägglundsinvestering. Här hittar du hållbara lösningar för ditt drivsystem och din verksamhet, oavsett om du vill modernisera eller maximera livslängden.