7-axlig samarbetande robotarm Kassow Robots

7-axlig samarbetande robotarm

Kassow Robots – 7-axliga cobotar som formar framtiden för flexibel automatisering

Kassow Robots är nu en del av Bosch Rexroth. Det kraftfulla samarbetet leder oss ännu längre framåt inom robotteknik och hjälper oss att skapa ännu mer värde för kunderna.

Kassow Robots grundades i Köpenhamn i Danmark och tillverkar lätta, unika och effektiva 7-axliga samarbetande robotar för industriellt bruk.

Nyttolaster på 5–18 kg och räckvidder på 850–1 800 mm hanteras med vinkelhastigheter upp till 225 grader per sekund. De fem lätta 7-axliga cobotarna är klara att arbeta på nästan nolltid i företag av alla storlekar.

Cobotarna är både snabba och kraftfulla med lång räckvidd och stor nyttolastkapacitet. Cobotarnas användarvänlighet ger företagen stor flexibilitet, och även små och medelstora företag utan anställda robotteknikspecialister kan själva utföra komplex automatisering och programmering.

Strong. Fast. Simple.

Applikationer

”Inget är omöjligt” skulle kunna vara vårt valspråk för cobotarnas applikationer. Bilderna nedan visar några utvalda exempel.

Bild: Svetsning:

Svetsning:

Bild: Förpackning och palletering

Förpackning och palletering

Bild: CNC- och maskinskötsel

CNC- och maskinskötsel

Bild: Pick & Place

Pick & Place

Bild: Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning

Bild: Skruvning

Skruvning

Bild: Märkning

Märkning

Bild: Dispensering

Dispensering

Välj en cobot med 7 axlar för maximal flexibilitet vid pallastning

Cobotar erbjuder många fördelar i automatiseringsprocesser: repetition, kontinuitet, hastighet och mycket mer.

Välj vilken cobot som är ditt bästa alternativ

Fördelar

Cobotar från Kassow Robots är starka, snabba och enkla, men inte bara det. Vi kan hjälpa dig att effektivisera dina produktionsprocesser och bli mer konkurrenskraftig.

Lång räckvidd, stor nyttolast

Upplev oöverträffad flexibilitet, precision och hastighet för både de minsta och de största lasterna – oavsett dina applikationer kan våra robotar hantera dem med lätthet.

Starka, lätta, tåliga

Våra robotar är rejäla, med helklädd utsida av aluminium och andra starka material. Fem olika modeller har enastående robusthet och optimala prestanda i alla miljöer

Enkla att flytta och mångsidighet

Cobotarna har utvecklats för enkel och effektiv konfiguration och programmering. Cobotarna väger lite vilket gör dem enkla att flytta och driftsätta på andra platser och med andra uppgifter – även i mycket begränsade utrymmen tack vare de nätta formaten.

Kostnadseffektiv automatisering

Cobotarna ger snabbt avkastning på investeringen och kan lösa en mängd utmaningar. Cobotarna kan hjälpa medarbetarna att skapa mervärde genom automatisering av repetitiva eller komplexa uppgifter.

Kunderna berättar

Ta reda på var de 7-axliga cobotarna från Kassow Robots redan gör skillnad.

Coboten märker en brandsläckare.

Märkning av brandsläckare

Säker märkning i trånga utrymmen där även mänskliga medarbetare finns.

Coboten stansar ut pellets från kartong.

Tillverkning av organiska bekämpningsmedel

Ökad kvalitet och förbättrad effektivitet med mindre bemanning.

Coboten lastar och lossar en presstation.

Servo-pressarbetsstation

Säker och flexibel lastning och lossning av material på pressarbetsstationen.

7-axlig cobot på jobbet: lastar en CNC-svarv.

Avsevärt högre CNC-bearbetningsproduktivitet

KR1410 på jobbet: laddning av en CNC-svarv

Märkning i begränsade utrymmen med Kassow Robots cobot.

Märkning på begränsade utrymmen med KR810

Process med 7-axlig KR810 – effektiv etikettering i begränsade utrymmen

Kassow Robots 7-axliga cobot för säkring av toppmodern limning.

7-axlig cobot för säkring av toppmodern limning

KR1205 i arbete: 8 steg till högre kapacitet och kvalitet vid limning och försegling

Komma igång med robotteknik

Är det mödan värt att integrera robotteknik i mina företag? Hur ser samarbetet mellan människa och cobot egentligen ut i praktiken? Dessa och fler frågor besvarar vi i detta whitepaper
Whitepaper Komma igång med robotteknik.

Ladda ner whitepaper

Kraftfull teknik på enkelt sätt

Vi presenterar de 7-axliga cobotarna. Upplev noggrannhet på nästa nivå.
Med fem olika modeller kan du nå runt hörn och genomföra de mest krävande tillverkningsuppgifterna.

Besök Kassow Robots

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Kontakta Björn Sagehed

Björn Sagehed

Sales engineer

Email
070 632-2228