Sweden
Kassowrobot på en AMR
Kassowrobot på en AMR
Pressmeddelande

Kassow Robots lanserar världens första 7-axliga cobots med styrsytemet integrerat i robotfoten

Större flexibilitet för mobila lösningar och ytterligare platsbesparingar för trånga anläggningar

Köpenhamn/Kastrup. Med sin Edge Edition har Kassow Robots lanserat världens första 7-axliga cobots där styrsystemet är integrerad i robotens fot. Alla fem av de 7-axliga cobots finns nu tillgängliga i två versioner: den klassiska varianten med ett separat styrsystem och Edge Edition. Kristian Kassow och hans ingenjörsteam har lyckats minimera styrsystemet så att den nu endast upptar cirka 10% av volymen av den externa styrenheten. Fotavtrycket av Edge Edition är extremt kompakt och mäter endast 160 x 200 millimeter. Dessa cobot-modeller drivs av likström, vilket innebär att de kan anslutas direkt till vilken DC-strömkälla som helst, till exempel ett flertal mobila robotar. Det finns också lättillgängliga 60 I/O-anslutningar. Med dessa nya modeller gör den Köpenhamnsbaserade cobot-tillverkaren det lättare för industriföretag att automatisera sina verksamheter. Samtidigt öppnar deras lätta robotar nya möjligheter för mobila cobot AMR- och cobot AGV-applikationer och olika platsbesparande lösningar.

“Edge Edition av våra 7-axliga cobots är den första i världen av sitt slag - det gör det möjligt för industriella kunder att ta ett stort steg när det gäller flexibel automation. Integreringen av styrsystemet i robotens fot ger ytterligare platsbesparingar och förenklar samtidigt integrationen. Edge Edition är idealisk för att förenkla mobila cobot-applikationer - inte minst eftersom den kan anslutas direkt till strömkällan för AGVs eller AMRs. Dessa mobila lösningar har enorm potential för industriell automation,” säger Kristian Kassow, grundare och VD för Kassow Robots. De fem 7-axliga cobot-modellerna, som delägaren utvecklade speciellt för industriellt bruk, lanserades 2019 och 2020. Än idag håller företaget fast vid sitt motto "stark, snabb, enkel". Slutkunderna använder sina 7-axliga robotar för applikationer som CNC-lösningar och för maskinbetjäning, palletering, märkning, dosering, förpackning, slipning med mera.

Mer flexibilitet för små och medelstora företag
“Mer golvyta i produktionsanläggningar är mycket kostsamt och ibland inte alls tillgängligt. Vi säkerställer att automation kan genomföras mer flexibelt på mindre yta för företag av alla storlekar,” säger Dieter Pletscher, Global Sales Manager på Kassow Robots. Företag som inte kan expandera eller omstrukturera sina produktionsanläggningar drar också nytta av de kapaciteter som erbjuds av både Edge Edition och de fem befintliga 7-axliga cobots. Kassow Robots tror att dessa är särskilt användbara för etablerade små och medelstora företag utan extra produktionsutrymme som vill undvika expansionskostnader.

“Kompakthet kan vara en avgörande fördel när det gäller processautomation. Vår Edge Edition tillåter större flexibilitet, inte bara tack vare den sjunde axeln som finns i alla våra robotar, utan också tack vare styrsystemet som är integrerad i cobotens fot,” förklarar Dieter Pletscher vidare. Små och medelstora företag kan dra nytta av att installera Edge Edition på mobila vagnar som tillåter anställda att operativt flytta dem till den plats där de behövs.

Presentation på Automate 2024 i Chicago
Kassow Robots presenterade en prototyp av Edge Edition på förra årets Automatica. I maj 2024 kommer en av de fem Edge-varianterna, som nu finns tillgängliga för beställning, att presenteras på Nordamerikas största automationsmässa, Automate, i Chicago (Monter 4250): KR1410 Edge Edition, monterad på en AMR från Morrell Group.

Om Kassow Robots
Kassow Robots, grundat i Köpenhamn, Danmark, av Kristian Kassow, utvecklar och tillverkar unika och effektiva 7-axlade lätta robotar för industriella applikationer. Bosch Rexroth har varit majoritetsägare sedan slutet av april 2022. Medgrundaren Kristian Kassow fortsätter som VD.

Företagets motto är "stark, snabb, enkel". Deras produkter erbjuder snabbhet och kraft, men har också en lång räckvidd. Robotarnas användarvänlighet ger företag större flexibilitet, vilket gör att små och medelstora företag utan egna robotikspecialister kan uppnå komplex automation och programmering kostnadseffektivt och självständigt. Dessutom är cobotarna tillräckligt kompakta för att användas i trånga utrymmen. Den starka produktfamiljen av fem lätta robotar omfattar cobotarna KR 810 (med en räckvidd på 850 mm / en lastkapacitet på 10 kg), KR1018 (1000 mm / 18 kg), KR 1205 (1200 mm / 5 kg), KR 1410 (1400 mm / 10 kg) och KR 1805 (1800 mm / 5 kg). I slutet av april 2024 lanserade Kassow Robots Edge Edition – världens första 7-axlade cobots med styrsytemet integrerat i robotfoten.

Grundläggande information om Bosch Rexroth

Bosch Rexroth är en av världens ledande specialister inom driv- och styrteknik och säkerställer effektiva, kraftfulla och säkra rörelser i maskiner och system av alla storlekar. Företagets långa erfarenhet inom globala tillämpningar har delats upp i marknadssegmenten Mobile Applications, Machinery Applications och Engineering samt Factory Automation. Med sina intelligenta komponenter, skräddarsydda systemlösningar och tjänster skapar Bosch Rexroth den miljö som krävs för fullständigt uppkopplade tillämpningar. Bosch Rexroth erbjuder kunderna hydraulik, elektriska driv- och styrsystem och teknik för linjära rörelse och montering, inklusive programvara och uppkopplad teknik. Vi har kontor i fler än 80 länder, med cirka 33.800 medarbetare som genererade försäljningsintäkter på cirka 7,6 miljarder euro 2023.

Grundläggande information om Bosch

Bosch Group är en internationell leverantör av teknologi och tjänster. Företaget har omkring 429.000 medarbetare globalt (per 31 december 2023). Försäljningen uppgick till 91,6 miljarder euro år 2023. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods och Energy and Building Technology. Målet med affärsaktiviteterna är att med hjälp av teknik bidra till formandet av universella trender inom bland annat automation, elektrifiering, digitalisering, anslutbarhet och ökad hållbarhet. I detta sammanhang stärker Boschs breda diversifiering över regioner och branscher företagets innovationsförmåga och robusthet. Bosch drar nytta av sin beprövade expertis inom sensorteknologi, mjukvara och tjänster för att erbjuda kunder lösningar från olika domäner, men från en och samma källa. Företaget använder också sin expertis inom anslutbarhet och artificiell intelligens för att utveckla och tillverka användarvänliga och hållbara produkter. Med en teknologi som är ”Invented for life” vill Bosch bidra till ökad livskvalitet och bevarandet av naturresurser. Bosch-koncernen består av Robert Bosch GmbH med dess cirka 470 dotterbolag och lokala företag i omkring 60 länder. Medräknat partner för service och försäljning omfattar Boschs globala produktions-, utvecklings- och försäljningsnätverk i stort sett alla världens länder. Boschs innovativa styrka är nyckeln till företagets fortsatta utveckling. Bosch har runt 90.000 medarbetare inom forskning och utveckling på 136 platser runt om i världen, varav nästan 48.000 är programvaruutvecklare.

Presskontakt

Hör av dig till vår presskontakt

Relaterade nyheter

Company

09/04/2024

Bosch Rexroth ökade försäljningen under 2023 – utmaningar under 2024

Bosch Rexroth redovisade återigen stark tillväxt under räkenskapsåret 2023. Försäljningen ökade med 7,5 procent till cirka 7,6 miljarder euro jämfört med året innan.

Läs mer
Company
Factory of the future
Automation and Electrification Solutions

02/03/2021

Framtidens automationsplattform- ctrlX AUTOMATION

Styrsystemet ctrlX CORE kan liknas vid en mobiltelefon för automation där önskad funktionalitet installeras i form av appar: PLC, Motion, Robot, o.s.v. och kan användas där det passar bäst, konventionellt i en egen kapsling eller integrerat i ett servo för att spara utrymme. Eftersom operativsystemet är öppet och baserat på Linux går det att programmera i valfritt språk: IEC61131, PLC Open, C/C++, Java, Python eller varför inte grafiskt med Blockly som passar perfekt för robotapplikationer.

Läs mer
Company
Service

14/01/2021

Logicsystem Pneumatik AB är det senaste tillskottet av Bosch Rexroth Certified Exellence Partner

Logicsystem Pneumatik specialiserar sig på pneumatik, skruvteknik och linjärteknik. De har brett produktprogram och automationslösningar samt kunskapen att konstruera, dokumentera och förädla produkter.

Läs mer