Hägglunds motor

Lösningar för pappers- och massabranschen

Svårslagen driftsäkerhet och prestanda med Hägglunds hydrauliska drivsystem

Idag finns väldigt goda förutsättningar för företag inom papper och massa att skapa en lönsam produktion framåt. Det som krävs är att leverantören för dina drivsystem och utrustning lever upp till den kvalitet som du behöver vad gäller prestanda, tillgänglighet och livslängd. Ett konstant fungerande flöde är a och o, och oplanerade avbrott i produktionen kan vara förödande.

Hägglunds produkter och tjänster möter din verksamhets behov med bravur. Våra drivsystem säkerställer driftsäkerhet även i de tuffaste av miljöer och under svåra förutsättningar, och är designade för att underlätta montage och underhåll. Vi finns med dig hela vägen från start till mål, från behovsanalys och installation till underhåll, service och efterarbete. Med våra drivsystem får du en modulär helhetslösning med premiumprodukter som håller – dag efter dag, år efter år.

Hägglunds drivsystem för säker och exakt drift

Hägglunds motorer tvättpress

Vi erbjuder robusta, kompakta och lättinstallerade hydraulsystem för anläggningar inom papper och massa. Alla våra produkter produceras i Mellansel utanför Örnsköldsvik. Drivsystemen möjliggör arbete vid högt vridmoment direkt från stillastående, utan tidsbegränsningar. Med hjälp av snabb och exakt reglering av både varvtal och vridmoment kan du få precis den hastighet och positionering som din verksamhet kräver.

Från vedintag, kokning, massatvättning till blekning och kalcinering – kraftfulla drivsystem sätter din utrustning i drift genom hela produktionscykeln.

Vinsterna är många med Hägglunds

Uptime

Uptime

Vi vet att ett oplanerat stopp kan innebära enorma bortfall i både produktion och intäkter. Förutom att våra produkter står för hög kvalitet och lång livslängd är de utformade för att klara tuffa förhållanden. Kraven och standard inom branschen är att teknisk utrustning ska fungera i minst 100 000 timmar. Med vår kompetens och övervakning i realtid kan vi utföra hälsoanalyser för att maximera livslängden. Hägglunds produkter säkerställer en hög driftsäkerhet – så att du inte behöver oroa dig för oförutsedda produktionsstopp.

Rocket icon

Partnerskap

Vi ser våra kundrelationer som partnerskap mer än något annat. Därför erbjuder vi en helhetslösning där vi är delaktiga i alla delar av en drifts livscykel. Vi bistår med såväl installation och underhåll som service och optimering. Tillsammans med våra kunder och deras spetskompetens arbetar vi fram en skräddarsydd lösning som är både långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv. Allt för att ta er produktivitet till nästa nivå och säkerställa att era processer är optimerade.

Hägglunds service icon

Hägglunds Service

Våra experter finns vid din sida för att se till att ditt drivsystem hålls i gott skick under hela dess livslängd. Vare sig det gäller fältservice på plats, reservdelsbyten eller drivsystemsreparationer kan vi hjälpa dig att både modernisera verksamheten och maximera livslängden på era system. Utöver våra utökade tjänster såsom kundutbildning, kundanpassning och teknisk support erbjuder vi även övervakning av skick och förebyggande underhåll med hjälp av Hägglunds inbyggda systemövervakning.

Andreas Söderlund Hägglunds

“Vi är stolta över att kunna leverera premiumprodukter som verkligen håller. Produkter som får våra kunder att sova gott om nätterna.”

- Andreas Söderlund, Sales Engineer, Hägglunds.

Kundreferenser

Metsä Board Husum

Hydrauldriften lägger Metsä Board Husum i framkant

För den ledande massa- och kartongtillverkaren Metsä Board Husum innebär ett oplanerat stopp enorma produktionsbortfall och kostnader. Eftersom hög driftsäkerhet är avgörande har företaget allt oftare valt hydrauldrifter från Hägglunds snarare än växellådor.

Husumfabrikens relation till Hägglunds drivsystem startade redan i mitten av 1970-talet, då fabriken investerade i en ny tvättutrustning på en av massalinjerna. Idag har Metsä 21 Hägglundsmotorer i drift med A-klassade applikationer såsom kokare, plantvätt, tvättpress, transportörer och reaktorer. På ett flertal av positionerna har man styrt om från växellådor till hydraulmotorer.

Läs hela artikeln här.

Domsjö fabriker

Haveri i Domsjö fabriker ledde till långsiktigt godare lösningar

Det var när växellådan i en DD-tvätt för cellulosa i Domsjö fabrikers blekeri havererade som man snabbt tvingades söka nya lösningar. Domsjö, som främst tillverkar specialcellulosa för textilindustrin, påverkades kraftigt av situationen när det kom till förmågan att leverera produkter till alla sina kunder. Att få igång fabriken var därför av högsta prioritet.

I samråd med maskinbyggaren där olika lösningar diskuterades, föll valet på Hägglunds hydrauldrift eftersom den krävde minst modifieringar av befintlig maskinutrustning och byggnader. Från första kontakt med Bosch Rexroth om en ny motor tog det cirka en och en halv vecka till uppstart. I ett projekt som kräver modifiering av befintlig utrustning är det snabbt marscherat.

Läs hela artikeln här.

Vill du veta mer?

Hägglunds är en viktig del av Bosch Rexroth. Våra produkter står för långsiktighet, kvalitet och driftsäkerhet och tillverkas i Mellansel i Sverige. Produkterna säljs via Bosch Rexroths omfattande sälj- och serviceorganisation, som också erbjuder support. Är du intresserad av att veta mer om vad Hägglunds hydraullösningar kan göra för dig och din verksamhet?