Digitaliserade gränssnitt för uppkopplade hydrauliska tillämpningar med I4.0 Digitaliserade gränssnitt

för uppkopplade hydrauliska tillämpningar med I4.0

Applikationsorienterade digitala gränssnitt för proportionalventiler med hög dynamik från Rexroth

Arbetet med att ansluta alla ställdon inom maskin- och anläggningsteknik fortskrider snabbt.
Kraven här sträcker sig från enkla statusfrågor till decentraliserade, synkroniserade rörelser.
Genom applikationsorienterade lösningar öppnar Rexroth upp för nya sätt att ansluta hydraulventiler digitalt - och på ett ekonomiskt sätt.

Endast via ett digitalt gränssnitt kan användare ändra parametrarna i programvaran under drift för att kunna reagera flexibelt på nya krav. Det möjliggör även snabb diagnostik och tillståndsövervakning vilket ökar maskinens tillgänglighet.
Rexroth tillgodoser olika koncept och är den enda tillverkaren för närvarande som tillgodoser just dina specifika krav.

 

Ventiler med digitaliserade gränssnitt

OBED-ventiler

OBED: Ventiler med inbyggd digital elektronik

Med vår digitalt inbyggda elektronik för hydraulik ger vi en möjlighet till ekonomisk skalbarhet mellan analoga komponenter och ventiler med ett fältbuss/Ethernet-gränssnitt via appar.

Läs mer
Läs mer
IO-Link

IO-Link: USB för automatisering

IO-Link ansluter analogt styrda ventiler snabbt och enkelt. Med denna teknik kan du sänka ledningskostnaderna samtidigt som du ökar produktiviteten i systemet.

Läs mer
Läs mer
IFB-ventiler

Multi-Ethernet-fältbussventiler: ”IFB”

Riktningsventiler med flera Ethernet-gränssnitt minskar systemkostnaderna genom integrerad säkerhet och ytterligare funktioner. Alternativt kan tryck- och kraftstyrning uppnås med interna eller externa trycksensorer. Tack vare det integrerade säkerhetsgränssnittet (EN13849 Kat4Ple) minskar kostnaderna för säkerhetsapplikationerna. De integrerade reglerfunktionerna för tryck- och kraftstyrning hjälper till att minska kostnaderna för planering och driftsättning.

Läs mer
Läs mer
IAC-ventiler

Multi-Ethernet-fältbussventiler med integrerad axelreglering: ”IAC”

IAC-ventiler med integrerad axelstyrning tar över krävande regleringsuppgifter. Förutom fördelarna med IFB-ventilerna ger dessa ventiler möjlighet att välja tryck-, kraft- och lägesreglering samt reglering i slutna system. Gränssnitten för trycksensorn och positionssensorn är integrerade i robusta M12-system. En guide hjälper dig igenom idrifttagningsprocessen med endast några få steg.

Läs mer
Läs mer

Topologi

Topologi för digitaliserade gränssnitt