Fristående ställdon Fristående ställdon Produktkatalog

Fristående ställdon
Hög effektdensitet, elektrisk styrning

Fristående ställdon från Bosch Rexroth är avsedda att tillföra maximalt värde under hela livscykeln -- med kompakt konstruktion, helt elektrisk styrning, öppna gränssnitt, hög energieffektivitet, tyst drift och lång livslängd med låga krav på underhåll. Tack vare den kapslade hydrauliska transmissionen är fristående ställdon lättanvända, robusta och hållbara alternativ till elektromekaniska ställdon. Tidigare gränser för kylning, effekttäthet och livslängd förflyttas.

Egenskaper

Linjär rörelse och kraft

Linjär rörelse och kraft

Styrs via en servosynkronmotor

Styrs via en servosynkronmotor

Avgränsat system med effekttäthet och robusthet som hydraulik

Avgränsat system med effekttäthet och robusthet som hydraulik

Helt eldrivet

Helt eldrivet

Vilka är fördelarna med fristående ställdon?

Fristående ställdon är mycket effektiva: De kombinerar en elmotor, en pump och en hydraulcylinder med viktiga styrfunktioner och avstängningsanordningar i ett kompakt och hermetiskt slutet system. Resultatet av en elhydraulisk design och modern omriktar- och styrteknik är att linjära rörelser kan styras precist och enkelt. Om ingen kraft behövs så står motorn stilla. Alla laster eller krafter som tillförs tas upp av de inbyggda avstängningsventilerna. Resultat av styrsystemet som ger kraft när den begärs: Minimal elförbrukning och i slutänden lägre CO₂-utsläpp under hela processen. De många fördelarna gör fristående ställdon idealiska både som moderna ersättningar till hydraulcylindrar med centrala aggregat och som långlivade alternativ med låga underhållsbehov till elektromekaniska linjära ställdon.

Vi hjälper dig med dina utmaningar

Din utmaning: Långa rörledningsanslutningar

Long piping connections

Din utmaning: Det sista återstående hydrauliska ställdonet

The last remaining hydraulic actuator

Din utmaning: Förväntad livslängd hos elektromekaniska ställdon

Life expectation of electromechanical actuators

Din utmaning: Utrymmes- och längdbegränsning

Space (length) limitation

Din utmaning: Stötlaster uppstår under processen

Shock loading occurs during process

Vårt produktutbud

CytroMotion

CytroMotion

I effektklassen upp till 6,2 kW drar CytroMotion nytta av fördelarna med fristående ställdon i många nya applikationer.
Tack vare standardiserade gränssnitt kan konventionella frekvensomvandlare och styrenheter anslutas.
Processkrafter kan enkelt mätas och interna systemparametrar övervakas via integrerade trycksensorer.

Läs mer
CytroForce

CytroForce

Tack vare den modulära CytroForce-lösningen är fristående ställdon enkla att konfigurera, lätta att använda och mycket litet underhållsbehov. De har integrerade styrsystem, modul för anslutbarhet och kan ge utökade säkerhetsfunktioner.
Axelspecifika fönster i IndraWorks-programvaran förkortar driftsättningstiden.

Läs mer
Anpassade och branschspecifika lösningar

Anpassade och branschspecifika lösningar

Bosch Rexroth skapar kund- och sektorspecifika lösningar effektivt med hjälp av ett modulärt system för servohydrauliska ställdon, SHA. De fristående ställdonen sätts ihop av standardmoduler som kombinerar en servodrivenhet med variabel hastighet med ett styrblock, en hydraulcylinder, säkerhetsventiler och sensorer efter behov. Tack vare det breda utbudet av elektriska och hydrauliska komponenter kan effekten och funktionen skalas upp, och geometrin kan också varieras.

Kontakta oss

Produktjämförelse

CytroMotion CytroForce Anpassade lösningar
Säkerhet på begäran STO, SLS, SBC * anpassad
Kraft < 275 kN < 1200 kN anpassad
Vmax High Force < 350 mm/sek < 120 mm/sek anpassad
Vmax Rapid Traverse < 2 x Rapid Traverse < 5 x Rapid Traverse anpassad
Styrning ingår ej ingår anpassad
*
STO = Safe Torque Off

SLS = Safe Limited Speed

SBC = Safe Brake Control

Mer information

Hög effektdensitet, elektrisk styrning: Hur fristående ställdon optimerar maskiner och system.

Faktablad

Hög effektdensitet, elektrisk styrning:
Hur fristående ställdon optimerar maskiner och system.

Ladda ner

Webbseminarium

Maximize your productivity by selecting the best self-contained actuator

Se det inspelade webbseminariet