Långvarig applikationsexpertis tillsammans med beprövad elektronisk maskinvara, flexibel programvara och telematik – detta är grunden för digitaliseringen och löftet om samarbete med en delad vision av den digitala framtiden! Få tillgång till högre produktivitet, effektivitet och automatisering med Bosch Rexroths digitala applikationslösningar: Vårt öppna, lättillgängliga och skalbara ekosystem för mobila applikationer. Be digital. Be better. Be BODAS.
Avbryt
Acceptera
myBODAS
myBODAS är din väg in i den digitala världen för BODAS ekosystem: Det är din centrala kontaktpunkt med Bosch Rexroths produktutbud för mobil elektronik. Här hittar du aktuell information och dokumentation om våra produkter samt support för utveckling av applikationer och maskinfunktioner. Bli en del av myBODAS-gemenskapen och registrera dig nu! Ta dina första steg med easyConfig!
Vår telematiklösning överför data till och från din mobila maskin med vår uppkopplade modulära end-to-end lösning. Obunden och valbar service som består av enhetshantering, datahantering och appar för fleet management, fordonshälsa, distans-FoU-tjänster och arbetsflöden för fordonsdrift.
UPPTÄCK MER
UPPTÄCK MER
Bodas Software är standard applikationsmjukvara för maskinfunktioner. Den är baserad på BODAS Hardware och är anpassad för Rexroth hydraulik vilket möjliggör en ideal maskinkontroll. Verktyg för programmering, parametrering och diagnos av BODAS Hardware är inkluderade.
UPPTÄCK MER
UPPTÄCK MER
Bodas Hardware är en öppen, skalbar och fritt tillgänglig mobilelektronisk plattform som består av styrenheter, gateway, sensorer och HMIs (joysticks, displayer, pedaler) för mobila maskiner. Enskilda BODAS hårdvarukomponenter är fritt programmerbara och redo för BODAS Connect.
UPPTÄCK MER
UPPTÄCK MER
BODAS Flyer
Ladda ner vårt faktablad med alla fördelar här!
LADDA NER
LADDA NER
BODAS – videor
Bosch Rexroth driver digitaliseringen av mobila arbetsmaskiner med BODAS, inklusive IoT-lösningar, programvara och mobil elektronisk maskinvara för off-highway-marknaden.
TITTA PÅ VIDEORNA PÅ YOUTUBE
DINA FÖRDELAR
One stop shop
BODAS är ett holistiskt ekosystem - från IoT-lösningar till mjukvara och elektronisk hårdvara för off-highway marknaden – färdig att användas för att täcka dina drift- och reglerbehov. Beroende på önskad funktion väljer du koordinerade mjukvarumoduler och konfigurerar dina egna lösningar för fordonskontrollsteknologi och molnapplikationer. Individuella och skräddarsydda koncept är också möjliga med BODAS-systemet.
Öppen och modulär arkitektur
Som system utmärks BODAS av sin modulära arkitektur med passande gränssnitt. Som resultat kan alla komponenter enkelt integreras. De öppet programmerbara RC-styrenheterna är hjärtat i BODAS-programmet. Uppkopplade enheter, sensorer, displayer och joysticks kompletterar BODAS programutbud. Du kan integrera hela vårt BODAS-ekosystem eller bara delar av det. Kombinera BODAS-produkter efter dina behov och önskemål.
Funktionell säkerhet
Tack vare RC-styrenheter och kringutrustning kan BODAS garantera hög tillförlitlighet och tillgänglighet för din maskin - trots stora mekaniska påfrestningar, extrema sommar- och vinterförhållanden eller starka elektromagnetiska störningar. Med BODAS höga flexibilitetsgrad och användarvänlighet står den redo att möta toppmodern funktionalitet när det gäller maskindirektiv och funktionssäkerhet upp till PL_d enligt ISO 13849 och ISO 19014 samt AgPL_d enligt ISO 25119.
Cybersäkerhet
Med hjälp av integration och fordonsbaserade säkerhetslösningar, adresserar BODAS alla relevanta parametrar för att uppnå en säker mobil maskinkontroll och motståndskraft mot cyberattacker.
Uppkoppling
Flexibel end-to-end-uppkoppling inklusive enhetshantering, datahantering och appar baserade på Bosch IoT Suite. Tillsammans med BODAS Hardware och Software, erbjuder BODAS Connect en omfattande helhetslösning
Boschfaktor
Genom att använda Bosch automotives ledande kvalitet och teknik erbjuder BODAS en enastående portfölj designad och specificerad av Bosch Rexroth för att uppfylla mobilmarknadens krav. Denna "Boschfaktor" inom utveckling, testning och professionella molntjänster leder till en stabil och enastående hög produkt- och servicekvalitet. Det bidrar till en hög tillgänglighet av din maskin i en krävande vardag.
De senaste bloggartiklarna
I vår blogg hittar du insikter, värdefull information och framgångshistorier om MOBILA off-highway-lösningar.