Sweden
Gjutning

Gjutning

Vi är en kompetent partner inom hydraulisk gjutning, gjutna produkter för allmän maskinteknik och gjutna komponenter för produktion av glasformar. Omfattande investeringar har gjort att vi har kunnat uppnå vårt strategiska mål att utöka vårt långsiktiga försprång till våra konkurrenter när det gäller teknik och innovation, särskilt inom hydraulisk gjutning.

Gjutningsteknik

Tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar på nästan alla utmaningar genom att kombinera unika varianter av de senaste teknikerna med vår expertis. Snabb prototypframställning spelar en viktig roll vid utvecklingen av nya komponenter. Utvecklingstiden och därmed också utvecklingskostnaderna sjunker vilket ger konkurrensfördelar. Vi hanterar in hela processkedjan internt och erbjuder komplett service från ett ställe tack vare bland annat de två 3D-skrivare som vi ägt sedan 2012. Produktionstiden för en produkt som är klar att använda kan sänkas från 12–14 veckor till bara 2–4 veckor. Vi använder också tekniken för små artikelserier och prototypframställning. Fördelarna med processen framgår särskilt tydligt när formerna är mycket komplexa. Resultatet blir att varken kärnmonteringsanläggningar eller utkast behövs, underskärningar blir oproblematiska och införingstiden för formändringar blir kort.


Gjutning för profilmaskiner

Gjutning för profilmaskiner

  • Vikt hos produktionsenhet: 5–200 kg
  • Satsstorlek: Minst 20 lådor
  • Hög reproducerbarhet tack vare modernt gjuteri
  • Finkornig och homogen struktur som garanterar goda mekaniska materialegenskaper
  • CAD/CAM-framställd modelleringsutrustning

Support

Standarddelar

Standarddelar

Vi tillverkar standarddelar med maximal precision i gråjärn, segt gjutjärn och speciallegeringar i vårt helautomatiska gjuteri. Högklassig utrustning för precisionsmodellering och kärnformar av metall och plast medför hög måttprecision och konsekvent hög kvalitet. Beroende på form och önskad kärnstabilitet använder vi skalformar eller kalla kärnformar. Ofta kombinerar vi de två kärnsystemen om det gynnar kostnadseffektiviteten. Vår sofistikerade kärnteknik garanterar perfekta flödesförbättrade invändiga konturer och ger möjlighet till betydligt mindre komponentstorlekar. Dessutom minimeras behovet av dyrbar mekanisk bearbetning. Obs! Kompositgjutning, speciallegeringar och andra material för specialapplikationer erbjuds på beställning.