Foto på en kvinna och två män i en fabriksmiljö med ett rött filteröverlägg

Vi driver hållbarheten framåt på Hägglunds

Hägglunds produkter, lösningar och åtgärder bidrar till hållbarheten hos kunder över hela världen. Det vi gör får betydelse i nästa led. Vi fortsätter samtidigt med förbättringar både i vår verksamhet och vårt tänkande – en process med ännu bredare inverkan. Varje positiv förändring driver på nästa.
Röd hydraulmotor med vit Hägglunds-logotyp

Hållbarhet i designarbetet

Hållbarhet är ett viktigt element vid design och utveckling av Hägglunds drivsystem. Redan från start strävar vi efter att förlänga produktens livscykel. Det innebär att vi väljer konstruktioner och material som sliter mindre på komponenterna och reducerar de inre påfrestningarna för att produkten ska hålla längre. Målet med designarbetet är också enklare service. Det ska vara lätt att byta komponenter när det behövs.

Med enklare byten blir det också smidigare att uppgradera våra modulära drivsystem, exempelvis för att utnyttja våra återkommande effektivitetsförbättringar. Under de senaste decennierna har vi reducerat den interna friktionen och gjort andra effektivitetsförbättringar i Hägglunds-motorer. Genom att minska tryckfall och finjustera de hydrauliska kanalerna på varje ny motor reducerar vi energiförlusterna ytterligare – du får ut mer av den energi som tillförs.

Våra mest märkbara framsteg är dock den högre effekttätheten i våra lösningar. Våra motorer och drivenheter blir allt mindre i förhållande till sin prestanda och kunderna får den effekt de behöver i mer kompakta konstruktioner med mindre vikt på axeln. Som helhet kan resultatet bli mindre, lättare och mer energieffektiva maskiner, i synnerhet i mobila applikationer.

Röd hydraulisk Hägglunds-motor i en industriapplikation

Hållbarhet i praktiken

Väl i drift kan Hägglunds drivsystem bidra till hållbarheten på flera sätt. Här är deras tillförlitlighet extra viktig, eftersom oplanerade stopp i processer ofta leder till spill av material och energi. Våra åtgärder för att minska friktion, påfrestningar och slitage skapar inte bara enheter med längre livslängd utan även mer drifttid för kunden. Och tack vare den goda anslutbarheten kan vi erbjuda nya verktyg som upptäcker små problem innan de blivit stora.

Faktum är att Hägglunds drivenheter kan skydda maskinerna, som de är inbyggda i, mot problem. Det är en stor fördel i applikationer med stötbelastningar, där stora och plötsliga belastningar eller oväntat hårda hinder kan få vridmomentet att slå i taket. Våra enheter har inte bara lågt tröghetsmoment utan även en inbyggd tryckbegränsningsfunktion. Det förstnämnda undviker påfrestningen från vridmomentet medan den andra funktionen förhindrar överföring till maskinkomponenter som kan slitas, som tänder och knivar.

Tack vare funktioner som stötbelastningsskydd kan Hägglunds drivenheter skräddarsys direkt för applikationerna som de hanterar, utan extra marginaler för att förhindra haveri. Om det inte finns någon överdimensionering uppstår heller inga effektivitetsförluster – och mindre energi går åt för driften.

Mörkhårig manlig tekniker som utför service på en hydraulmotor

Hållbarhet i serviceprocessen

En avgörande faktor för hållbarheten är hur väl och hur länge Hägglunds drivsystem fungerar. Hägglunds drivenheter är utformade för att fungera problemfritt under lång tid, även under krävande förhållanden. Tillsyn är dock viktigt under hela livscykeln, så service är fortfarande en nyckelspelare.

Vårt globala serviceteam hjälper till med att hålla drivsystemen i toppkondition, inte bara genom att erbjuda reservdelar och underhåll utan också support från experter och mer avancerade tjänster. Här är Hägglunds CMp ett bra exempel, som har sensorer i drivsystemet för att övervaka tillståndet och få insikter i hur drivenheten används på bästa sätt. Som bas för förebyggande underhåll och optimering kan Hägglunds CMp ge ökad tillförlitlighet och potentiellt reducera inverkan från faktorer som slitage eller energiförbrukning.

Eftersom Hägglunds system är modulära är det lätt att förlänga deras livslängd. Äldre komponenter kan ersättas med nya och mer effektiva, och vårt serviceteam kan anpassa hela drivsystemet om behoven förändras efter den ursprungliga dimensioneringen. Det säkerställer både största möjliga livslängd för systemet och en hög nyttjandegrad.

Läs mer information

Ladda ned vår hållbarhetsöversikt