![Smidesmanipulator](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/industrial_hydraulics/topics/product_groups/secondary_control/references/schmiedemanipulator-dango-dienenthal-ssm440-16x9_640x360.jpg)
Förväntningarna på systemlösningar är högre än någonsin tidigare. Hög prestanda, låg energiförbrukning, hög dynamik och enastående styrbarhet är bara några av de egenskaper som en modern drivningsstrategi måste uppfylla. Sekundärstyrda drivenheter från Bosch Rexroth kombinerar en hög dynamik med reglernoggrannhet och energiåtervinning.
Upptäck fördelarna:
Maskinkonstruktion | Marine & offshore | Provbänkar | Materialhantering och transport |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Smidesmanipulator
Sekundärstyrda drivsystem
Tillverkare: Diango & Diementhal, Tyskland
Roteringssteg
Sekundärstyrda drivsystem
Operatör: Statsoperan i Prag
Undervattens bandfordon, djuphavsgruvdrift
Sekundärt styrd kedjedrivning.
Operatör: De Beers, Sydafrika
Linjär kabelläggare LCE
Sekundärt styrd dragvinsch.
Tillverkare: Dynacon, USA
Mobilkran SGC 140
Ett uppföljningsprojekt på grund av det utmärkta resultatet för den första mobilkranen med sekundär styrning 2010.
Tillverkare: Sarens, Belgien
Specialhanteringssystem SHS
SHS används vid installation och återvinning av moduler för undervattensgasproduktion vid ett arbetsdjup på upp till 320 m.
Tillverkare: AXTech, Norge
Rineer-provbänk
Lastprovbänk för tre provaxlar för provning av Rineer-vingmotorer upp till serie 125 med 4 096 cm3 deplacement.
Provbänksoperatör: DC USA
Vikarmskran
Huvudvinschen och hjälpvinschen använder samma tryckstyrda primärstation och minskar den installerade effekten.
Krantillverkare: TTS, Norge
Mobilkran SGC 120
Arbetsradien kan vara upp till 130 m. Vid 100 m arbetsradie kan laster > 600 ton lyftas.
Tillverkare: Sarens, Belgien
Förarfritt containertransportsystem AGV
Sekundärstyrd drivning, automatiserad transport, positionsbestämning via sensorer i vägbanan. Hög positioneringsnoggrannhet
Tillverkare: Kamag, Tyskland
Provbänk för torsionsbelastningsprovning RWTH Aachen
Provbänk för dynamiska kopplingar, hänsyn till torsionsvinkeln för båda kopplingshalvorna, energiåtervinning via lastenheten.
Operatör: Maskinelementsinstitutet (IME) Aachen, Tyskland
Provbänk för mycket dynamiska krocktest
Nödvändig accelerationsförmåga på 530 kW kan sänkas till endast 30 kW primäreffekt tack vare användningen av hydraulackumulatorer.
Operatör: Autoliv, Sverige
Förarfritt containertransportsystem CT60
Fler än 200 fordon i användning på containerterminalerna i Rotterdam och Hamburg. Positionsbestämning via sensorer i vägbanan.
Tillverkare: Gottwald, Tyskland
Centrifugalkraft – simuleringsprovbänk
För 3 000 kW accelerationsförmåga krävs endast 800 kW primärkraft. Upp till 60 % av energin återvinns.
Operatör: Framatome, Frankrike
Kabelläggningsfartyg för telekommunikationskablar
Fartyget drar en plog som öppnar havsbotten, lägger i kabeln och fyller igen rännan. Den höga dynamiken för det sekundärkontrollerade systemet förhindrar att plogrepet slits av om plogen fastnar.
Tillverkare: Odim, Norge
Bandspänningsdrift för ett rörläggningssystem
Upp till 16 tum styva eller böjbara rörledningar sänks till 2 500 m djup med hjälp av två seriekopplade spännare.
Tillverkare: Huisman, Nederländerna
Aktiv hävningskompensering
Sekundärstyrda drivenheter fungerar tillsammans med konventionella hydrostatiska drivenheter i samma system. Medan den konventionella hydrostatiska drivenheten utför lyftfunktionen utför de överlagrade sekundärstyrda drivenheterna den aktiva hävningskompenseringen.
Tillverkare: Kenz, Nederländerna
Djuphavsvinsch
Konventionella vinschsystem med sina tunga stållinor kan inte användas på djup större än 2 500 m. Rep av syntetfiber är däremot lättare, även om de är svårare att hantera på grund av deras töjning. Med hjälp av sex sekundärstyrda enheter har detta problem lösts framgångsrikt för första gången.
Tillverkare: Odim, Norge
Krandrivenhet för oljetankplattform
De båda monterade kranarna används för överföring av last till och från lastfartyg. Utan den aktiva hävningskompenseringen skulle lastning och lossning inte kunna genomföras. Lyftanordningen är enbart sekundärstyrd. Svänghjulet är också sekundärstyrt men stöds dessutom av ett konventionellt hydrauliskt roterande drivsystem.
Tillverkare: Sevan Marine, Norge
Vinschdrivenhet för undervattensrobot
Den sekundärt kontrollerade vinschdrivenheten sänker ned matningsenheten med undervattensroboten (ROV). I aktivt hävningskompenseringsläge avbryts ROV och kan fjärrstyras för underhåll eller övervakning.
Tillverkare: Odim, Norge
Bogpropeller för bogserbåtar
Integreringen i ett befintligt hydrauliskt leveranssystem ombord är ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella bogpropellersystem. Effektbegränsningen för den sekundärt styrda enheten möjliggör ett maximalt utnyttjande av primärstationen.
Tillverkare: Rosetti Marino, Italien
Universell hydraulisk provbänk
Provbänken kan användas vid 160 kW från både driv- och lastsidan. De olika konfigurationsmöjligheterna gör att en mängd prover kan utföras, allt från komponentprover till effektivitetsprovning av kompletta system.
Operatör: Internationale Hydraulik Akademie, Tyskland
Rälsfräsmaskin
Rälsfräsmaskinen kommer att användas för underhållsomprofilering av räls. För att klara det måste hela rälsfräsmaskinen köras med synkroniserad hastighet.
Tillverkare: MFL Liezen, Österrike