Ta dina mobila robotar till nya nivåer.
ROKIT – robotpaketet
från Bosch Rexroth
Med sitt robotpaket ROKIT öppnar Bosch Rexroth nya möjligheter inom mobil robotteknik och servicerobotik. Denna modulära sats består av individuella, koordinerade och beprövade programvaru- och maskinvarukomponenter vilket ger dig maximal frihet i automatiseringsprocessen. Komponenterna – ROKIT Locator, ROKIT Navigator och ROKIT Motor – tar hand om positionering, navigering och rörelse för dig och kan styras och länkas från det tydliga och användarvänliga gränssnittet aXessor. Support för produktspecifika tjänster kommer som grädden på moset i denna användarfokuserade portfölj.
En kort beskrivning av alla komponenter
![På bilden visas en surfplatta med inloggningsskärm i mitten och en handikon. Ovanför surfplattan finns det tre runda ikoner: ett öga, en ikon med texten UX och en ikon med flera reglage. Längst ned till vänster finns en röd knapp med texten Express Wizard.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/en/global/product_group_1/components_for_mobile_robotics/rokit/landingpage-stage-bild-keyvisual-axessor_640x360.jpg)
aXessor
aXessor från Bosch Rexroth är ett intuitivt grafiskt användargränssnitt för central åtkomst till alla ROKIT-komponenter Alla dess tekniker samt avancerade lösningar för programvara och maskinvara kan styras och länkas med det tydliga och användarvänliga gränssnittet aXessor.
Varför ROKIT?
Dina framgångsfaktorer med Rexroth ROKIT
Tack vare flexibilitet och enkel användning är både de individuella komponenterna och hela robotpaketet kompatibla med många olika fordonstyper, som automatiserade styrda fordon (AGV) och autonoma mobila robotar (AMR) samt redo för användning i många olika applikationer. Och allt detta utan behov av expertkunskaper. Fokusera på de funktioner som gör att du sticker ut från mängden – och låt ROKIT-komponenterna ta hand om allt annat.
Rexroth ROKIT är färdig att använda direkt, utan behov av extraarbete tack vare att robotpaketet överträffar dagens teknik. Dessa innovativa programvaru- och maskinvarukomponenter säkerställer effektivitet, tack vare att de är robusta, kraftfulla och modulära – egenskaper som till stor del beror på Bosch Rexroth.
FLEXIBEL
- Välj komponenter som passar dina behov
- Fortsätt använda din nuvarande programvaru- och maskinvarulösning
- Integrera ROKIT i olika fordonstyper och applikationer
ENKEL ATT ANVÄNDA
- Mindre problem med integrering, installation, produktion och underhåll tack vare enkel användning utan behov av expertkunskaper
- Dra nytta av nya standarder inom industrisektorn tack vare användarvänlig utformning
- Fördelar med det grafiska användargränssnittet aXessor: Med detta kan du enkelt och bekvämt installera och administrera ROKIT-komponenterna
EFFEKTIV OCH ROBUST
- Spara tid och resurser
- Leverera höghastighetsautomation inom intralogistik
- Fokusera på de funktioner som gör att du sticker ut från mängden – låt ROKIT ta hand om allt annat
- Dra nytta av ett resilient robotpaket med kraftfulla algoritmer, tåliga och beprövade komponenter, industriklassad programvara och extratjänster
Broschyr
En kort introduktion till ROKIT – robotpaketet från Bosch Rexroth