Sweden
Bosch Rexroth-applikation för transportbandssystem TS 2plus med elektrisk lyft

Solid aluminiumram för din fabrik

Allting nära, när det behövs.

Produktöversikt
Bosch-Rexroth-Workstation-with-description

Behöver du en anpassad lösning?

Se våra arbetsstationer och konfigurera en lösning som passar dig perfekt.

Se video

Flera lösningar
för konstruktion av ramar och anläggningar

Användningsmöjligheterna för Rexroths aluminiumprofiler är nästan obegränsade: Du kan konstruera ramar, inkapslingar och specialinstallationer som uppfyller dina önskemål – på ingen tid.


Exempel på lösningar för dig

FMS ergonomisk mätstation och teststation

Ergonomisk mätstation och teststation med EASY TOUCH ©

Den ergonomiskt optimerade installationen av mätinstrument på de två Easy Touch-hyllorna möjliggör praktisk testning och försiktig hantering av den mätutrustning som används.

  • Optimal och säker användning av mätutrustning
  • Säker, ergonomisk hantering av mätinstrument under mätprocessen
  • Användarvänlig och ordentlig uppsättning av mätinstrument på arbetsplatsen
  • Arrangemang med tre lampor ger optimal belysning

© Copyright/implementering: FMS Montagetechnik GmbH

FMS monteringssystem för transport av tunga komponenter utan kran

Monteringssystem för transport av tunga komponenter utan kran

Manuell arbetsplats för vändning och bearbetning av tunga arbetsstycken med mediafria, indragbara rullar. Rullar finns även i rostfritt stål och nylon.

  • Helt mekaniskt system – ingen media används
  • Kan lastas från alla sidor
  • Kan byggas ut till en kontinuerlig monteringslina för tunga och komplexa komponenter
  • Tack vare mediafri aktivering kan systemet monteras på transportvagnar, för transport över hela produktionsområdet utan behov av kranar
  • Säkert och underhållsfritt system

© Copyright/implementering: FMS Montagetechnik GmbH

FMS ergonomisk, manuell arbetsplats

EASY TOUCH© ergonomiska, manuella arbetsplatser

Det ergonomiskt inrättade arrangemanget med plocklådor EASY TOUCH ger maximal effektivitet. Genom integrering av transportsystemet EASY CHOPPER kan en komplett logistiklösning möjliggöras.

  • Optimal justering av plocklådornas placering för ergonomiskt arbete för personer av nästan alla längder och bredder
  • EASY CHOPPER logistikfunktion för komplett dokumentation av produktionsprocessen – från lager till färdig produkt
  • Orderplockning från plocklådor i lager och användning på manuell arbetsplats
  • Snabbt och enkelt att byta sex plocklådsenheter – snabbare än 30 sekunder
  • EASY TOUCH-system möjliggör även kontinuerlig anslutning till stormarknadens lager

© Copyright/implementering: FMS Montagetechnik GmbH

Industriplattformar för persontransport i PTS-automation

Industriplattformar för persontransport

De lätta industriplattformarna tillverkade av standardiserat modulärt möjliggör kundspecifik implementering av plattformar som är enkla att konstruera.

  • Testade för statisk elektricitet – hög säkerhet
  • Mångsidig användning av byggnader med begränsad lastkapacitet
  • Anodiserad profil ger snygg design
  • Lätt tack vare användning av aluminiumprofiler
  • Levereras som sats eller i komponenter

© Copyright/implementering: PTS Automation GmbH

Automatiserad lådstaplare på PTS Automation

Automatiserad lådstaplare

Med denna produktiva lösning kan upp till 400 kg lyftas. Lämplig storlek för behållare: 160 x 160 mm–1200 x 1200 mm.

  • Stora variationsmöjligheter
  • Anpassade alternativ för olika lådform
  • Helautomatisk lösning

© Copyright/implementering: PTS Automation GmbH

Svängbar och höjdreglerbar bänk på Handke

Svängbar och höjdreglerbar bänk

Denna tillämpning möjliggör individuellt ergonomiskt arrangemang av produkter i monteringspositionen. Komponenter kan positioneras där de ska användas vid montering.

  • Svängbar (360°) och höjdreglerbar
  • Ergonomiskt arbete för flera olika medarbetare
  • Expanderbart system

© Copyright/implementering: HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH

Olika arbetsbänkar på Teamtechnik

Flera olika arbetsbänkar

  • Flexibilitet med mobila arbetsbänkar
  • Mobila packbänkar med alla material och verktyg som behövs
  • Arbetsbänk med manuell höjdreglering (inget behov av extern strömförsörjning)

© Copyright/implementering: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Anpassad arbetsplats på Teamtechnik

Anpassad arbetsplats

  • Monterings- och plockstation för olika produkter
  • Komponentspecifik dokumentation, med dokument och etiketter tillgängliga för arbetaren via en lådlyftanordning i skåpet
  • Åtkomstskydd via lyftlucka

© Copyright/implementering: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Skapa lösningar enkelt själv

MTpro och Layout Designer fungerar som stöd för dig i planering och konstruktion av alla Rexroths monteringstekniksystem – från urval och konfiguration till produktbeställning. Prova du också!

Gå till MTpro
Komplex monteringslina för ventiler på Bosch Rexroth kund SFB

Välj din egen lösning snabbt och enkelt

Våra certifierade Rexroth-säljpartners kommer att utforma perfekt lösning för dig!

Hitta din lokala kontakt:

Hitta kontakt