ÖverblickMed RFID-system säkerställs informationsflöde för gods på monteringslinor. Objektrelaterad data möjliggör riktad kontroll av process- och bearbetningssteg, liksom typ- eller variantberoende intern eller extern överföring av arbetsstyckespallar under produktion av produktvarianter på flexibla monteringssystem. Genom att dokumentera alla processteg och all produktionsdata säkerställs även spårbarhet vid eventuella fel.
Alla RFID-system från Rexroth är avsedda för läsning/skrivning och stöder gemensamma fältbussar. De är perfekt anpassade till transportbandssystem från Rexroth.
Med ID 200 kan RFID-lösningar lagra data både centraliserat och decentraliserat. Användning av standardiserade frekvenser och överföringsprotokoll möjliggör användning av kommersiellt tillgängliga data-taggar. Det är också modulärt och enkelt att installera.
Viktiga funktioner
Tack vare dess kompakta storlek är ID 15 perfekt för små system och centraliserad datalagring. I förhållande till jämförbara system kan ID 15 också identifiera förbipasserande arbetsstycken eller data-taggar – helt tillförlitligt i hastigheter upp till 20 m/min.
Viktiga funktioner