![Sladdlös NEXO-mutterdragare i rymden.]( https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/tightening_technology/startpage_5/stage_1/rexroth_nexo_cordless_nutrunner_nxa_right-angle_nutrunner_960x432.jpg)
POWER YOUR PROCESSES
ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
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
ÖverblickPOWER YOUR PROCESSES
ENTER A NEW WORLD OF JOINING TECHNOLOGY
Den nya NEXO-mutterdragaren säkerställer maximal frihet vid användning. Den har fantastisk tillförlitlighet och precision för processer och uppfyller kraven för säkerhetskritiska skruvförband enligt VDI/VDE 2862. Den finns i två versioner: handhållen med pistolhandtag och vinkelmutterdragare. Du får intuitiva, moderna och användarvänliga verktyg med avsevärt förbättrad ergonomi och ökad flexibilitet tack vare ett webbläsarbaserat operativsystem och integrerad styrning på kortet.
Prova nya NEXO – med kosmisk prestanda från en annan stjärna!
Wifi-modul: Avsevärt förbättrad wifi-anslutbarhet och nätverksprestanda.
Fyrkärnig processor: Tillförlitlig och framtidssäkrad beräkningskraft, även för komplexa applikationer
Kamerabaserad skanner: För avläsning av 2D-streckkoder
Ny motor: Mindre, högre verkningsgrad, snabbare och lättare – för maximal prestanda även på höga varvtal
Design: Människocentrerad design – kompakt, ergonomisk, bättre
Vikt: Effektivare komponenter med optimerad layout
Lysdioder: Visuell information även i ovanliga arbetsställningar
Display: Visar aktuell åtdragning samt IO/NIO-utvärdering
Driftsäkerhet: Möjliggör decentraliserad drift och utökad diagnostik direkt vid mutterdragaren
Webbläsarbaserat operativsystem: Möjlighet till decentraliserad åtkomst från värddator
Programvara: Ingen ytterligare programvara behöver installeras – åtkomst möjlig även från surfplatta eller smartphone
Användargränssnitt: Intuitivt, modernt och användarvänligt
Diagnostikkapacitet: Bättre identifiering av den komponent som orsakar felet, för bättre tillgänglighet på fabriken
Förbättrad diagnostikkapacitet: Assistanstjänst med felsökning och reparation
Komplett, integrerad styrning: Bättre flexibilitet utan behov av extern maskinvara/styrning
Processäker: Uppfyller riktlinjer för VDI/VDE 2862 för spännapplikationer i kategori A
Batteriteknik: Användning av erkända ProCORE 18 V-batterier för bättre ergonomi och drifttid
Kundgränssnitt: Enkel och flexibel utbyggnad av maskinvara för kundapplikationer (till exempel en andra startbrytare eller I/O-modul)
AMPShare batteriplattform: Maximal frihet och flexibilitet vid val av batteri
System med modulär uteffekt: Maximal flexibilitet för alla applikationer
Kamerabaserad skanner med avsökningsinställning: Ger färre fel och högre hastighet tack vare tillförlitligt val av korrekt streckkod