Uppgradera till Hägglunds SP-pumpserie Få bästa drivenhetsprestanda

Modernisera ditt Hägglundsdrivsystem. Med korrekt service kommer ditt befintliga Hägglundsdrivsystem att tillhandahålla maximal drifttid under årtionden. Det har påvisats med tiotusentals applikationer över hela världen. Men om ditt drivsystem fortfarande använder gårdagens pumpar kan det vara dags att byta ut eller modernisera dem.

Uppgradera till Hägglunds SP-pumpserie

Det är enkelt att byta till pumpar från Hägglunds SP-serie från Rexroth – dagens standard för hög prestanda.

Genom att låta våra erfarna hydraulspecialister renovera din utrustning säkerställer du fortsatt funktionsduglighet och minskar risken under hela drivenhetens livscykel.

 

FÖRDELAR

ikon pil pekar uppåt

ÖKA DRIFTTIDEN OCH PRESTANDAN

Erfarna servicetekniker renoverar hela drivenheten och optimerar ditt Hägglundsdrivsystem för bästa effektivitet och prestanda.

timglas ikon

FÖRLÄNG DRIVENHETENS LIVSLÄNGD

Genom modernisering och service från experter kan livslängden för din Hägglundsdrivenhet förlängas med flera år.

glob ikon

MAXIMERA TILLGÄNGLIGHETEN

Tillgången av reservdelar säkerställs på lång sikt med Rexroth som originaltillverkare.

service ikon

MAXIMERA TILLFÖRLITLIGHETEN

Du får upp till tre års garanti på pumparna och service från specialister efter leveransen med ett Hägglunds serviceavtal.

sköld ikon

MINSKAD KOMPLEXITET OCH RISK

En servicepartner ansvarar för hela ditt Hägglundsdrivsystem.

raket ikon

FÖRDELAKTIGA PRISER

Du får ett prisvärt paket vilket resulterar i sänkta ägandekostnader.

Enkel paketuppgradering

Oavsett vilken drivenhet som används är eftermontering med Hägglunds SP-pumpar enkel att utföra. Vi har färdiga paket i lager för de flesta Hägglundskonfigurationer och vi kan snabbt anpassa en lösning så att den möter dina behov. Oavsett om det är standardutförande eller ett anpassat system levereras de nya pumparna med tre års garanti. Kontakta bara ditt lokala Rexroth-servicecenter så ordnar vi allt till ett fördelaktigt pris – från inspektion av ditt system till installation av de nya pumparna och service av ditt aggregat.

Kontakta oss

Peter Sundberg, Bosch Rexroth

Peter Sundberg

Servicechef - Hägglunds

peter.sundberg@boschrexroth.se

08 727-9345

Fredrik Kjellsson

Fredrik Kjellsson

Teknisk support - Hägglunds

fredrik.kjellsson@boschrexroth.se

08 727-9364