Sweden
Sense Plus

NYTT HUMAN MACHINE INTERFACE FÖR EN BÄTTRE OPERATÖRSUPPLEVELSE

Det är mycket viktigt med enkel och exakt kontroll av mobila maskiner för att kunna säkerställa dessas prestanda, effektivitet och säkerhet. Joysticks är mycket viktiga för att kunna kontrollera maskinen. På grund av det ökande antalet funktioner inom automation och operatörsassistans ökar även antalet reglage. Med den nya SENSE+ har Bosch Rexroth utökat sitt produktutbud med modulära joysticks av typen 4THE5, med robust och ergonomiskt styrgrepp med många funktioner som kan anpassas för olika behov, applikationer och många maskintillbehör.
Optimal ergonomi

Optimal ergonomi

Styrgreppet har unik form för både höger- och vänsterhänta som passar alla handstorlekar och har testats av många användare världen över. Greppets förkänsla och känsla förbättras tack vare en kombination av bekväm och mjuk ytstruktur.

Optimal skalbarhet

Optimal skalbarhet

Flergreppskonfigurationer med flera positioner och orienteringar för komponenter uppfyller behoven för många olika maskintyper och maskinfunktioner. Upp till fyra rullar/brytare och sju knappar kan integreras – för full kontroll av utmaningar inom framtida integrering, produktivitet och operatörströtthet.

Förbättrad interaktion mellan maskin och förare

Förbättrad interaktion mellan maskin och förare

Tryckknappar med bakgrundsbelyst logotyp som kontrolleras från CAN-joysticken indikerar funktionernas aktiveringsstatus för föraren. Den integrerade återkopplingsfunktionen med vibration kan användas för att vägleda och varna föraren eller ge återkoppling om arbetets kvalitet och fortskridande. Avstånd från målytan, en vägg, hinder som närmar sig eller den mekaniska slutpositionen indikeras intuitivt med hjälp av olika vibrationsmönster som ökar i frekvens ju kortare avståndet blir.

FULL JOYSTICK 4THE5 CAN

Mycket robust med utökad hållbarhet och säkerhet

Mycket robust med utökad hållbarhet och säkerhet

Säker med lång livslängd: Rexroths styrgrepp SENSE+ med flera funktioner har förutom den nya tryckknappsdesignen med kupolknappar som förbättrar aktiveringen även nya kompakta rullar och brytare som ökar den funktionella säkerheten (upp till PLd-kompatibilitet enligt ISO 13849). Hela styrgreppet är också resistent mot hydroalkoholisk gel (till exempel handsprit som används som skydd mot Covid-19).

Enkel integrering med minimal kabeldragning

Enkel integrering med minimal kabeldragning

Mindre kablage och kabeldragning och mindre behov av ingångar för maskinstyrningar: Med SENSE+ omvandlar joystick 4THE5 i serie x42 från Bosch Rexroth analoga signaler från handgreppets komponenter till CAN-bussen. Tack vare det kan hela joysticken integreras i maskinsystemet med en enda koppling för CAN-gränssnittet.

Enkel parametrisering och uppdatering tack vare UDS-kompatibilitet

Enkel parametrisering och uppdatering tack vare UDS-kompatibilitet

Tack vare dess kompatibilitet med Unified Diagnostic Services underlättar hela Rexroth-joysticken enkel parametrisering av programvara via UDS-protokoll (till exempel CAN-ID, uppdateringsintervall, överföringshastighet och protokolluppdateringar).

Robust elektronik med bra elektromagnetisk kompatibilitet

Robust elektronik med bra elektromagnetisk kompatibilitet

För att uppfylla kraven för de mest krävande miljöer konstruerade Bosch Rexroth en ny joystick som klarar av avmagnetiserande fält upp till 25 mT utan oönskade maskinrörelser.

Konfigurator

ENKEL ATT KONFIGURERA

Definiera dina maskinstyrningar snabbt och enkelt i vår nya konfiguratorplattorm (HMI).

KONFIGURATOR

ETT ERGONOMISKT STYRGREPP – SENSE+

För användning tillsammans med Rexroths hydrauliska eller elektroniska joysticks (även för kundspecifika enheter). Se mer i vår produktkatalog.

PRODUKTKATALOG