Sweden Svenska
Produktutbudet BODAS Connect

BODAS Connect
Ett IoT- och telematikerbjudande som ger frihet

Vill du ha ut mer av din telematik- och IoT-lösning än vad din leverantör erbjuder som standard? Vill du själv driva din utveckling och skydda din IP? Har dina intressenter helt motsatta mål med sin användning av fordonsdata? Lös problemet med ett genomtänkt men verkligt öppet system: BODAS Connect. 

Anpassa din telematik till marknadens verkliga behov

Se till att möta rollerna hos dina professionella användare: drift, service och konstruktion.

Hjullastare som skickar data från byggplatsen

Driftshantering

Låt driftcheferna veta vad deras maskiner gör.

Gräsklippningsmaskin som skickar data till teknikerna

Service och support

Låt serviceteknikerna titta in i maskinerna via fjärranslutning.

Se video
Skördetröska som tar emot en programvaruuppdatering trådlöst ute på fältet

Trådlös programvaruuppdatering

Underhåll, distribuera och uppdatera styrprogram för en hel vagnpark via fjärranslutning.

Se video

Rexroths anslutbarhet skapar äkta öppenhet och frihet

Nu är valet verkligen ditt. Och om vi inte har det du söker kan du göra integreringen själv eller via en tredje part.

Produktutbud inom anslutbarhet

Frihet att välja maskinvara

Välj från ett brett utbud av färdigpaketerade styrenheter för anslutbarhet som utformats för tuff användning på off highway-marknaden: från grundläggande mikroprocessorbaserade anslutningslösningar till Linux-baserade fyrkärniga mikroprocessorer – och många andra i mellanskiktet, plus Bluetooth lågenergitaggar och -beacons därtill. Välj det du verkligen behöver för varje enskild fordonstyp i din vagnpark.

Anslutningsenhet med tre appikoner

Frihet att skydda din egen IP för databehandling vid nätverksgränsen

Utveckla dina egna appar (i form av snappar) och distribuera dem på anslutningsenheterna – och du kan göra allt själv medan din IP är fullständigt skyddad. Denna frihet skapas med hjälp av operativsystemet Debian Linux och vår stack med professionella mellanprogram, som fungerar perfekt med Canonicals toppmoderna Snap-programvarupaket och distributionssystem.

Anslutningsenhet med två molnikoner som sänder data

Frihet att välja dataslutpunkter i molnet

Ladda upp dina data från fordonet till valfri plats – inte dit din telematikleverantör har bestämt. Definiera flera dataslutpunkter parallellt. Om du föredrar det kan du fortsätta att skicka data direkt till din befintliga datahantering utan några omvägar via andra moln. Erbjud dina intressenter individuella uppladdningar: konstruktion, försäljning, uthyrning. Det är du som bestämmer.

Datapipeline

Frihet att ha egna datapipelines

Hämta, kombinera, beräkna och generera data efter egna önskemål. Om alla de standardrutiner för datahantering som står till buds inte innehåller det du vill ha, kan du utveckla och distribuera egna, med fullständigt skydd för din upphovsrätt.

En ung man som arbetar på sin dator

Frihet att INTE börja från noll

Vi erbjuder en fullt fungerande, nyckelfärdig och heltäckande lösning, som många av våra kunder använder. Men du väljer själv om du vill använda den eller inte. Eller kanske bara en viss del. Eller kanske skjuta upp beslutet. Du bestämmer själv hur mycket expertis du vill bidra med eller om du vill utnyttja det som finns tillgängligt.

Skärm som visar möjligheterna att konfigurera programvaran

Frihet att välja professionella klienter

Välj från vårt enorma urval med fördefinierade klientpaneler för vagnparkshantering, driftövervakning, uthyrning och fjärrtjänster på eftermarknaden för fordon. Varumärke, modifieringar, ändringar – du bestämmer. Och om du ändå inte är helt nöjd, kan du komplettera – på egen hand. Vårt system är öppet.

Hjullastare som uppdateras trådlöst

Frihet att distribuera professionella styrprogram till fordon

Flashuppdatera domänstyrenheter från Rexroth eller tredje part separat eller alla samtidigt i automatiserade vagnparkskampanjer. Flashuppdateringar via mobilradioanslutningen? Inte hos oss. Vi gör precis som med våra smarttelefoner. Först laddar vi ned uppdateringen till fordonet och efter en kontroll flashuppdaterar vi styrenheterna vid en tidpunkt som passar maskinoperatören. Vi väljer stabilitet.

Sammankopplade ikoner som visar våra partnersamarbeten

Frihet att välja partner

Experter på anslutbarhet och datatjänster älskar vår öppenhet. Den underlättar för dem. Så du kan söka fristående partner för alla slags innovativa lösningar: fjärråtkomst till fordon, funktioner för utlämning och fakturering på begäran, avancerad tillståndsövervakning och mycket annat. Välj de partner du vill ha. BODAS Connect lägger en stabil grund som gör så mycket mer än att bara uppfylla föreskrifterna för ISO 15143-dataformatet.

Vy från insidan av hytten på en hjullastare med en display som visar fordonsdata

Frihet att välja systemlösningar för dina fordon

BODAS Connect är en integrerad del av BODAS , Bosch Rexroth Digital Application Solutions. Det möjliggör anslutbarhet på professionell nivå med genomtänkta men öppna lösningar för styr- och automatiseringssystem i fordon. Att kunna uppskatta nyttolasten under ett grävarbete och överföra informationen till grustagets ERP-system är bara ett av alla exempel.

Detaljerad information om Rexroths telematik

Läs mer om vår holistiska men öppna telematik och IoT-lösning: Hämta dokumentationen nu

Varför välja uppkoppling från Bosch Rexroth?

VI ÄR MER

Än ett IT-företag: Istället för skräddarsydd big data, kan du få smart data och färdiga data-to-action-lösningar från de som verkligen förstår off-highway-fordon och deras arbetsflöden - från dataströmmarna till stål- och järndelen.

VI ÄR ÖPPNA

Njut av friheten av olika gränssnitt till tredje part ERP-lösningar och få din data att fungera smidigt inom din IT-infrastruktur

VI ÄR MODULÄRA

Välj vad du behöver. Om du bara behöver enhetshantering, beställ den utan datahantering. Om du vill börja med vagnparkshantering väljer du bara dessa appar och exkluderar de andra.

VI ÄR SKALBARA

Börja med en småskalig lösning och trappa upp senare. Lägg till andra appar och enhetshanteringsfunktioner under vägens gång.

VI ÄR SÄKRA

I Bosch IoT Suite finns mer än 10 miljoner bilar. Detta skulle inte vara möjligt utan tydliga och dedikerade säkerhetskoncept med kontinuerliga uppgraderingar. Dra fördel av vår styrka inom bilindustrin.