Sektörler
Genel BakışServis
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışMühendislik
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel BakışOrta performans sınıfında yer alan bir pres serisi, fiyat, teknoloji ve enerji açısından etkileyici olacak şekilde nasıl tasarlanıp üretilebilir? Pres sistemleri alanında lider üretici olan Dieffenbacher, Bosch Rexroth'un son teknoloji endüstriyel hidroliğini kullanarak bu soruna bir çözüm buldu.
Mükemmel performans, harika fiyat – Makine ve sistem üreticisi Dieffenbacher, bu vaatle metal ve kompozit bileşenleri şekillendirmek için ekonomik bir çözüm arayan esnaf dükkanları ve atölyeler gibi küçük işletmelerin yanı sıra endüstriyel şirketlere de yardımcı oluyor. Peki 1.000 ila 10.000 kN kuvvetlere çıkabilen çok yönlü bir pres, uluslararası rekabette yerini koruyabilecek kadar uygun maliyetli şekilde nasıl üretilebilir?
İş Birimi Şekillendirme Başkanı Georg Obermaier, Dieffenbacher'in yeni TailoredPress konseptini, "Kuvvet, montaj alanı, tezgah ve koç boyutu açısından özelleştirilebilen standart modüllerden geleceğe dönük bir pres inşa etmek istedik" şeklinde açıklıyor. "Aynı zamanda enerji verimliliğine yönelik yüksek taleplerimiz vardı. Sistem ortağımız Bosch Rexroth ile birlikte tasarladığımız modüler tahrik konseptini sonunda bizim için üretebildiler ve her iki talebin de karşılandığını gördük."
Modüler takrik konsepti, makine üreticisinin TailoredPress'i farklı performans ve hız sınıflarında kolaylıkla sunabilmesi anlamına geliyor. Örneğin 500 tonluk bir versiyon, farklı bir pompa boyutu kullanılarak hassas bileşen kalınlıkları ve daha yüksek bileşen kalitesi için aktif yüksek hızlı paralel tutma özelliğine sahip bir hızlı versiyona kolayca yükseltilebilir. Bosch Rexroth pompa programı, ihtiyaç halinde hizmet yelpazesinin tamamını kapsayarak mühendislikten depolama ve servise kadar kullanım ömrü boyunca süreçleri hızlandırır. İstenildiği takdirde modüler sistem sayesinde çekmeceli diğer versiyonlar da hızlı bir şekilde uygulanabilir.
Sabit hızlı geleneksel tahriklerle karşılaştırıldığında optimum şekilde kontrol edilen elektro-hidrolikler, daha önce ihtiyaç duyulan enerjinin yaklaşık yüzde 50’sinden tasarruf edilmesini sağlıyor. Adaptif akü kontrolüyle birlikte potansiyel yüzde 70’e çıkıyor. Doğrudan tahrikli TailoredPress, sıradaki şekillendirme işlemine göre hidrolik haznenin şarj basıncını otomatik olarak ayarlıyor. Bununla birlikte işletme personeli açısından bakıldığında değişen bir şey olmuyor. Kuvvetler, hareket ve koç parametreleri her zamanki gibi ayarlanıyor, ilgili hızlar arka planda hesaplanıyor.