Hidrolik Sistemler için Manifoldlar - özelleştirilmiş ve seri üretim Hidrolik Sistemler için Manifoldlar

özelleştirilmiş ve seri üretim

Video oynatın
Manifold tedarikçisi olarak Wittmann Battenfeld - Bosch Rexroth Wittmann Battenfeld

Manifold tedarikçisi olarak Bosch Rexroth

Video oynatın
Pres Modülü IH04 – Presler için emniyetle ilgili eksiksiz bir paket Pres Modülü IH04

Presler için emniyetle ilgili eksiksiz bir paket

Video oynatın
Eklemeli İmalat – Kum nasıl Hidrolik Manifolda dönüşür? Katmanlı İmalat

Kum nasıl Hidrolik Manifolda dönüşür?

Video oynatın
Çoklu İstasyon manifoldları – Bir HSR çoklu istasyon manifoldu nasıl yapılandırılır Çok istasyonlu manifoldlar

HSR çok istasyonlu manifold nasıl yapılandırılır

Video oynatın

Manifold ve plakalar

Hidrolik manifoldlar – Özelleştirilmiş ve Seri Üretim

Hidrolik manifoldlar, bir hidrolik sistemin beynidir ve gerçekleştirmeleri gereken görevler kadar bireyseldir. Milyonlarca birim üretmek için manifoldlerin karmaşık tasarımını ve üretimini mükemmelleştirdik. Bu nedenle, size büyük miktarlar ve küçük seri üretim çalışmaları için standart seri üretim kalitesi sunabiliriz, hatta bir parti boyutuna kadar; yardımcı hareket için kompakt manifoldlerden büyük ve karmaşık sistemler için 12 tona kadar ağırlığı olan merkezi manifoldlere kadar.

 

 

Manifoldlar ve Plakalar için Bilgiler ve İndirmeler

"How can press manufacturers meet the typical safety requirements" (Pres üreticileri tipik güvenlik gerekliliklerini nasıl karşılayabilirler) başlıklı teknik doküman

Teknik doküman

Pres üreticileri EN ISO 16092-3 ve EN289'da belirtilen tipik güvenlik gereksinimlerini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde karşılarken aynı zamanda enerji verimliliğini nasıl artırabilirler?

Teknik Dokümanı İndirin
Eklemeli imalat kullanılarak üretilmiş manifoldların, enerji tüketimini ve CO₂ emisyonlarını nasıl azaltılabileceğine ilişkin teknik doküman.

Teknik doküman

Eklemeli imalat kullanılarak üretilmiş manifoldlar, enerji tüketimini ve CO₂ emisyonlarını nasıl azaltır.

Teknik Dokümanı İndirin
Manifoldların eklemeli imalatına ilişkin bilgi formu

Bilgi formu

Manifoldların eklemeli imalatı

Bilgi Formunu indirin
Hidrolik Sistemler için Manifoldlar: Özelleştirilmiş ve Seri Üretim broşürü

Broşür

Hidrolik Sistemler için Manifoldlar: broşürü

Broşürü edinin
HSR çok istasyonlu manifoldları yapılandırma

Yapılandırma

HSR çok istasyonlu manifoldlar

Çok istasyonlu manifoldunuzu yapılandırın

Size sunuyoruz

Özelleştirilmiş çözümler

Özelleştirilmiş çözümler

Bize yalnızca alan, basınç ve işlevsellik gibi temel gereksinimleri söylemeniz yeterlidir. Uzmanlarımız ideal devre tasarımını amacınıza uyacak şekilde yapılandırır. Özelleştirilmiş, siparişe özel manifold için endüstriyel kalite standartlarına göre projelendirme, detaylı tasarım, üretim ve montaj işlemlerini de gerçekleştiriyoruz.

Kısaca: Hidrolik güç ünitesinden veya kullanılan aktüatörlerden bağımsız olarak size tek bir kaynaktan özelleştirilmiş ve kullanıma hazır bir hidrolik kontrol sunuyoruz.

Bize ulaşın
Bize ulaşın

İçinizin rahat olması için, işi uzmanlara bırakın

Tüm iş paketinin devralınması

Planlama, tasarım, detaylı tasarım, kalite testi ve denetimi, tezgah testi ve dokümantasyon dahil olmak üzere tüm iş paketini sizin için yapıyoruz.

Malların alınmasından montaja ve testten devreye almaya kadar tüm katma değer zinciri boyunca kapasiteden tasarruf edersiniz. Bizimle olan sistem ortaklığı ile kendinize manevra alanı sağlayın. Tüm proje için tek bir iletişim noktası.

Tasarım ve simülasyon

El ele: Tasarım ve simülasyon dahil

Manifold tedarikçisi olarak, hidrolik manifoldunuzu tasarlamak için en güncel prosedürleri kullanıyoruz. Ayrıca stabilite ve akış analizi simülasyonları aracılığıyla minimum enerji kayıpları ve garantili fonksiyonel emniyet için alan ve kanal geometrilerini optimize ediyoruz.

 

Tasarım verilerine dayalı işleme

Hidrolik manifoldları, yalnızca yüksek hassasiyetli CNC işleme merkezlerini kullanarak düşük basınçtan yüksek basınçlı versiyonlara kadar işliyoruz. İşlem adımlarını doğrudan tasarım verilerinden elde ediyoruz. Bu şekilde, hataları güvenilir bir şekilde önleyebilir ve emniyeti sağlayabiliriz.

CNC işlemenin önemli bir yan etkisi: Her bir iş adımının yürütülmesini izleyip, yürütmeyi ölçüp, bunu tasarım verileriyle karşılaştırıyoruz. Bu nedenle şunlardan emin olabilirsiniz: Bireysel manifoldunuzun tasarımınıza kusursuz bir şekilde uyması için onaylı CAD verilerinizi bire bir uyguluyoruz.

 

Valf bloğunuz için dijital ikiz

Dijital ikiz gereksinimi olan manifoldunuzun sanal bir görüntüsü size sunulur. Bu şekilde Endüstri 4.0'a ve Nesnelerin İnterneti'ne doğru bir adım daha atmış olursunuz. Hidrolik manifoldu kendi yapınıza sanal olarak entegre edersiniz ve böylece biz manifoldu üretirken projeniz üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu zamandan tasarruf sağlar ve pazara sunma süresini azaltır. Dahası: Makine ve ekipmanınızın dijital görüntüleri için müşteri gereksinimlerini karşılarsınız.

Kalite

En yüksek standartlara uygun kalite süreçleri

Bosch Rexroth, en yüksek standartlara uygun kalite süreçlerine kendini adamıştır ve sıfır hata için çaba gösterir. Bizim için kalite katı bir durum değil, sürekli bir meydan okumadır. Sizin için önemli olanlar: Tasarımdan tüm bileşenlerin imalatına ve işlevsel olarak test edilmiş montajın teslimine kadar uçtan uca bir kalite zinciri elde ediyoruz.

Bu amaçla, manifoldunuza en çeşitli valflerin mükemmel kombinasyonu ile uyacak şekilde dünyanın en büyük hidrolik alet setini kullanıyoruz -böylece manifoldunuzunuz sizin tarafınızdan belirtilen işlevleri tam olarak yerine getirecektir.

 

Sonunda önemli olan gerçeklik

Bir manifoldu size teslim etmeden önce uygun test tezgahlarında yapılan son fonksiyon testlerinden geçer. Özellikle müşteriye özel çözümlerde ve seri üretime başlanması durumunda kabul onayını tesisimizde sizinle birlikte gerçekleştirmeyi seviyoruz. Bu size her şeyin her zaman tam olarak olması gerektiği gibi olduğunu bilmenin güvenini verir. Bu size zaman ve emek tasarrufu sağlayarak proje risklerini azaltır.

Eklemeli imalat yöntemleri

Yenilikçi imalat yöntemleri

Tek bir homojen bileşende karmaşık geometriler: Önceden üretim teknolojisinde mümkün olmayan şeyler artık katkılı imalat ile elde edilebiliyor. Maça kumu ve manifold yapmak için 3D baskı konusunda uzun yıllara dayanan kapsamlı uygulama deneyimine sahibiz. Bu, üretim süreçlerini kısalıp ve yeni, daha enerji verimli kanal geometrilerini mümkün kıldı.

Manifoldlar ve plakalar – Portföy