Hidrolik döküm, genel makine mühendisliği için döküm ürünler ve cam kalıp üretimi için döküm bileşenler konusunda uzman iş ortağınızız. Özellikle hidrolik döküm konusunda teknoloji ve yeniliklere yaptığımız kapsamlı yatırımlar sayesinde, zaten uzun süredir önde olduğumuz rakiplerimizle aramızı daha da açma şeklindeki stratejik hedefimize ulaştık.
Müşterilerimizle birlikte, son çıkan teknolojilerin benzersiz bir çeşitliliğini uzmanlığımızla birleştirerek neredeyse her zorluğa karşı çözümler buluyoruz. Hızla hazırlanabilen prototipler, yeni bileşenlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Geliştirme süresi ve dolayısıyla geliştirme maliyetleri azalır, böylece rekabet avantajları sağlanır. 2012'den beri sahip olduğumuz iki 3D yazıcı gibi tesislerimiz sayesinde, tüm süreç zincirini kendi bünyemizde sağlıyoruz ve size tek bir kaynaktan tam hizmet sunuyoruz. Kullanılabilir bir döküm ürünü için üretim süresi, 12-14 haftadan 2-4 haftaya indirilebilir. Ayrıca bu teknolojiyi küçük seri parçalar ve prototip üretimi için de kullanıyoruz. Bu sürecin avantajları, yüksek karmaşıklıktaki geometrilerde özellikle belirgindir. Maça montaj yerleri ve taslaklar göz ardı edilebilir, alttan kesimler artık bir sorun oluşturmaz ve geometri değişiklikleri çok hızla uygulanabilir.