Tekerlek, dişli kutusu, fren, motor, güvenlik kodlayıcı ve hareket kontrolöründen oluşan ROKIT Motor çekiş sistemi modülünün sunumu. Modülün altı bileşeninin tümü, münferit bileşenleri temsil eden sembollerle birlikte sunulmaktadır. Mobil robotlarınızın seviyesini yükseltin.

Rexroth ROKIT Motor – AGV/AMR için güvenlik sertifikalı çekiş sisteminiz

Bize ulaşın
Tekerlek, dişli kutusu, fren, motor, güvenlik kodlayıcı ve kontrolörden oluşan bir çekiş sistemi modülünün üç boyutlu bir ana hattı. Modülün altı bileşeninin tümü, münferit bileşenleri temsil eden sembollerle birlikte sunulmaktadır. Bir bakışta ROKIT Motor

ROKIT Motor hakkındaki tüm önemli bilgilere, örneğin teknik verilere tek bakışta ulaşın.

PDF’i indirin
Görüntü, Bosch Rexroth’un sunduğu ve aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator ve ROKIT Motor ilgili ürün adları için dört katmandan oluşan ROKIT Robotik Kitinin kilit görselini göstermektedir. “UX" ibaresi ortada gösterilmektedir. “SOFTWARE”, “HARDWARE” ve “SERVICE” butonlarının yanı sıra ilgili ürün simgelerinden oluşan, kırmızı kenarlıklı bir daireyle çevrelenmiştir. Simgenin altında, beş mobil robot sıralanmıştır. Mobil robotlarınız için modüler araç kiti

ROKIT Robotik Kiti ve ctrlX AUTOMATION kullanarak, ihtiyaç halinde birbirleriyle veya üçüncü parti çözümlerle birleştirebileceğiniz modüler yazılım ve donanım çözümlerinden faydalanırsınız.

Videoyu izleyin

Rexroth ROKIT Motor – AGV/AMR için güvenlik sertifikalı çekiş sisteminiz

Bosch Rexroth’un sunduğu ROKIT Motor, Euro paletleri taşımaya yönelik diferansiyel üniteli otonom mobil robotlar (AMR) ve otomasyonlu rehberli araçlar (AGV) gibi mobil robotlarınız için ideal bir çekiş sistemidir. Son derece entegre tak-çalıştır çözümü, hızlı işletime alıma ve esnek entegrasyona imkan verir. Minimum kurulum çabası gerektiren ve hassas çalışma sağlayan son teknoloji ürün çekiş sistemi, kompakt bir tasarımda olağanüstü performans sunar. FSoE (Fail Safe over EtherCAT) ile sertifikalı fonksiyonel güvenliği sayesinde, PLd/SIL2 güvenlik seviyesine göre gerekli tüm güvenlik gerekliliklerini karşılayarak, üreticilerin pazara hızlı ve verimli girmelerini destekler, maliyet tasarrufu sağlar.

Tekerlek, dişli kutusu, fren, motor, güvenlik kodlayıcı ve kontrolörden oluşan bir çekiş sistemi modülünün üç boyutlu bir ana hattı. Modülün altı bileşeninin tümü, münferit bileşenleri temsil eden sembollerle birlikte sunulmaktadır.

Hepsi bir arada kompakt çekiş sistemi

ROKIT Motor, tekerlek, dişli kutusu, fren, motor, kodlayıcı ve hareket kontrolöründen oluşur (Elmo Platinum Twitter). Son derece entegre hepsi bir arada tasarım, gerekli tüm çekiş sistemi bileşenlerini bir araya getirir ve maksimum performansı, minimum kurulum alanıyla birleştirir. Mobil robotlarınızda kullanıma tamamen uygundur.

Mavi zemin üzerinde parlayan bir dikdörtgen, üzerinde Sertifikalı Fonksiyonel Güvenlik yazısı bulunan üç parçalı bir daire ve ortasında sarı bir çengel.

EtherCAT with FSoE ile fonksiyonel güvenlik

FSoE-tabanlı çekiş sistemi (Fail Safe over EtherCAT), güvenlik açısından kritik öneme sahip verilerin güçlü EtherCAT ağı üzerinden tek bir kabloyla güvenli ve güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar. PLd/SIL2 güvenlik seviyesine kadar uygulamalar için uygundur, tüm gerekli güvenlik standartlarını karşılar. Entegre Elmo hareket kontrolörü, özellikle işbirliğinin önemli olduğu ortamlarda güvenli çalışmayı garantileyen güvenli tork kapatma (STO) ve güvenli sınırlandırılmış hız (SLS) gibi temel güvenlik fonksiyonlarının basit bir şekilde uygulanmasını sağlar. ROKIT Motor ile maksimum güvenlik ve verimlilik avantajından faydalanırsınız: geliştirme süreniz kısalır, maliyetleriniz en aza iner ve uygulamalarınızın fonksiyonel güvenliğini sürdürülebilir şekilde artırırsınız.

Mobil bir robota dört vida, bir güç kablosu ve iki EtherCAT kablosu kullanılarak takılmış bir çekiş sistemi modülünün şematik temsilini gösteren mavi arka plan.

Tak-çalıştır özelliği sayesinde hemen kullanıma hazır

Bir tak-çalıştır çözümü olan modüler çekiş sistemi, esnek ve kolay bir şekilde entegre edilebilir. Minimum kablolama ve basit montaj özellikleri sayesinde, ROKIT Motor entegrasyon karmaşıklığını ve bakım maliyetlerini azaltır.

Görüntü, Bosch Rexroth’un sunduğu ve aXessor, ROKIT Locator, ROKIT Navigator ve ROKIT Motor ilgili ürün adları için dört katmandan oluşan ROKIT robotik kitinin kilit görselini göstermektedir. “UX" ibaresi ortada gösterilmektedir. "SOFTWARE", "HARDWARE" ve "SERVICE" düğmelerinin yanı sıra ilgili ürün simgelerinden oluşan, kırmızı kenarlıklı bir daireyle çevrelenmiştir. Simgenin altında, beş mobil robot sıralanmıştır.

AGV/AMR için modüler araç kiti

ROKIT - Robotik Kiti ve ctrlX AUTOMATION kullanarak, ihtiyaç halinde birbirleriyle veya üçüncü parti çözümlerle birleştirebileceğiniz modüler yazılım ve donanım çözümlerinden faydalanırsınız. Örneğin ROKIT Motor, emniyet kontrolüne (ctrlX SAFETY) ve araç kontrolüne (ctrlX CORE) sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Açık mimarinin yanı sıra EtherCAT ve FSoE gibi standartlaştırılmış arayüzler, mevcut sistemlere kolay entegrasyonu garanti eder. Robotik ve otomasyon ile mükemmel bir şekilde koordine edilmiş bu modüler çözümler sayesinde, bireysel gereksinimlerinizi en iyi şekilde uygulayabilir, verimlilik ve esneklikle rakipleriniz arasından sıyrılabilirsiniz.

Videoyu izleyin
Videoyu izleyin

Bir bakışta ROKIT Motor’un faydaları

Mavi zemin üzerinde parlayan bir dikdörtgen, üzerinde Sertifikalı Fonksiyonel Güvenlik yazısı bulunan üç parçalı bir daire ve ortasında sarı bir ok işareti.

FsoE sayesinde sertifikalı fonksiyonel güvenlik

  • Tüm modül tamamen FSoE tabanlı (Fail Safe over EtherCAT)
  • Standartlaştırılmış, geleceğe dönük arayüz
  • PLd/SIL2 güvenlik seviyesine kadar güvenlik fonksiyonları kolayca entegre edilebilir güvenli tork kapalı (STO) veya güvenli yön (SDI) gibi)
  • Yarının güvenlik gereksinimlerine yönelik maksimum açıklık

Farklı boyutlarda üç dişli bulunan bir dikdörtgen ve bir ok.

Azalan geliştirme çabası

  • Tak-çalıştır – kuruluma hazır çözüm
  • Hepsi bir arada tasarım
  • Minimum kablolama zahmeti
  • Kolay uygulama ve bakım
  • Küçük kurulum alanı
  • Akülü AGV/AMR için geniş voltaj aralığı
  • ctrlX AUTOMATION çözümleri ile uyumlu

Tek sayfada ROKIT Motor

ROKIT Motor hakkındaki tüm önemli bilgilere tek bakışta ulaşın.

PDF’i indirin

ROKIT Haberleri

Mavi renkte içeriden bir depo grafiği. Odak noktası forkliftler ve mobil robotlar gibi çeşitli araçlardır. Mobil robot merkezdedir ve ışıklandırılmıştır.

Mobil robotlar oluşturmak artık çok kolay

Robotik ve otomasyon bileşenlerinden oluşan modüler çözüm setinin mobil robotlarınızın geliştirilmesini nasıl basitleştirdiğini ve hızlandırdığını öğrenin.

Üstten görünümlü harika bir üretim sahası ve "Rexroth ROKIT Locator - Mobil robotlar için lokalizasyon yazılımı" şeklinde bir başlık

ROKIT Locator Noblelift'te kullanımda

Rexroth ROKIT Locator'ın Noblelift'in APT, PS10 ve RT20 mobil robotlarında nasıl kullanıldığını izleyin.

Joerg Heckel (Bosch Rexroth'ta Yeni İş Şefi) ve bir moderatör, ROKIT ve ctrlX AUTOMATION sergisinin önünde durarak ROKIT motoru anlatıyor.

Robotik Web Yayını – 4. Bölüm

ROKIT ve ctrlX AUTOMATION'dan yenilikçi robotikler ve otomasyon kitiyle mobil robot oluşturmanın neden hiç bu kadar kolay olmadığını öğrenin.

Robotik web yayını – 3. Bölüm

Robotik web yayını – 3. Bölüm

ROKIT Locator'ın yeni özelliklerinin yanı sıra ROKIT Motor ve ROKIT Navigator'ın geliştirilme durumuna ilişkin en son görüşleri edinin.

Robotik Web Yayını - Bölüm 2

Robotik Web Yayını - Bölüm 2

Rexroth ROKIT bileşenlerimiz hakkında en son haberleri alın

"Uzmanı Arayın" Podcast - 2. Bölüm

"Uzmanı Arayın" Podcast – 2. Bölüm

Uzmanlarımız Çin intralojistiği ve robotik pazarının yanı sıra ROKIT Locator hakkında konuşuyor

ROKIT Locator ürünümüz için IFOY ÖDÜLÜ

ROKIT Locator ürünümüz için IFOY ÖDÜLÜ

“Intralogistics Software” kategorisinde ödüle layık görülen lazer lokalizasyon yazılımı

Uzmanı Arayın ve Podcast başlık kutuları, telefon alıcı simgesiyle birlikte görüntülenir.

"Uzmanı Arayın" Podcast – 1. Bölüm

Uzmanlarımız, ROKIT Locator hakkında fikir alışverişinde bulunur ve sorularınızı yanıtlar

Jörg Heckel (Bosch Rexroth'ta Intralojistik Robotik Proje Direktörü) ve Christopher Parlitz (grow platform GmbH şirketinde İntralojistik Robotik Geliştirme Başkanı) Locator hakkında konuşuyor

Robotik Web Yayını – 1. Bölüm

Uzmanlarımız ROKIT Locator hakkında konuşuyor

Joerg Heckel (Bosch Rexroth'ta İntralojistik Robotik Proje Direktörü), Thomas Fechner (Bosch Rexroth'ta Yeni Ürün Alanı Kıdemli Başkan Yardımcısı) ve Jackson Zhang (Geek+ Europe'da Başkan Yardımcısı) lokalizasyon yazılımı Locator ile ilgili işbirliği anlaşmasını imzaladılar.

Bosch Rexroth ve Geek+ Robotikte Güçlerini Birleştiriyor

Yenilikçi lojistik robotik çözümlerinin küresel geliştiricisi, Bosch Rexroth lokalisazyon yazılımıyla ortak oluyor

Resimler, sohbet eden iki adamı göstermektedir. Adamlardan biri, beyaz bir gömlek ve gri pantolon, diğeri koyu bir takım elbise, beyaz gömlek ve kravat giymektedir. Arka planda, bir üretim tesisini görebilmektesiniz.

İlginizi çekti mi?

Rexroth ROKIT ve tek tek ROKIT bileşenleri hakkındaki sorularınızı yanıtlamayı dört gözle bekliyoruz.

Bİziİle İletİşİme geçİnİz