Sektörler
Genel BakışServis
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışSatın alın
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışÜrün Grupları
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışCertified Excellence
Genel Bakış7 eksenli işbirlikçi robot kol
Kassow Robots, artık Bosch Rexroth'un bir parçası oldu. Bu güçlü işbirliğiyle, robotik teknolojideki ilerlemelerimizi daha da geliştiriyoruz ve müşterilerimiz için daha da çok değer yaratmak için güçlerimizi birleştiriyoruz.
Danimarka, Kopenhag'da kurulan Kassow Robots, endüstriyel uygulamalar için benzersiz ve verimli 7 eksenli hafif işbirlikçi robotlar (cobot) geliştiriyor ve üretiyor.
5 ila 18 kg çalışma yükü ve 850 ila 1800 mm'ye kadar uzanma – tümü de saniyede 225 dereceye kadar eklem hızlarında gerçekleştiriliyor. 7 eksenli beş işbirlikçi hafif robot, her büyüklükte şirkette neredeyse anında çalışmaya hazır.
İşbirlikçi robotlar hem hız hem de güç sunarken, uzun bir uzanma ve yüksek çalışma yükü de sağlamaktadır. Bu işbirlikçi robotların kullanıcı dostu olması, şirketlere büyük bir esneklik sağlamakta ve kendi bünyelerinde robot uzmanı bulunmayan KOBİ'lerin (küçük ve orta boy işletmeler) karmaşık otomasyonu ve programlamayı uygun maliyetli ve bağımsız olarak gerçekleştirebilmelerini sağlamaktadır.
Güçlü. Hızlı. Basit.