Vietnam
Tổng quan về các hệ thống băng chuyền khác nhau

Offering you the right solution for your challenges: that moves us.

ACTIVE Mover vận chuyển đồng hồ áp suất.

ACTIVE Mover

Lắp ráp đồng hồ áp suất với nhiều loại biến thể trong một chu kỳ ngắn.

Xem thêm thông tin
Sự kết hợp của hệ thống băng chuyền TS2 plus và TS2 Booster của Bosch Rexroth

Tăng tốc thời gian chuyển đổi giữa các quy trình

bằng cách tích hợp TS 2 Booster mới vào TS 2 plus với Hệ thống truyền.

Tại đây

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA BẠN với hệ thống băng chuyền Rexroth

Chúng tôi thúc đẩy sản phẩm của bạn – điều gì thúc đẩy chúng tôi?

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ cung cấp cho bạn hệ thống băng chuyền tốt nhất cho mọi ứng dụng. Chúng tôi hỗ trợ bạn sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp đã được chứng minh và công nghệ tiên tiến, cho dù đối với môi trường nhỏ gọn, cung cấp vật liệu, cải thiện chất lượng quy trình, tăng năng suất hay tăng lợi nhuận. Tất cả điều này đều được tích hợp vào giải pháp hoàn chỉnh, tiết kiệm năng lượng. Giải pháp hệ thống truyền của chúng tôi đủ linh hoạt để chứa cả tải nhẹ từ vài kg đến tải nặng trên 1.000 kg.

Ưu điểm chính của hệ thống băng chuyền của chúng tôi

  • Chất lượng cao, dịch vụ và hiệu quả năng lượng đạt được thông qua các tiêu chuẩn ngành đã được chứng minh và kinh nghiệm qua nhiều thập kỷ
  • Hiệu suất tối đa nhờ các công nghệ tiên tiến
  • Tăng mức độ tự do và các hệ thống đa năng cho nhiều ứng dụng với khả năng linh hoạt để dễ dàng mở rộng quy mô và sửa đổi chúng
  • Giảm thiểu nỗ lực lập kế hoạch thông qua các công cụ thân thiện với người dùng như MTpro


Các giải pháp phù hợp cho những thách thức của bạn

Khám phá Hệ thống băng chuyền đa năng của chúng tôi

Hệ thống truyền TS 1

Hệ thống truyền TS 1

Quy trình lắp ráp chính xác và nhanh chóng.

  • Khối lượng pallet phôi: lên đến 3 kg
  • Kích thước pallet phôi: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Yêu cầu ít không gian do thiết kế nhỏ gọn
  • Ngành nghề: Xe hơi, điện tử với yêu cầu ESD, công nghệ y tế, công nghiệp quang học, v.v.

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về TS 1
Hệ thống truyền bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover

Hệ thống truyền bằng động cơ tuyến tính ACTIVE Mover

Các tiêu chuẩn trong chu kỳ ngắn. Nhanh chóng, mạnh mẽ và chính xác.

  • Tải trọng trên mỗi pallet phôi: lên đến 10 kg.
  • Độ lặp lại cao: từ ± 0,01 mm
  • Tốc độ: lên tới 150 m/phút
  • Ngành nghề: Sản xuất điện tử, dược phẩm, mỹ phẩm, công nghệ y tế, v.v.

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về ACTIVE Mover
Băng chuyền xích VarioFlow plus

Băng chuyền xích VarioFlow plus

Một hệ thống đa năng, vô số ứng dụng.

  • Lực kéo xích: lên tới 1.250 N (ESD 600 N)
  • Tốc độ băng tải: lên tới 60 m/phút
  • Thiết kế xích được cấp bằng sáng chế giúp giảm phát thải tiếng ồn
  • Ngành nghề: thực phẩm và đồ uống, bao bì, dược phẩm, mỹ phẩm, điện tử, v.v.

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về VarioFlow plus
Hệ thống truyền TS 2plus

Hệ thống truyền TS 2plus

Đa năng, mạnh mẽ và đa dạng.

  • Khối lượng pallet phôi: lên đến 240 kg
  • Kích thước pallet phôi: 160 x 160 mm đến 1.200 x 1.200 mm
  • Phạm vi sửa đổi rộng rãi
  • Ngành nghề: Xe điện, điện tử, công nghệ y tế, v.v.

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về TS 2plus
Hệ thống băng chuyền tốc độ cao TS 2Booster

TS 2Booster

Nhanh hơn 10 lần trong các hoạt động truyền chu kỳ ngắn.

  • Gia tốc: tối đa 40 m/s² (4g)
  • Vận tốc tối đa 4 m/s (240 m/phút)
  • Độ chính xác định vị: lên tới ±15 μm
  • Ngành nghề: Điện tử, xe hơi, công nghệ y tế, v.v.

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về TS 2Booster
Hệ thống truyền TS 2pv

Hệ thống truyền TS 2pv

Nhẹ nhàng, sạch sẽ và tiết kiệm chi phí - lý tưởng cho ngành năng lượng mặt trời.

  • Khối lượng panel lên tới 120 kg
  • Vận chuyển theo chiều dọc nhiều làn có chiều rộng lên tới 3000 mm
  • Vận chuyển các tấm pin năng lượng mặt trời nóng lên đến 160°C
  • Ngành nghề: Sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời dựa trên tấm pin và màng mỏng.

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về TS 2pv
Hệ thống băng chuyền trục lăn TS 5 cho tải nặng

Hệ thống băng chuyền trục lăn TS 5

Mô-đun và bảo trì thấp cho tải trên 400 kg.

  • Tải trọng pallet phôi: lên tới 400 kg/m
  • Kích thước pallet phôi: 455 mm đến 1.040 mm
  • Khái niệm bộ truyền động trục côn ít cần bảo trì và tiết kiệm năng lượng
  • Ngành nghề: dây chuyền lắp ráp ô tô, lắp ráp ắc quy, lắp ráp các thiết bị điện lớn, v.v.

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về TS 5
Băng chuyền trục lăn dạng mô-đun cho tải nặng

Hệ thống băng chuyền trục lăn TS 7

Lắp ráp bộ ắc quy thông minh tải trọng trên 1.000kg.

  • Tải trọng pallet phôi: trên 1.000 kg
  • Kích thước pallet phôi: có thể cấu hình lên tới xấp xỉ 2600 x 1700mm
  • Phù hợp với các yêu cầu về an toàn và môi trường cụ thể
  • Ngành nghề: Lắp ráp bộ ắc quy

Chúng tôi rất sẵn lòng tìm ra một giải pháp riêng, tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn. Liên hệ với chúng tôi!

Hệ thống RFID từ Bosch Rexroth

Hệ thống RFID cho Hệ thống truyền

Giao tiếp an toàn và đáng tin cậy.

  • Hiện thực hóa luồng thông tin trong các hệ thống lắp ráp
  • Tài liệu về tất cả các bước quy trình và dữ liệu sản xuất để có thể truy xuất nguồn gốc trong trường hợp thời gian ngừng hoạt động không mong muốn
  • Dữ liệu liên quan đến sản phẩm và đơn hàng có thể được lưu trữ trong vật mang dữ liệu hoặc trong cơ sở dữ liệu trung tâm

Truy cập Rexroth Store

Tìm hiểu thêm về Hệ thống RFID

Hệ thống truyền lập kế hoạch dự án miễn phí

Tận dụng tối đa phần mềm lập kế hoạch MTpro. Gần như tất cả các sản phẩm công nghệ của chúng tôi đều được lưu giữ trong công cụ này. Thiết kế hệ thống truyền cá nhân của bạn một cách nhanh chóng thông qua chức năng kéo và thả.

Công cụ kỹ thuật MTpro trên một màn hình

Phần mềm lập kế hoạch MTpro

Thiết kế hệ thống truyền từ ý tưởng ban đầu đến việc thực hiện trong một công cụ.

MTpro

Khám phá thêm với Tài liệu hỗ trợ của chúng tôi