![Hägglunds 驅動系統](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/hagglunds_drives_help_genan_keep_rubber_out_of_landfills/stage-hagglunds-drive-systems_960x240.jpg)
![Hägglunds 驅動系統](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/hagglunds_drives_help_genan_keep_rubber_out_of_landfills/stage-hagglunds-drive-systems_640x360.jpg)
從 1990 年代早期以來,Genan 回收公司一直在收取已達使用期限的輪胎,然後謹慎地將它們分成其組成部分。隨著車輛數量的攀升,也會讓已達使用期限的報廢輪胎數量攀升。為了讓輪胎不只不會被掩埋而也要讓輪胎不會被焚化,因此它們被分成 75% 的橡膠顆粒或粉末、15% 的鋼鐵還有 10% 的紡織纖維。
「每回收一噸已達使用期限的輪胎,而且不將它們焚燒,氣候將至少可以少掉 1.1 噸的 CO2 排放。」
– Genan 產品經理 Daniel Pohl
從 Genan 在 1990 年於丹麥維堡的工廠開啟以來,我們的 Hägglunds 液壓直接驅動一直是 Genan 工作中的一個整體構件。由於其內建衝擊鎖定負載的阻力和依需要而重複開始、停止和反向的能力,我們的系統是輪胎切碎機之類機器的合理選擇。
Genan 在所有工廠中使用 Hagglunds 驅動,Genan 在 2003 年先擴展到柏林,然後再拓展到德國的多斯滕和卡姆拉。Genan 現在總計在全世界有六座工廠,德州在 2014 年成為 Genan 的第一個非歐洲基地,並且在最近新增了在葡萄牙的業務,帶來了每年將近 400,000 公噸的吸收量。
「我們從初期就開始使用 Hägglunds 驅動,我們對它們感到非常滿意,而且從未想過要改變。」
– Genan 產品經理 Daniel Pohl
Genan 現在總計擁有超過 40 套液壓驅動系統,它們都建立在兩個不同的馬達上:Hägglunds CA 100 和 Hägglunds CB 840。憑藉著它們的高功率密度,這些馬達從零速提供最大且持續的扭力。由於 Genan 的業務皆為高度自動化,而且在典型的工廠中只有少量的工作人員,因此必要的是驅動器不僅要有高扭力,而且也要相當可靠。
「由於我們全年無休進行生產,因此無論何時都需要所有系統的可靠性」
– Genan 產品經理 Daniel Pohl
Genan 產品經理 Daniel Pohl 指出,Genan 不僅僅是從 Hägglunds 驅動系統中受益,但也從 Rexroth 提供的強大支援中獲益。以德國波琴的 Hägglunds 服務中心為例,Rexroth 為 Genan 在德國的所有生產設施提供支援 – 從訓練員工到短期維修和備用零件。這是非常好的關係,而且 Pohl 瞭解 Hägglunds 驅動系統會成為 Genan 持續取得成功的主要部分。