![無論是消費性產品、醫療科技或 3D 列印:現在使用 Small Modules SMS,,讓無數個小配件以最精準且符合成本效益來移動,變得更加簡單。](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_960x240.jpg)
![無論是消費性產品、醫療科技或 3D 列印:現在使用 Small Modules SMS,,讓無數個小配件以最精準且符合成本效益來移動,變得更加簡單。](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/small_modules/stage_640x360.jpg)
無論是消費性產品、醫療科技或 3D 列印:都需要以精準且符合成本效益的方式來移動無數個小配件。現在可以更簡單了。
您聽到「SMS」,您可能不會立即聯想到線性模組,但您現在必須記得這個縮寫。這三個字母的縮寫,所代表的是一款極具成本效益的解決方案,且適用於各領域小型配件搬運的尖端科技。這些領域包括消費性產品、包裝業、半導體科技業、電池製造業、3D 列印、汽車製造業、醫療科技與機械工程等。
精確定位、精巧規格且低維護需求
許多這類應用有極高重複定位精度的要求 (最多 ± 0.005) 以及低至中等動態性。如果設計精巧、堅固且幾乎不需要維護,那就更符合市場期待了!Bosch Rexroth 全新 SMS 線性模組,完美滿足這些需求,更有助於降低系統及生命週期的成本。這些解決方案也可以組合氣動軸,並為電氣化提供了良好的應用機會,同時也能享有隨之而來的優勢。
滾珠螺桿組件的堅固線性模組
這款含滾珠螺桿組件的 SMS 精巧模組 (Small Modules Screw 驅動),以絕佳 Rexroth 品質標準所製造,其扁平鋁型材提供整合精準的導向,令人眼睛為之一亮。此外,磁吸式鋼製固定保護條,可充分保護內部組件。
迅速選擇,現貨可立即出貨
為確保最短的交貨時間,SMS 線性模組可以以現貨方式訂購。五種自 30 mm 到 120 mm 的客製化尺寸,適用於達 1200 mm 的運轉範圍。您可以輕鬆立即從 Rexroth 線上商店,並在產品清單上選擇並訂購亦提供適用於常見的伺服馬達的選購配件組,可以作為皮帶側驅動或法蘭聯軸器。當然也提供 Bosch Rexroth 的馬達與驅動控制器供您選擇。
結語:產品組合進一步擴展,將節省時間與成本
SMS 線性模組進一步擴展線性軸系列產品,新增超緊湊系列的解決方案,特別是扁平的設計提供卓越的性價比。因此,簡單的定位與搬運運送任務,能以極符合經濟效益的方式來完成,且極短的產品到貨時間。這就此開創了一條誘人的電氣化路徑,並就此提升了生產的精準度、靈活性與能源效率——這是未來工廠的三個關鍵要素。
Small Modules Screw 驅動 SMS──精巧尺寸,出色效能
作者: Jürgen Fischer
職位: Bosch Rexroth AG 線性移動技術產品經理