無論是針對個別零件或是批量生產,對於製造工業而言,3D 列印變得越來越重要。GEWO Feinmechanik GmbH 使用其ˋ適用高性能塑膠的 3D 列印系統,回應由此產生的需求。透過提供現代自動化解決方案,Bosch Rexroth 貢獻自身的工業經驗,並且允許將技術連接到製造業中的自動化領域。
在開發和製造半導體產業、航太、醫藥和研究的複雜工件方面,GEWO 已經擁有數十年的經驗,而且總能夠滿足在流程中最為嚴格的品質要求。積層製造機器是公司另一項以未來為導向的支柱。PERFORMER 260(圖 1)是公司的 GEWO 3D 事業部最新產品,並在去年 formnext 展覽會歡慶其首次亮相。
圖 1:GEWO 3D 的全新 PERFORMER 260 3D 列印系統(圖片來源:GEWO Feinmechanik GmbH)
「在 GEWO,嚴謹的機械工程與專注在客戶需求是我們的天性。在開發 PERFORMER 260 時,我們將其考量在內,」 在 GEWO 3D 負責行銷與銷售的人員 Martin Stangl 表示道。
260 °C 的高建構體積溫度,在列印材料翹曲和黏著力方面提供了明顯的優勢。因此這套系統十分適合用於高性能塑膠的積層製造(圖 2)。
圖 2:PERFORMER 260 的工件範例:集合工件、天然氣熱交換器的交叉流式結構性零件、翼段、附有間隙可減少重量的固定支架(圖片來源:GEWO Feinmechanik GmbH)
450 x 450 x 350 mm 的尺寸結合高建構體積溫度,讓 PERFORMER 260 成為在其功率層級中現有的最大 FFF 印表機之一,並且能夠滿足大部分的客戶要求。尺寸還有列印速度都在確保降低製造成本中發揮重要作用。伴隨高達 6 m/s² 的加速度、300 mm/s 的移動速度和 0.5 kg/h 的材料處理量,使 GEWO 3D 成為市場上的領導者。
Bosch Rexroth 的開放式 CNC 系統讓 PERFORMER 260 擁有一套可用於精確與可靠列印的高效能控制系統,而這套系統已在眾多的工業應用程式中證明自身的能力。它使用了通常在高度自動化機器工具中才能取得的最新 XM42 控制器硬體以及各種軟體功能(圖 3)。這確保了最短的週期時間與充足的計算能力,以進行涵蓋整體流程監控和最佳化在內的高度動態、協調動作。
圖 3:功能強大、具備智慧而且富有連結性:來自 Rexroth 的 CNC 系統 MTX(圖片來源:Bosch Rexroth AG)
在積層製造中,對於人機介面的要求不同於在傳統機器工具中的要求。使用者期盼清楚的操作畫面,讓使用者能以直覺的方式使用,並且僅顯示必要的資訊。MTX 提供了簡單的人機介面解決方案,可以產生這些畫面。結合多點觸控畫面,實現附有大型虛擬按鈕的操作解決方案,並且讓實體操作元素變得不再必要。
GEWO 3D 已經透過使用 MTX 成功進入物聯網世界。包含控制系統中的 OPC UA Server 模組讓 3D 印表機順暢地連接生產中的自動化系統,以便取得工作管理、效能監控或品質控制等功能。
除了高效能的控制硬體和軟體之外,CNC 系統解決方案 MTX 使用 IndraWorks 工程工具,在規劃、啟用試驗和為排除機器故障時,以及在進行生產流程初始測試期間為使用者提供支援。IndraWorks 提供了虛擬 CNC 系統 MTX,具備真實控制系統中的相同軟體和功能。在結合了 Rexroth 的虛擬機器模擬解決方案之後,即能設定機器的數位分身。
由此產生的 3D 模擬解決方案擁有和真實機器一樣的使用者介面,並且能夠以虛擬方式測試和評估生產流程(圖 4)。除了顯示動作模式之外,也會顯示材料的應用與移除,並且針對流程中的碰撞進行監控。在基層製造中,長期執行的列印程式已是常態。在此處,數位分身顯著地提高了模擬速度。通常要執行數小時的列印程式能夠在幾分鐘內就被模擬,並帶有相同的系統行為。
圖 4:MTX 使用者介面中的積層製造 (AM) 流程模擬(圖片來源:Bosch Rexroth AG)
使用 PERFORMER 260,GEWO 3D 即可顯示 3D 列印機能夠滿足在工業生產中預期的高度標準。透過使用高效能元件與創新功能,讓 GEWO 3D 為積層製造中的許多產品功能設定基準。除了上述的事項之外,Bosch Rexroth 的自動化元件實現了這個目標。CNC 系統的業務開發主管暨積層製造市場負責人員 Peter Berens 也滿意地表示:「我們與 GEWO 3D 攜手合作,讓我們再次表明,我們的解決方案能夠將 3D 列印整合至工業環境之中,而且能夠確保品質、再現性、節約措施與可靠性。」
作者: Karsten Kreusch 博士
從 2017 年以來,Karsten Kreusch 博士一直在 Lohr 擔任 Bosch Rexroth AG 的 CNC 系統產品管理模擬專家。他在研讀電子工程並取得他在「模擬機器工具的數值控制驗證」主題的博士學位之後,在 Bosch 開始他的職涯並於研究與發展部門的機器工具模擬領域服務。