![行走式儀表板](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/dashboards/dashboards-header_960x240.jpg)
![行走式儀表板](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/dashboards/dashboards-header_640x360.jpg)
物聯網資料被視為「新石油」。但是,這些車輛資料對行走式機械代表什麼?它們同樣是非常有價值的。雖然製造商希望加增強他們的競爭地 並捍衛他們的售後業務,但長期來看,營運商則希望能提升移動式機械的生產力與其經濟效益。
如果製造商已經「在引擎蓋下」完成他的智慧車載系統作業,例如:選擇了能與未來接軌的智慧車載系統控制單元 (TCU),執行能高效收集與傳輸數據的軟體,同時負責設備管理(包括無線維修、遠程診斷、監控等等),事情即可順利發展。首先需要為特定目標群組作數據資料的準備並將其視覺化。由於,每一目標群性質不同,因而需求不盡相同:
適用公司各種角色的使用者型儀表板
車隊與營運經理 想要快速了解他們的車輛概況、位置與狀態,以便在必要時加油或進行維修。客製化儀表板與自動傳送相關效能數據應該也能減輕管理負擔,例如以使用為基礎的計費成效。
維修人員 使用他們特定的儀表板,以便在損壞時提供快速的遠端支援。他們需要對機器有詳細的了解,以便透過遠端方式診斷故障、更改參數協助維持生產力、啟動軟體更新或立即訂購備用零件。
車載資通訊系統為 開發團隊 提供持續改善產品品質與機器設計所需的資料。為了進行更詳細的評估,車載資通訊系統解決方案必須完整記錄實際負載的情形與使用者行為。
透過拖曳方式啟動使用者為基礎的儀表板
儘管有不同的觀點,但此三個組別都有共同關注的問題:他們需要客製化儀表板,才能快速尋找、檢閱與評估正確的資訊。關於車載資通訊系統解決方案的基本功能的問題也適用於此:公司是否應該自行對儀表板進行程式化、外包程式或使用標準來構建模組?
BODAS Connect – All-in-One Connectivity:整合的現成解決方案,包括連線、裝置管理與數據管理。設備與使用者數據的邏輯分離提高了安全性、可用性且具成本效益。
對於前端,有立即可用的行走式模組,使製造商與網絡代理商能夠以具成本效益的方式建立客制化儀表板與功能。例如,端到端車載資通訊系統解決方案工具箱 BODAS Connect All-in-One Connectivity 包含易於調整的圖像化工具以及其它功能。基於行走式機械特定應用程式、標準儀表板與小元件,只需透過拖放立即使用的模組來建立以使用者為基礎的駕駛室。同時,完整的解決方案非常靈活,OEM 可以他們自己編寫的算法、程序與腳本形式整合他們自己的專業知識。
可以使用可設定、量身打造的小元件與其它元素輕鬆建立相關儀表板。只需點擊幾下,前端的外觀與感覺也可以依企業設計所需調整。同時,工具箱提供了雲到雲通訊的標準介面,例如,可以透過此在另一個系統觸發以使用為基礎的計費。
數據管理在營造機械、農具或市區車輛的日常工作提供的附加價值最終取決於解決方案供應商的應用經驗。以下三個使用案例顯示使用可調整的現成解決方案 BODAS Connect All-in-One Connectivity,所帶來的各種時間與成本效益。
拖放:透過預先設定的客製化模組建立儀表板
對車隊經理,營運經理與服務人員的監控:Machine Info 應用程式會監控重要的操作參數,在與目標/實際數字出現偏差時發出警告。因此,可以輕鬆規劃與啟動加油、換油與其它維護工作。
車隊與營運經理希望能一目了然地了解其車隊狀態,同時確認迫切時需採取行動。於發生故障時,他們需要迅速隔離原因,採取適當措施以排除故障。監控相關營運數據,將效能傳遞至 ERP 與計費系統,用於輸出以使用為基礎的帳單與文件,有助於減輕行政負擔。這在市政部門以及其他領域都非常重要,而且在林業與農業工程方面也是,承包商需記錄自己的效能提供給客戶並作為申請歐盟補貼的證明。
車隊與營運經理主要使用應用程式來進行如Vehicle Tracking、Geo Fencing & Curfew(防盜)、Machine Info(監控操作參數)、Usage Scheduling(計劃車輛使用與駕駛員分配)與Conditional Action(自動觸發操作與自動報告通知)。為了以最小的努力讓透過應用程式提供的資料在合適的儀表板上呈現,Bosch Rexroth 的完整解決方案提供了全面的自助服務套件。這包括立即可用且豐富的文字模組、小元件與統計、表格、圖形及圖表模組。
Bosch Rexroth 能讓服務人員與產品經理深入了解車輛的子系統。CAN Tracing、Diagnostics、Analytics & Measurement或Flashing OTA 等遠端工具能快速排除故障。來自上述及許多其它標準與客戶特定服務應用程式的訊息,都可透過易於調整的前端模組,提供於角色型儀表板。
使用監控與診斷應用程式獲得的資訊對於工程、銷售與服務也非常有用。例如,可以使用實際負載集體與使用資料持續改善機器設計。在 Bosch Rexroth ,使用者只需點擊幾下即可建立合適的儀表板。
結論:使用現成模組以更快速度進入市場
應對日常工作,車隊經理、服務人員與產品經理需要有基於角色的前端來傳達正確的訊息與功能。標準化的現成解決方案 BODAS Connect All-in-One Connectivity 提供即可使用的模組,可快速輕鬆地根據特定需求進行調整。符合邏輯。畢竟,即使是完整解決方案的基本模組也是為了在預製未來的「現成」模組的基礎上,實現客製化與符合未來需求、防止過時的智慧車載系統服務,同時提升長期競爭優勢。
在數據管理方面還需要考慮什麼呢?欲深入瞭解,請參閱我們的免費白皮書。 立即下載