![快速軌道上的傳輸系統](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_960x240.jpg)
![快速軌道上的傳輸系統](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_640x360.jpg)
新的客戶需求與動盪的市場挑戰對機器和裝配系統內的內部物流與運輸提出了挑戰。這就是為什麼今天的傳輸系統必須設計為在短時間內滿足不斷變化的要求。快速適應不同載重車、尺寸與重量的能力在這裡至關重要。此外,對智慧、高度整合、易於使用的系統(其互動非常靈活且高效)需求也正在增長。為了滿足這些需求,Bosch Rexroth 提供了一系列不同且可擴充的傳輸系統產品組合,涵蓋了目前與未來的需求。
傳輸系統旨在自動化生產流程、最佳化物料流程,以及使物料處理更容易。這減少了工作量,不僅提高了安全性,還提高了效率。這就是為什麼傳輸系統在例如包裝、消費品、電子產品、電池生產的眾多行業中的重要性正在上升。
能夠在任何位置單獨控制輸送機的智慧輸送機系統的需求量很大,現在正頻繁取代傳統的皮帶或鍊條驅動系統。智慧輸送機系統的市場正在蓬勃發展,平均每年至少增長 20%。這是因為快速增長的市場或全球消費品需求的增長 – 例如,由於城市化、生活方式與消費者行為的變化 – 對未來工廠提出了緊迫的要求。對交貨時間更短、產品配置更靈活的工廠的需求正在穩步增長。同時,解決方案必須可快速變化、適應性強,且設計用於短轉換時間或無轉換時間。開發時間短的高度整合、可靠且易於使用的輸送機系統需求量較大。
Bosch Rexroth 涵蓋了全系列的傳輸系統 – 從傳統的傳輸系統(例如 TS 2plus 與 TS 5)到鏈式輸送機系統(例如 VarioFlow plus),再到智慧系統(例如靈活的運輸系統 FTS 與 ACTIVE Mover),以及平面系統 ctrlX FLOW6D。無論需求是什麼,這些系統都能提供正確的解決方案:週期時間較短的大容量、全自動系統,小批量的具有半自動化系統或手動工作站的各種設計。運輸解決方案在設計上是模組化的,可以根據需求進行擴展。這意味著現有系統可以輕鬆地擴展或修改。
Bosch Rexroth 的傳統傳輸系統是將載體上的工件沿生產線運輸到相應的需求點,但例如 VarioFlow plus 的鏈式輸送機系統在許多應用中操作時都不需要工件載體,並且設計具有很高的靈活性。它適用於所有方向的直接與間接產品運輸。得益於廣泛的工具套件系統,這些系統可以單獨調整以應對任何挑戰,即使在極為狹窄的空間和空間要求高的環境中亦如此。
Bosch Rexroth 的智慧傳輸系統以線性馬達為基礎,可單獨控制移動器且具高動態性。此處的產品組合包括 FTS 與 ACTIVE Mover。他們具有高度靈活的拓撲構造。無論需要將產品快速精確地運輸到何處,線性電動傳輸系統 ACTIVE Mover 與 FTS 都能確定新的標準 – 這得益於精度、速度、承載力與靈活性的完美結合。
當涉及到高效能非接觸式輸送與定位時 – 例如,在半導體、食品與製藥業 – 產品使用 ctrlX FLOW6D 安全浮動。有了平面系統,Bosch Rexroth 可提供更大的運動自由度與最大的精度。自由浮動的運輸平台在水平、垂直或升高的工作表面上移動。每個移動器都可以在六自由度 (6DOF) 內以高速和精確的方式運作,不會造成摩擦或污染。這套系統整合到 ctrlX AUTOMATION 中,形成完整的解決方案,並提供精簡型控制系統和應用程式,可擴展功能範圍。結果出現了整體、靈活的系統,可以充分利用工業懸浮的潛力。
Bosch Rexroth 的開放式自動化工具套件 ctrlX AUTOMATION 是高效自動化行動機器人系統或自主行動機器人 (AMR) 等內部物流解決方案的關鍵。控制系統 ctrlX CORE 與驅動系統 ctrlX DRIVE 使得快速投入生產與節省空間設計成為可能。有了工程工具、配置工具與應用程式,機器建造商可以加快上市時間,使用者可以實現高效生產與內部物流流程。
自動化傳輸系統是未來工廠生產系統的支柱。Bosch Rexroth 的現代自動化傳輸系統允許為各種應用程式進行免費程式設計與設定。它們可以適應不同的產品尺寸、形式與類型或使用案例,從而實現高度的靈活性與新的行動領域。自動化流程減少了瓶頸、提高了生產量,並改善了整體生產速度。
作者: Ad Scheepers
職務: PMC 系統市場與產品管理主管