CytroPac - 液壓系統機組的緊湊性革命

CytroPac

液壓系統機組的緊湊性革命

完善配備及整合。CytroPac 在最小空間提供最大動力,為您提供一切所需並快速安裝。直接連接動力、液壓油及介面便可開始運作。小小的革命!

CytroPac
完整配備及整合

包含符合經濟效益的 Sytronix 驅動,完全配線的變頻器與工業 4.0 相容性。在最高達 4 KW 的功率及 240 bar 的壓力之下,安裝空間減少50%。此外,CytroPac 還符合 EU Ecodesign 指令 2009/125/EC。直接連接動力、液壓油及介面便可開始運作。

以 Rexroth 的精巧液壓系統機組 CytroPac 簡化您的設計

簡化您的設計

  • 無需額外的冷卻裝置
  • 簡單的接線減少了控制櫃所需的空間,最好的情況下時無須使用控制櫃的
  • 因有效排氣的優化設計而縮小儲槽尺寸
  • 節省空間的排熱管系統可確保最佳冷卻效果

以 Rexroth 的精巧液壓系統機組 CytroPac 簡化化您的安裝

簡化您的安裝作業

  • 搭載複數乙太網連線能力 (例如 Sercos、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET RT、VARAN) 的整合式變頻器
  • 隨插即用:經預先組裝及測試
  • 透過網頁介面或乙太網進行參數的設定
  • 人員無需深入瞭解液壓系統的物理特性

以 Rexroth 的精巧液壓系統機組 CytroPac 縮短您的停機時間

縮短您的停機時間

  • 整合式感測器可收集組件與液壓油的操作數據
  • 提供操作資料以供智慧分析資料及在造成停工之前偵測出磨損情形
  • 因狀態監控與預測性的維護而能讓正常運作時更長

以 Rexroth 的精巧液壓系統機組 CytroPac 將您的生產效益最大化

將您的生產效益最大化!

  • 變速泵浦可節省最高達 80% 的能源
  • 變頻器可額外作為感測器節點,並即時將所有測量數據傳輸至機器控制
  • 低噪音運作
  • 透過乙太網或網頁介面存取參數的變更
  • 透過機器控制操作,無需相關液壓系統專業背景

我們的產品

影片

CytroPac - The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple:How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk:More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle:Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille:Power for Future