內部物流程序的自動化和優化是未來工廠成功的關鍵因素。ctrlX FLOW 產品系列提供了易於整合的解決方案,以實現最佳且高效的物料和貨品輸送流程。
ctrlX FLOW6D 是具有 6 自由度的平面系統。自由懸浮的運輸平台(即動子)可在水平、垂直或懸空的作業平台上移動。每個動子都能以 6 自由度 (6DOF) 高速且高精度地運行,不會造成任何摩擦或污染。將這套系統整合到 ctrlX AUTOMATION 中,將形成一套提供精簡型控制系統和應用程式的整體解決方案,可擴充功能範圍。其結果是將可整合且敏捷系統,充分利用工業懸浮解決方案提供了無限的潛力。
在可透過模組化的工作介面上作調整,以六個自由度來控制不同形狀和各式尺寸的動子。這些自由度可以依據需要相互搭配組合。這套系統也設定了移動範圍的新標準,例如高達 20 mm 的浮動高度、10° 的傾斜角度以及不受限空間位置的旋轉。
ctrlX FLOWHS 作為一種線性運動系統,為製造帶來了靈活性和高速性,同時具有最高的精度並減少了空間需求。 節省空間的高速系統可以針對各種拓撲和應用進行靈活配置。 它還100%整合到自動化工具包ctrlX AUTOMATION中,並受益於開放性和安全性以及整個生態系統。
用於傳輸和定位的高速系統的加速度高達 10G,速度高達 5 m/s。 U 型設計不僅可確保最佳佈線,還可最大程度地減少摩擦效應。 因此,即使在彎道上,最大速度也保持恆定。 此外,該系統在有效載荷方面具有強大的動力。 一組可增加至 2.5 公斤,並可加倍至 5 公斤。 由於動子較小,產品間距減少了 20%,僅 40 毫米,因此即使在有限的生產環境中,該系統也能高效使用。
ctrlX FLOW6D – 6 自由度平面系統
ctrlX FLOWHS – 實現更高速度的直線運動系統
ctrlX Configurator
ctrlX AUTOMATION 社群
文件
Rexroth Store
如果您想要深入瞭解 ctrlX AUTOMATION,請下載我們的白皮書或閱讀 ctrlX AUTOMATION 雜誌!
您是否想要聯絡 Bosch Rexroth 或 Bosch Rexroth 合作夥伴來深入瞭解 ctrlX AUTOMATION?尋找有關銷售、服務和訓培訓的相關聯絡資訊。
控制器
ctrlX AUTOMATION 產品組合針對基於 PLC 的應用、物聯網案例以及 HMI 和安全功能提供了多元化的控制解決方案。
軟體
ctrlX AUTOMATION 自動化工具配套透過 Linux 作業系統提供可靠實用的工程軟體和工具以及最大化的靈活開放性。
驅動器和運動控制系統
多元化的 PLC 或運動控制系統以及伺服驅動器和馬達的模組化幾乎可支援任何應用。