具有標準化單元的多樣性模組化系統,符合不同領域中範圍廣泛之多種產品的生產要求,例如:
- 汽車業
- 符合 ESD 要求的電子產品和電器技術
- 醫學技術和
- 光學產業
- 衛生
在短週期應用中可快上九倍,準確率卻極高
應用廣泛的靈活運輸系統
Rexroth 傳輸系統專為運送高達 240 kg 重的工件托盤設計。主要特色為標準化模組單元,可以多種方式結合建立成一套單一系統。模組化設計符合生產中電位比率的成本有效性。所有元件皆特別設計,極為堅固耐用,可確保最高營運安全性。系統三相馬達的 IE3 等級效率可額外創造高效能源使用率。
多樣性
具有標準化單元的多樣性模組化系統,符合不同領域中範圍廣泛之多種產品的生產要求,例如:
穩固
TS 2plus 甚至可用於技術難度高的環境,例如:ESD 環境,或無塵和乾燥的空間應用。每一個工件棧板可承載最多 240 kg 的重量。
此外,經實證的精密元件可確保高產出量。
可適應性
全方位的模組化設計可快速安裝,並確保生產成本的有效性。工件托盤專為產品大小設計尺寸,範圍從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm。輸送機媒介工具有四種形式可依照需求組合:聚醯胺皮帶、齒輪帶、平頂鏈和滾子鏈。
如此可讓系統解決方案因應需求快速擴充,並實現大型系統配置。
關鍵技術資料
重型工件棧板: |
最高 240 kg |
工件棧板尺寸: | 從 160 x 160 mm 到 1,200 x 1,200 mm |
工件棧板類型: | 鋼製或鋁製托盤,也可使用鋁型材開放結構 |
輸送機媒介工具: | 皮帶、齒輪帶、平頂鏈、滾子鏈、Vplus 鏈 |
輸送機速度: | 6/9/12/15/18 m/分鐘 |
區域承載重量: | 最高可累積 200 kg/m |