ctrlX AUTOMATION – 軟體

ctrlX AUTOMATION – 軟體

工程設計工具箱和開放式 Linux 作業系統

軟體 –
Linux 作業系統和便捷的自動化工業系統工程設計

淺簡易懂的工程設計功能和最大程度的開放性。這就是 ctrlX AUTOMATION 所自動化工具套件的意義所在。這一切都由基於 Linux 的作業系統 ctrlX OS 及其數位服務和工程設計工具箱 ctrlX WORKS 提供支援。

ctrlX AUTOMATION – ctrlX OS

ctrlX OS

極大的自動化自由度:基於 Linux 的即時作業系統 ctrlX OS,以前專供 ctrlX CORE 控制平台 ,現在可作為工業環境單獨解決方案。此套作業系統專為即時使用而設計,可以部署在所有層級,無論是現場層級、邊緣裝置還是雲端。

此外,這套作業系統獨立於硬體內,可將更多自動化元件與整個 ctrlX AUTOMATION 產品組合無縫連接,包括其他數位服務。安裝 ctrlX OS 作業系統後,使用者可以存取合作夥伴互動平台 ctrlX World、ctrlX Store 或 ctrlX Device Portal 等。

在自動化拓樸的各個層級,可以更輕鬆、更靈活地開發、安裝、更新和操作基於軟體的功能。因此,Bosch Rexroth 可以實現軟體驅動型工廠的先決條件,並提供自動化中的虛擬測試和 DevOps 等現代軟體做法。

更多關於 ctrlX OS 的資訊
更多關於 ctrlX OS 的資訊
ctrlX AUTOMATION – ctrlX WORKS

ctrlX WORKS

實用的 ctrlX AUTOMATION 軟體和工程設計工具箱簡化了工程設計流程,可大幅降低支出和成本。這在功能建立、提供和使用方面帶來全新的自由度。

ctrlX WORKS 是自動化解決方案工程設計的理想解決方案。全系列的軟體和程式設計工具讓使用者可以享受極大的靈活性。ctrlX WORKS 已經包含用於典型自動化任務的廣泛高效能程式庫和建構區塊組合。此外,使用者可以使用任何程式設計語言開發自己的應用程式。

前往 Rexroth Store

更多關於 ctrlX WORKS 的資訊
更多關於 ctrlX WORKS 的資訊

想瞭解更多資訊嗎?歡迎觀看我們的影片。

ctrlX OS – 基於 Linux 的工業作業系統

ctrlX developR 系列 – 您瞭解 ctrlX OS 嗎?

ctrlX AUTOMATION – 下載

下載

如果您想要深入瞭解 ctrlX AUTOMATION,請下載我們的白皮書或閱讀 ctrlX AUTOMATION 雜誌!

前往下載

聯絡我們

您是否想要聯絡 Bosch Rexroth 或 Bosch Rexroth 合作夥伴來深入瞭解 ctrlX AUTOMATION?尋找有關銷售、服務和訓培訓的相關聯絡資訊。

取得聯絡

更多產品

ctrlX AUTOMATION – 控制器

控制器

ctrlX AUTOMATION 產品組合針對基於 PLC 的應用、物聯網案例以及 HMI 和安全功能提供了多元化的控制解決方案。

更多關於控制器的資訊
ctrlX AUTOMATION – 驅動器和運動控制系統

驅動器和運動控制系統

多元化的 PLC 或運動控制系統以及伺服驅動器和馬達的模組化幾乎可支援任何應用。

更多關於驅動器和運動控制系統的資訊
ctrlX AUTOMATION – 傳輸系統

傳輸系統

ctrlX AUTOMATION 產品組合提供了傳輸系統可達到高效率的物料和貨品運輸流程。

更多關於傳輸系統的資訊