現在,人們對於系統解決方案的期望比以往來的更高。現代的驅動策略應具備各種優勢,高效能、低能源消耗、高靈活度與優異的可控性只是最基本的特質。Bosch Rexroth 的次要控制驅動結合高靈活度與精準控制、能源回收的特點。
探索優勢:
機器建構 | 海洋與離岸工程 | 測試平台 | 材料處理與運輸 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
鍛造翻鋼機
次級控制驅動系統
製造商:德國 Diango & Diementhal
旋轉舞台
次級控制驅動系統
操作者:布拉格國家歌劇院
海底履帶式深海採礦
次要控制鏈條驅動。
操作者:De Beers,南非
線性海纜引擎 LCE
次要控制牽引絞盤。
製造商:Dynacon,美國
行動式起重機 SGC 140
首部次要控制功能行動式起重機優異的處理流程之後續追蹤專案 2010。
製造商:Sarens,比利時
特殊操作系統 SHS
SHS 是用於海底氣體生產模組的安裝與回收,操作深度最深 320 m。
製造商:AXTech,挪威
Rineer 測試平台
為測試平台裝載三個測試軸,以測試最多至 125 系列,排放量 4,096 cm3 的 Rineer 輪葉馬達。
測試平台操作者:DC USA
折臂式起重機
主要絞盤和輔助絞盤使用相同的壓力控制主工作站並減少安裝功率。
起重機製造商:TTS,挪威
行動式起重機 SGC 120
操作半徑範圍可達 130 m。操作半徑 100 m 時可舉起的負載量 > 600 t。
製造商:Sarens,比利時
無駕駛貨櫃運輸系統 AGV
次要控制驅動、自動化運輸操作、透過感測器在路基測定位置。高定位精準度。
製造商:Kamag,德國
扭轉負載測試平台 RWTH Aachen
動態聯接測試平台,考量兩個聯接對分部份的扭轉角度,透過負載單元回收能源。
操作者:機械元件研究所 (IME) Aachen,德國
高動態真實撞擊測試平台
使用液壓累加器,所需的 530 kW 加速功率可降至 30 kW 的主要功率。
操作者:Autoliv,瑞典
無駕駛貨櫃運輸器 CT60
鹿特丹與漢堡的貨櫃中心有超過 200 台車輛可使用。透過感測器在路基測定位置。
製造商:Gottwald,德國
離心力:模擬測試平台
3000 kW 的加速功率只需使用 800 kW 的主要功率。可回收多達 60% 的能源。
操作者:Framatome,法國
電信電纜架設船
船隻拖行海犁挖開海床,埋入電纜後再將之覆蓋。次要控制系統的高動態性可避免受困時海犁繩索斷裂。
製造商:Odim,挪威
管線架設系統的拉力裝置驅動
使用串聯連接式拉力裝置,將最大 16” 的固定式或活動式管線下降至 2,500 m 深處。
製造商:Huisman,荷蘭
主動式起伏補償功能
次要控制驅動與傳統靜液壓驅動在單一系統中一同運作。傳統靜液壓驅動負責升高的功能,上方的次要控制驅動則執行主動式起伏補償功能。
製造商:Kenz,荷蘭
深海絞盤
傳統絞盤系統具備重鋼索,最深可達深度超過 2,500 m 處。合成纖維繩索因其拉伸特性較難以掌控,但重量更輕。在六部次要控制驅動的協助下,這個問題首度得以成功解決。
製造商:Odim,挪威
油箱平台起重機驅動
兩部安裝好的起重機皆用於轉移救援物資到貨櫃船上或移走物資。少了主動式起伏補償功能,將無法完成裝載和卸載作業。吊運機構完全由次要控制器操控。迴轉機構也是由次要控制器操控,但另有傳統液壓旋轉驅動支援運作。
製造商:Sevan Marine,挪威
水下機器人絞盤驅動
次要控制絞盤驅動運用水下機器人 (ROV) 將供應裝置下降。主動式起伏補償模式中,ROV 會解除塢接,可遠端控制以進行維護或監控運作流程。
製造商:Odim,挪威
拖船專用艏側推器
整合船上現有的液壓供應系統符合成本效益,可作為傳統艏側推器系統的替代方案。次要控制驅動的動力有限制,因此可最大化主要工作站的使用效益。
製造商:Rosetti Marino,義大利
通用液壓測試平台
測試平台可從驅動與負載端以 160 kW 操作。配置選項多樣,可執行豐富的測試,從元件測試到已完成系統的效率測量測試皆可進行。
操作者:Internationale Hydraulik Akademie,德國
軌道銑床
軌道銑床將用於軌道的維護重修工程。因此,軌道銑床必須以同步速度前進。
製造商:MFL Liezen Austria