Kassow Robots

7 軸協作機器手臂

更多資訊

Kassow Robots – 7 軸協作機器人 – 創造高靈活的的未來自動化

Kassow Robots 現在是 Bosch Rexroth 的一部分。藉由這種強大的協作,我們進一步優化機器人技術,其先進為我們的客戶創造更多價值。

Kassow Robots 成立於丹麥哥本哈根,致力於開發和用於工業應用生產的獨特高效率 7 軸輕量型協作機器人。

5 至 18 公斤的有效載重和 850 至 1800 公釐的工作範圍 – 並以高達每秒225度的關節移動速度進行。五款輕量型 7 軸協作機器人幾乎可以立即投入工作 - 適用於各種規模的公司。

協作機器人提供速度和動力,同時也提供高靈活觸及範圍和高載重。操作簡易的協作機器人為公司提供極大的彈性,即使沒有專業背景的 SME(中小型企業)能夠以經濟高效率的方式獨立進行複雜的自動化和程式設計。

Strong.Fast.Simple.

用於工業應用的 Kassow Robots 協作機器人。

優勢

Kassow Robots 堅固、快速且簡單,不過優點不僅止於此。我們可以協助您提高生產流程的效率,提升客戶的競爭力。

靈活工作範圍、高載重

從最小到最重的負載,體驗絕佳的彈性、精度和速度,無論您進行什麼應用,我們的機器人都能輕鬆處理。

堅固、輕便、耐用

我們的機器人具有堅固的結構,採用全鋁表面和相當堅固的材料。五款機型提供絕佳的耐用性,確保在所有環境中都達到最佳效能

輕鬆的定位和多功能性

我們的協作機器人能夠使得設定和程式設計變得簡單有效率。由於體積小,這些輕量型協作機器人可以無縫銜接定位動作和重新配置到不同的區域和應用,即使在極為狹窄的空間內也是如此。

具有成本效益的自動化

我們的協作機器人可達到快速的投資報酬,並且可以解決許多挑戰。透過自動執行重複或複雜的任務,協作機器人可以協助您的員工為貴公司創造價值。

您是否想要深入瞭解 Kassow Robots?

下載我們的手冊!
「7 軸協作機器人創造高靈活自動化的未來」手冊。

應用

對於協作機器人的應用,「沒有什麼不可能」可說是我們的座右銘。下列圖示提供一些範例。

圖示:焊接

焊接

圖示:包裝和碼垛

包裝和碼垛

圖示:CNC 和機器管理

CNC 和機器管理

圖示:撿拾和放置

撿拾和放置

圖示:品質檢驗

品質檢驗

圖示:上螺絲

上螺絲

圖示:貼標籤

貼標籤

圖示:點膠

點膠

成功故事

7 軸機器手臂可以發揮效益並確保更高效率的流程。閱讀成功故事,瞭解 7 軸協作機器人的實際應用。

工作中的 7 軸協作機器人:裝載 CNC 車床。

顯著提高 CNC 加工的生產力

工作中的 KR1410:裝載 CNC 車床

使用 Kassow Robots 協作機器人在狹小空間內貼標籤。

使用 KR810 在狹小空間內貼標籤

7 軸 KR810 流程 – 在有限空間內高效率貼標籤

用於確保尖端塗膠的 Kassow Robots 7 軸協作機器人

用於確保尖端塗膠的 7 軸協作機器人

KR1205 實際應用:提高塗膠和密封膠產量和品質的 8 個步驟

強大的技術變得簡單

瞭解 7 軸協作機器人。體驗全新的精度。
5 款機型的範圍能夠觸及角落並從事最嚴苛的製造任務。

接觸 Kassow Robots