由車輪、齒輪箱、制動器、馬達、安全編碼器及控制器組成的輪胎驅動模組三維輪廓。模組的所有六個元件,均附有代表個別組件的圖示。

為您的行動機器人升級。

Rexroth ROKIT Motor

聯絡我們

Rexroth ROKIT Motor – 六合一輪胎驅動模組

Bosch Rexroth 的 ROKIT Motor 是一款高度整合、可立即使用,並專用於行動機器人 (AGV 驅動單元) 的輪胎驅動模組,例如可以裝載一噸重載重量的差速驅動車輛。此模組由輪胎、行星齒輪箱、安全及剎車制動器、馬達、安全編碼器及運動控制器所組成,可以大幅減少採購及開發、生產及維護的工作,提供高效率營運作業,從而聚焦在使您與眾不同的其他功能。

與您的車輛高度整合

個別高品質元件,完美相互配合,並均在眾多應用領域經過實證運用。整合式功能安全性經確保無虞。

專為行動機器人所設計

ROKIT Motor 專為自動引導車 (AGV) 及自主行動機器人 (AMR) 的效能需求所設計,具備 Bosch Rexroth 經實證的出色品質與技術。所有元件共同為您的行動機器人,提供最佳化功能性。

您的優勢

長方形框,內部為三個不同尺寸的齒輪,以及一個箭頭。

高度整合 – 減少您的開發工作

  • 減少開發、生產及維護的工作需求
  • 安裝空間需求小
  • 整合式功能安全性
  • 單一來源解決方案
  • 複雜性降低,從而節省時間成本

長方形,內部為標靶,以及一個正中紅心的箭頭。

專為您的行動機器人所設計

  • 高品質:Rexroth – 驅動與控制經實證運用
  • 專為行動應用所設計
  • 簡便的適用性
  • 提供 ROS 驅動器

單頁式說明

取得 ROKIT Motor 概覽資訊

下載 PDF

ROKIT 最新消息

從頂視圖看很棒的生產現場,標題是“Rexroth ROKIT Locator - 移動機器人的本地化軟體”

Noblelift 使用的 ROKIT 定位器

观看力士乐 ROKIT Locator如何在 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人中使用。

Joerg Heckel (Bosch Rexroth 業務主管) 和主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前解釋 ROKIT Motor。

機器人網路廣播 – 第 4 集

瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。

機器人網路廣播 - 第 3 集

機器人網路廣播 - 第 3 集

獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。

機器人網路直播──第二集

機器人網路直播──第二集

獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息

「Call the Expert」Podcast──第二集

「Call the Expert」Podcast──第二集

我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎

「Call the Expert」和「Podcast」字樣顯示於網格圖案,並附有電話筒標示。

「Call the Expert」Podcast──第一集

我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監 Jörg Heckel 與 grow platform GmbH 開發內部物流機器人主管 Christopher Parlitz 討論 Locator

機器人網路廣播──第一集

我們的專家討論 ROKIT Locator。

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監Joerg Heckel、Bosch Rexroth 產品新領域資深副總裁 Thomas Fechner 與 Geek+ 歐洲區副總裁 Jackson Zhang 簽署定位軟體 Locator 合作備忘錄

Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作

全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作

圖片為兩名對話中的男子。一名穿著白色襯衫灰色長褲,一名則是深色西裝、白色襯衫並打了領帶。背景則是生產工廠。

是否感興趣了呢?

我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。

歡迎隨時聯絡我們。