Sense Plus

全新人機介面,提升操作人員作業體驗

移動機具是否具備簡易且精確的操控性,是其性能、效率與安全性的重要關鍵。操縱桿對於感知機具行為尤為重要。由於自動化和操作人員輔助功能的數量不斷增加,操作要素的數量也在增加。Bosch Rexroth 推出全新的 SENSE+,擴展了 4THE5 模組化操縱桿系列產品組合,兼具堅固、符合人體工學與多功能的控制手柄,可以根據不同的需求、應用與廣泛的機具選擇進行調整。
極致人體工學

極致人體工學

經全球眾多使用者的測試,獨特的左右手形狀採用包容性設計,適合所有手型。舒適的柔軟觸感與紋理,提升了抓握時的穩定性。

絕佳的擴充性

絕佳的擴充性

具有多種組件位置與方向的各類握把配置設定,滿足各種機具類型與功能的需求。最多可以整合四個滾輪/搖桿與七個按鈕,以應對功能整合的最大挑戰,實現最高生產力,並減少操作人員疲勞。

機具/駕駛互動體驗顯著提升

機具/駕駛互動體驗顯著提升

由 CAN 底座控制的背光標誌的按鈕,向駕駛提示已啟動相關功能。整合其中的的振動回饋功能,可以用於指引駕駛或向駕駛示警,或針對工作結果的品質與進度提供回饋。透過不同的振動模式與頻率增減,以直覺的方式指示與目標表面、虛擬牆、靠近的障礙物或機械終端位置的距離。

全面完整的 4THE5 CAN 操縱桿

極為堅固,具備絕佳耐用性與安全性

極為堅固,具備絕佳耐用性與安全性

耐用,且安全:Rexroth 多功能控制手柄 SENSE+ 不僅採用全新按鈕設計,硬觸彈扣式圓頂概念,大幅改善功能啟動觸覺,全新的緊湊型滾輪與搖桿設計,具備出色功能安全性,依 ISO13849 標準符合 PLd 規格。整個控制手柄也可抗水醇凝膠 (例如,防護 COVID-19 的手部消毒凝膠)。

以最少的接線作業,輕鬆完成整合工作

以最少的接線作業,輕鬆完成整合工作

線束尺寸大幅減少,佈線需求同樣銳減,所需的機具控制器輸入亦顯著減少:歸功於 SENSE+ 管理,Bosch Rexroth 的 4THE5 操縱桿底座系列 x42 將來自手柄組件的模擬信號轉換至 CAN 匯流排。這表示整個操縱桿可以透過一個 CAN 介面連接器整合至機具系統。

由於相容於 UDS,因此參數設定與更新相當簡單

由於相容於 UDS,因此參數設定與更新相當簡單

由於其 UDS 服務相容性,Rexroth 操縱桿可以 UDS 通訊協議輕鬆進行軟體參數設定:例如 CAN Id、更新率、波特率與協議更新。

具備絕佳電磁相容性的堅固電子設備

具備絕佳電磁相容性的堅固電子設備

為了因應最嚴苛的環境,Bosch Rexroth 設計了一款全新的操縱桿底座感應平台,可以承受高達 25mT 的離散場,卻不會出現不必要的機器運動。

設定工具

以您想要的方式進行設定

試用我們全新的設定工具 HMI 平台,輕鬆定義您的機具控制。

設定工具

符合人體工學的控制握把 SENSE+

與 Rexroth 液壓或電子操縱桿搭配使用,以及適用於客戶特定設備。請前往產品型錄頁面,瞭解更多詳情。

產品目錄